高さ740~940mmの範囲で任意の高さに調整可能な昇降式作業台。【特長】・脚...
外観図
TKS-096PD
TKS-127PD
TKS-157PD
TKS-189PD
間口×奥行×高さ | ○品番 | 質量 |
---|---|---|
900×600×740~940 | 038391 TKS-096PD | 20kg |
間口×奥行×高さ | ○品番 | 質量 |
---|---|---|
1200×750×740~940 | 038392 TKS-127PD | 24kg |
間口×奥行×高さ | ○品番 | 質量 |
---|---|---|
1500×750×740~940 | 038393 TKS-157PD | 27kg |
間口×奥行×高さ | 品番 | 質量 |
---|---|---|
1800×750×740~940 1800×900×740~940 | 038394 TKS-187PD 038395 TKS-189PD | 30kg 34kg |
昇降可動部(特許出願中)
板ナットの採用により固定脚とスライド脚の締め付け強度は万全。
※ カンヌキは中央と後側のどちらにも取付可能です。
耐震固定金具
脚部伸縮自由
脚部には目盛り付
脚部には目盛りが入っているので、調整が簡単に行える。
Loading...
高さ740~940mmの範囲で任意の高さに調整可能な昇降式作業台。
【特長】
・脚部伸縮自由で脚部には目盛りが付いている。
・角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため堅牢でホコリが溜まらない。
・脚部には目盛り付ですのでいつでも同じ高さで使用する事ができる。
【用途】
・1台の作業台で、背の高い人や低い人、座り作業や立ち作業等、様々な分野に最適。
・軽作業・梱包仕分け台・PC・タブレット等のリペア工場等に利用可能。
TKS-096PDで型番確定
軽量高さ調整作業台TKSタイプ(ダークグレー)の型番TKS-096PDのページです。
型番TKS-096PDに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
TKS-127PD |
TKS-157PD |
TKS-187PD |
TKS-189PD |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 間口 (mm) | 奥行 (mm) | 内寸 (mm) | 天板サイズ (mm) | 質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36,988円 ( 40,687円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 1200 | 750 | W930×D528 | 1200×750×21 | 24 | |
41,847円 ( 46,032円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 1500 | 750 | W1230×D528 | 1500×750×21 | 27 | |
43,534円 ( 47,887円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 1800 | 750 | W1530×D528 | 1800×750×21 | 30 | |
46,907円 ( 51,598円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 1800 | 900 | W1530×D678 | 1800×900×21 | 34 |