(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

大型作業台 軽量KKタイプ(間口2400mm)

大型作業台 軽量KKタイプ(間口2400mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
129,887円
税込単価
142,876円

長物の製品を置くことができる作業台。【特長】・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量作業台(均等荷重~500Kg)
  • 間口 (mm):
    2400
  • 奥行 (mm):
    1200
  • 高さ (mm):
    740
  • 均等荷重(kg):
    500
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 天板サイズ(mm):
    2400×1200×25
  • アジャスター:
    樹脂製 ネジ径:M12×P1.75

(i)ご注意

  • 画像は代表イメージ画像です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 本商品は組立式の商品です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

KKM-2412W 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

外観図

大型作業台 軽量KKタイプ(間口2400mm):関連画像

KKF-2412

 
大型作業台 軽量KKタイプ(間口2400mm):関連画像

KKF-2412T

 
大型作業台 軽量KKタイプ(間口2400mm):関連画像

アジャスター

製品の基本仕様・特長

KKF-2412

  • 間口2,400×奥行1,200×高さ740mm
  • 質量:95kg
  • 均等耐荷重:500kg
 

KKF-2412T

  • 間口2,400×奥行1,200×高さ740mm
  • 質量:110kg
  • 均等耐荷重:500kg
  • 中板付(中板均等耐荷重:200kg)

図面

KKM-2412W

大型作業台 軽量KKタイプ(間口2400mm) 図面

天板断面図

KKM-2412W

大型作業台 軽量KKタイプ(間口2400mm) 天板断面図

使用方法・使用事例

使用方法

大型作業台 軽量KKタイプ(間口2400mm) 取扱説明書-1大型作業台 軽量KKタイプ(間口2400mm) 取扱説明書-2

型番リスト

型番
天板材質
詳細タイプ
均等耐荷重詳細(kg)
天板材質詳細
カラー
天板カラー
JANコード
質量(kg)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KKM-2412W

メラミン化粧
中板なし
-
-
ホワイト
アイボリー
4549347134741
87
組立時間の目安:20分

1個

129,887( 142,876円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

長物の製品を置くことができる作業台。
【特長】
・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まらない。
・中板均等耐荷重200kg。均等耐荷重500kg。天板サイズW2,400×D1,200。
・カンヌキは中央と後側のどちらにも取付可能。作業条件に合わせて、左右最適な位置にセット。
・キャビネットは最大4個まで取付け可能(但し、同位置の(前、後)には取付けできません)。
・奥行きがあるため逆側からも作業が行える。中板にも収納可能でスペースを無駄にしない。
【用途】
・フロント、バックどちら側でも取付けられ、対面での作業にも最適。座り作業用。
・物流センター内のお中元・お歳暮時期の作業テーブルとして便利。

(i)ご注意

  • 画像は代表イメージ画像です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 本商品は組立式の商品です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

カタログ

 

Loading...

KKM-2412Wで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大型作業台 軽量KKタイプ(間口2400mm)の型番KKM-2412Wのページです。
型番KKM-2412Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

大型作業台 軽量KKタイプ(間口2400mm)

大型作業台 軽量KKタイプ(間口2400mm)

    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (固定式H740)

    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (固定式H740)

      軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (固定式H740・半面棚板付)

      軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (固定式H740・半面棚板付)

        軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm・中間棚・全面棚板付)

        軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm・中間棚・全面棚板付)

          軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (固定式H740・全面棚板付)

          軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (固定式H740・全面棚板付)

            大型作業台(ステンレスカブセ天板仕様)

            大型作業台(ステンレスカブセ天板仕様)

              大型作業台 軽量KKタイプ(間口1800mm・2400mm)

              大型作業台 軽量KKタイプ(間口1800mm・2400mm)

                軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm・中間棚・半面棚板付)

                軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm・中間棚・半面棚板付)

                  軽量作業台/ワークテーブル150シリーズ用 架台

                  軽量作業台/ワークテーブル150シリーズ用 架台

                    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H740・浅型3段キャビネット付)

                    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H740・浅型3段キャビネット付)

                      軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H740・浅型2段キャビネット付)

                      軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H740・浅型2段キャビネット付)

                        軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H740・浅型1段キャビネット付)

                        軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H740・浅型1段キャビネット付)

                          軽量作業台(パールホワイト)

                          軽量作業台(パールホワイト)

                            メーカー サカエ 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 サカエ サカエ 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 サカエ
                            通常価格 129,887円 18,581円 21,212円 37,101円 24,358円 153,655円 70,144円 34,372円 14,672円 46,691円 38,220円 33,727円 25,022円
                            通常出荷日 3日目   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目   3日目   3日目~   3日目~   3日目   3日目   3日目   3日目~  
                            商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                            間口 (mm) 2400 - - - - 2400 1800 - - - - - -
                            奥行 (mm) 1200 - - - - 1100 1200 - - - - - -
                            高さ (mm) 740 740 740 740 740 740 740 740 - - - - 740
                            均等荷重(kg) 500 150 150 150 150 500 500 150 10 300 300 300 350

                            大型作業台 軽量KKタイプ(間口2400mm)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q アイボリーのマンセル番号を教えてください。
                            A
                            アイボリーのマンセル番号は5Y9/1です。
                            Q 納品時の梱包形態を教えてください。
                            A
                            納品時は、天板、脚フレーム、天受フレームの3分割で梱包されています。
                            Q 荷下ろしにフォークリフトは必要ですか?
                            A
                            3分割の梱包で納品されるので、大人2人で運べると思われます。

                            軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました