(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

大型作業台用 キャビネット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NKL-22D
大型作業台用 キャビネット オオガタサギョウダイヨウ キャビネット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
26,589円
税込単価
29,248円

大型作業台KKタイプ、KWFタイプ、TKKタイプに取り付けが可能なオプション引...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業台アタッチメント
  • 本体/オプション:
    オプション
  • 組立/完成:
    完成品
  • 奥行寸法(mm):
    500
  • 付属品:
    キャビネット取付金具2本付
  • 仕様:
    カギ付
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。

型番

NKL-22D 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

NKL-11D/NKL-22D/NKL-33D
キャビネット1段付の外観

キャビネット1段付の外観

キャビネット2段付の外観

キャビネット2段付の外観

引出し寸法

引出し寸法
有効内寸法 : 419mm
胴板高さ : 69mm
有効内寸法 : 395mm
有効高さ : 78mm
正面板高さ : 88mm

KWタイプの外観

KWタイプの外観

NKL-S10F/NKL-S30F
キャビネット1段付の外観

キャビネット1段付の外観

キャビネット3段付の外観

キャビネット3段付の外観

引出し寸法

引出し寸法
有効内寸法 : 343mm
胴板高さ : 46mm
有効内寸法 : 393mm
有効高さ : 51mm
正面板高さ : 80mm

TKKタイプの外観

TKKタイプの外観

  • ※ 上記以外のタイプ・型番につきましては、カタログを参照してください。

規格表

NKL-11D/NKL-22D/NKL-33D
間ロ×奥行×高さ○品番質量
500×500×135037504 NKL-11D9kg
500×500×224037519 NKL-22D14kg
500×500×313037544 NKL-33D18kg
NKL-S10F/NKL-S30F
間ロ×奥行×高さ○品番質量
400×500×83037425 NKL-S10F5kg
400×500×246037455 NKL-S30F13kg

図面

NKL-11D

NKL-11D

NKL-22D

NKL-22D

NKL-33D

NKL-33D

NKL-S10F/NKL-S10IF

NKL-S10F/NKL-S10IF

NKL-S30F/NKL-S30IF

NKL-S30F/NKL-S30IF

使用方法・使用事例

使用方法

商品情報を表示

NKL-22D の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
カラー
内寸(mm)
幅寸法(mm)
高さ寸法(mm)
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NKL-22D

キャビネット2段付
サカエグリーン
W419×D395×H78
500
224
14
1台

1個

26,589( 29,248円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

大型作業台KKタイプ、KWFタイプ、TKKタイプに取り付けが可能なオプション引き出し。
【特長】
・作業条件に合わせて作業台の左右、最適な位置にセットでき、前後どちら側にも取り付ける事ができるので対面作業時にも使用可能。
・同位置の前後には取り付けができない。
・引き出し1段の均等耐荷重は30kg
・キャビネット取り付け金具2本付き。
・NKL-11・22・33Dは仕切り板別売り、NKL-S10(I)F・S30(I)Fは仕切り板の取り付けはできない。
【用途】
・作業工具やパーツ、小物など作業内容に合わせて効率よく収納できる。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

大型作業台用 キャビネットの型番NKL-22Dのページです。
型番NKL-22Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

大型作業台用 キャビネット

大型作業台用 キャビネット

    3段キャビネット UDC型

    3段キャビネット UDC型

      作業台オプション ペダル昇降台車(4輪車・アイボリー)

      作業台オプション ペダル昇降台車(4輪車・アイボリー)

        作業台オプション ペダル昇降台車(6輪車・サカエグリーン)

        作業台オプション ペダル昇降台車(6輪車・サカエグリーン)

          作業台用オプション キャビネット(アイボリー・グレー・サカエグリーン) 幅400mm

          作業台用オプション キャビネット(アイボリー・グレー・サカエグリーン) 幅400mm

            3段キャビネット UDK型

            3段キャビネット UDK型

              作業台用上棚板

              作業台用上棚板

                4段キャビネット UDC型

                4段キャビネット UDC型

                  軽量作業台用オプション TFAE型作業台用側面パネル

                  軽量作業台用オプション TFAE型作業台用側面パネル

                    計測器架台 KT・KFP

                    計測器架台 KT・KFP

                      軽量作業台用オプション TFAE型作業台用前パネル 902×200×665mm

                      軽量作業台用オプション TFAE型作業台用前パネル 902×200×665mm

                        ヤマテック パーツハンガー用 フック HFD-6

                        ヤマテック パーツハンガー用 フック HFD-6

                          薄型引出し UDK型

                          薄型引出し UDK型

                            メーカー サカエ トラスコ中山 サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 大阪製罐 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 山金工業 トラスコ中山
                            通常価格 13,824円 49,296円 49,767円 62,639円 12,765円 64,311円 25,746円 92,400円 8,364円 34,694円 22,183円 2,800円 14,630円
                            通常出荷日 3日目   4日目   3日目   3日目   3日目   4日目   8日目   8日目   4日目   3日目   4日目   4日目   2日目~  
                            商品タイプ 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント - 作業台アタッチメント
                            本体/オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション - オプション
                            組立/完成 完成品 - - - 完成品 - - - - 組立式 - - -
                            奥行寸法(mm) 500 - - - 500 - - - - - - - -
                            付属品 キャビネット取付金具2本付 - - - キャビネット取付金具2本付 - - - - - - - -

                            大型作業台用 キャビネットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NKL-11D
                            NKL-33D
                            NKL-S10F
                            NKL-S10IF
                            NKL-S30F
                            NKL-S30IF
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細タイプ カラー 内寸
                            (mm)
                            幅寸法
                            (mm)
                            高さ寸法
                            (mm)
                            質量
                            (kg)
                            内容量

                            17,683円

                            ( 19,451円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            キャビネット1段付サカエグリーンW419×D395×H785001359-

                            35,225円

                            ( 38,748円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            キャビネット3段付サカエグリーンW419×D395×H7850031318-

                            13,824円

                            ( 15,206円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            キャビネット1段付サカエグリーンW343×D393×H51400835-

                            13,824円

                            ( 15,206円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            キャビネット1段付アイボリーW343×D393×H51400835-

                            28,130円

                            ( 30,943円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            キャビネット3段付サカエグリーンW343×D393×H5140024613-

                            28,130円

                            ( 30,943円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            キャビネット3段付アイボリーW343×D393×H5140024613-

                            作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました