(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KBS-127
中量作業台KBタイプ 移動式 チュウリョウサギョウダイKBタイプ イドウシキ

中量作業台KBタイプ 移動式 KBS-127

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
74,027円
税込単価
81,430円

座り作業用の中量作業台。【特長】・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しており、...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 本商品は組立式の商品です。

型番

KBS-127 解除

Loading...

KBS-127 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

外観図

W900×D600×H740mm~W1800×D900×H740mmまで各種サイズあり。

W900×D600×H740mm~W1800×D900×H740mmまで各種サイズあり。

性能・試験情報

ペダル昇降台車(6輪車)の比較

従来の四輪自在キャスター 四輪自在キャスターでは床面が傾斜 していたり、片荷になっていると特 に蛇行しやすくなる。

従来の四輪自在キャスター
四輪自在キャスターでは床面が傾斜 していたり、片荷になっていると特に蛇行
しやすくなる。

サカエ6輪車タイプ サカエのペダル昇降台車6輪車タイプ は、抜群の旋回性と直進性をもつ高性能昇降台車。

サカエ6輪車タイプ
サカエのペダル昇降台車6輪車タイプ は、抜群の旋回性と直進性をもつ高性能
昇降台車。

図面

KBS-096

中量作業台KBタイプ 移動式 KBS-096図面

KBS-097

中量作業台KBタイプ 移動式 KBS-097図面

KBS-127

中量作業台KBタイプ 移動式 KBS-127図面

KBS-157

中量作業台KBタイプ 移動式 KBS-157図面

KBS-187

中量作業台KBタイプ 移動式 KBS-187図面

KBS-189

中量作業台KBタイプ 移動式 KBS-189図面

天板断面図

KBS-096/KBS-097/KBS-127/KBS-157/KBS-187/KBS-189

中量作業台KBタイプ 移動式 天板断面図

使用方法・使用事例

使用方法

中量作業台KBタイプ 移動式 取扱説明書-1中量作業台KBタイプ 移動式 取扱説明書-2

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
天板材質
天板材質詳細
天板カラー
内寸(mm)
天板サイズ(mm)
質量(kg)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KBS-127

1200
750
スチール
-
サカエグリーン
W930×D538×H424
1200×750×25
52
キャスター1個あたりの耐荷重:100kg/組立時間の目安:20分

1個

74,027( 81,430円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

座り作業用の中量作業台。
【特長】
・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しており、非常に堅牢でしかもホコリが溜まりにくい。
・均等耐荷重350kg。
・天板交換は同じ寸法の天板であれば各種交換可能。キャビネットも従来通り取付け可能。(NKLシリーズ)
・底板は合板製、均等耐荷重50kg。
・キャスターはφ100(直径100mm)使用、磨耗した際はオプション交換用キャスターに交換可能。
【用途】
・頻繁にレイアウトを変更する現場での使用に適している。
・物流倉庫内のピッキング台や検品作業台としても活用可能。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 本商品は組立式の商品です。

カタログ

 

Loading...

KBS-127で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中量作業台KBタイプ 移動式の型番KBS-127のページです。
型番KBS-127に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

中量作業台KBタイプ 移動式

中量作業台KBタイプ 移動式

    中量作業台CSタイプ

    中量作業台CSタイプ

      一人用作業台 軽量固定式 高さ 740mm

      一人用作業台 軽量固定式 高さ 740mm

        軽量作業台(パールホワイト)

        軽量作業台(パールホワイト)

          中量作業台CBタイプ 移動式

          中量作業台CBタイプ 移動式

            軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm・中間棚・全面棚板付)

            軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm・中間棚・全面棚板付)

              移動式作業台 高さ(mm)750

              移動式作業台 高さ(mm)750

                一人用作業台 軽量移動式 均等荷重 150kg

                一人用作業台 軽量移動式 均等荷重 150kg

                  中量作業台/ワークテーブル耐荷重500kg (固定式H740)

                  中量作業台/ワークテーブル耐荷重500kg (固定式H740)

                    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重128kg (移動式H825・全面棚板付)

                    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重128kg (移動式H825・全面棚板付)

                      軽量作業台KKタイプ 移動式 キャスターφ75(高さ810mm)・φ100(高さ840mm)

                      軽量作業台KKタイプ 移動式 キャスターφ75(高さ810mm)・φ100(高さ840mm)

                        アルミ製簡易作業台

                        アルミ製簡易作業台

                          軽量作業台/ワークテーブル耐荷重128kg (移動式H825)

                          軽量作業台/ワークテーブル耐荷重128kg (移動式H825)

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ 山金工業 大阪製罐 サカエ 山金工業 山金工業 サカエ トラスコ中山 山金工業
                            通常価格 62,420円 28,001円 49,498円 25,022円 43,059円 37,101円 73,070円 50,010円 31,209円 30,444円 27,683円 43,949円 24,779円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   3日目   3日目~   3日目   3日目~   8日目   3日目   3日目~   3日目~   3日目~   1日目   3日目~  
                            商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                            高さ (mm) 740 740 740 740 740 740 752 810 740 826 - 750 826
                            均等荷重(kg) 350 500 350 350 300 150 200 150 500 - 200 150 -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            組立/完成 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 完成品 組立式

                            中量作業台KBタイプ 移動式のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 納品時の梱包形態を教えてください。
                            A
                            納品時は、天板、脚フレーム、天受フレームの3分割で梱包されています。
                            Q キャスターが磨耗した際に交換は可能ですか。
                            A
                            オプション交換用キャスターに交換可能です。
                            Q 荷下ろしにフォークリフトは必要ですか?
                            A
                            3分割の梱包で納品されるので、大人2人で運べると思われます。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KBS-096
                            KBS-097
                            KBS-157
                            KBS-187
                            KBS-189
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口 (mm) 奥行 (mm) 天板材質 天板材質詳細 天板カラー 内寸
                            (mm)
                            天板サイズ
                            (mm)
                            質量
                            (kg)
                            仕様

                            62,420円

                            ( 68,662円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            900600スチール-サカエグリーンW630×D410×H424900×600×2538キャスター1個あたりの耐荷重:100kg/組立時間の目安:20分

                            71,888円

                            ( 79,077円 )
                            1個 -

                            3日目

                            900750スチール-サカエグリーンW630×D538×H424900×750×2544キャスター1個あたりの耐荷重:100kg/組立時間の目安:20分

                            87,245円

                            ( 95,970円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1500750スチール-サカエグリーンW1230×D538×H4241500×750×2560キャスター1個あたりの耐荷重:100kg/組立時間の目安:20分

                            93,249円

                            ( 102,574円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1800750スチール-サカエグリーンW1530×D538×H4241800×750×2569キャスター1個あたりの耐荷重:100kg/組立時間の目安:20分

                            94,210円

                            ( 103,631円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1800900スチール-サカエグリーンW1530×D688×H4241800×900×2576キャスター1個あたりの耐荷重:100kg/組立時間の目安:20分

                            軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました