(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業台用オプション キャビネット(アイボリー) 幅 500mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NKL-11IC
作業台用オプション キャビネット(アイボリー) 幅 500mm サギョウダイヨウオプション キャビネット(アイボリ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,800円
税込単価
18,480円

作業台専用のオプションキャビネット。 【特長】・作業で直ぐに使う小物の整理整頓...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業台アタッチメント
  • 本体/オプション:
    オプション
  • 組立/完成:
    完成品
  • カラー:
    アイボリー
  • 幅寸法(mm):
    500
  • 奥行寸法(mm):
    500
  • 付属品:
    キャビネット取付金具2本付
  • 仕様:
    カギ付
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。

型番

NKL-11IC 解除

Loading...

図面

NKL-11IA/NKL-11IB/NKL-11IC

NKL-11IA/NKL-11IB/NKL-11IC

NKL-22IA/NKL-22IB/NKL-22IC

NKL-22IA/NKL-22IB/NKL-22IC

NKL-33IA/NKL-33IB/NKL-33IC

NKL-33IA/NKL-33IB/NKL-33IC

使用方法

商品情報を表示

NKL-11IC の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
適応サイズ(mm)
高さ寸法(mm)
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NKL-11IC

引出し1段
作業台奥行寸法:900
135
9
1台

1個

16,800( 18,480円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

作業台専用のオプションキャビネット。
【特長】
・作業で直ぐに使う小物の整理整頓に便利。
・既存のサカエ作業台へは後付けが可能。
【用途】
・出荷場・検品・箱詰め・組み立てライン等で、作業台に便利な小物や工具要れとして。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

作業台用オプション キャビネット(アイボリー) 幅 500mmの型番NKL-11ICのページです。
型番NKL-11ICに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

作業台用オプション キャビネット(アイボリー) 幅 500mm

作業台用オプション キャビネット(アイボリー) 幅 500mm

    作業台用オプション キャビネット(サカエグリーン) 幅 500mm

    作業台用オプション キャビネット(サカエグリーン) 幅 500mm

      作業台用オプション キャビネット(パールホワイト) 幅 500mm

      作業台用オプション キャビネット(パールホワイト) 幅 500mm

        作業台用オプション キャビネット(アイボリー・サカエグリーン)

        作業台用オプション キャビネット(アイボリー・サカエグリーン)

          作業台用キャビネット 引き出し1段

          作業台用キャビネット 引き出し1段

            作業台用オプション ハンガーパネル

            作業台用オプション ハンガーパネル

              作業台用オプション 上部パンチングパネル

              作業台用オプション 上部パンチングパネル

                作業台用オプション コボレ止め(間口用・奥行用)

                作業台用オプション コボレ止め(間口用・奥行用)

                  作業台用オプション 中棚固定タイプ

                  作業台用オプション 中棚固定タイプ

                    作業台用上棚板

                    作業台用上棚板

                      作業台用オプション中板(中量用 アイボリー・サカエグリーン)

                      作業台用オプション中板(中量用 アイボリー・サカエグリーン)

                        作業台用オプション中板(ダークグレー)

                        作業台用オプション中板(ダークグレー)

                          側面パンチングパネル

                          側面パンチングパネル

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ 大阪製罐 サカエ サカエ サカエ
                            通常価格 16,800円 16,800円 14,707円 15,482円 21,600円 19,871円 18,282円 4,577円 16,000円 25,746円 3,456円 3,456円 7,059円
                            通常出荷日 3日目   3日目~   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   8日目   3日目   3日目   3日目  
                            商品タイプ 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント
                            本体/オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション
                            組立/完成 完成品 完成品 完成品 完成品 完成品 - - - - - - - -
                            カラー アイボリー サカエグリーン ホワイト - - サカエグリーン ダークグレー/オレンジ サカエグリーン - - - ダークグレー アイボリー
                            幅寸法(mm) 500 500 500 - 500 - - - - - - - -

                            作業台用オプション キャビネット(アイボリー) 幅 500mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 他メーカーの作業台に取り付けが可能ですか?
                            A
                            サカエ専用のオプションキャビネットですので、他社品には取り付けが出来ません。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NKL-11IA
                            NKL-11IB
                            NKL-22IA
                            NKL-22IB
                            NKL-22IC
                            NKL-33IA
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細タイプ 適応サイズ
                            (mm)
                            高さ寸法
                            (mm)
                            質量
                            (kg)
                            内容量

                            16,800円

                            ( 18,480円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            引出し1段作業台奥行寸法:6001359-

                            16,800円

                            ( 18,480円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            引出し1段作業台奥行寸法:750(800)1359-

                            25,565円

                            ( 28,122円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            引出し2段作業台奥行寸法:60022414-

                            25,565円

                            ( 28,122円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            引出し2段作業台奥行寸法:750(800)22414-

                            25,565円

                            ( 28,122円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            引出し2段作業台奥行寸法:90022414-

                            34,142円

                            ( 37,556円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            引出し3段作業台奥行寸法:60031318-

                            作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました