(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐震固定金具(アジャスター軸径M16用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耐震固定金具(アジャスター軸径M16用)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,614円
税込単価
6,175円

【特長】・作業台と床を強固に固定し、地震や振動から作業台の移動や転倒を防ぐ・ア...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業台アタッチメント
  • 本体/オプション:
    オプション
  • 適合機種:
    KT、KV、KW、W の各作業台
  • 内容量:
    1セット(固定金具2個、ロックナット2個)

(i)ご注意

  • 画像はイメージです。アジャスターとアンカーボルト打込芯オネジ タイプ(M12×90L)は付属していません。

型番

AJ-FSKM16 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

耐震固定金具(アジャスター軸径M16用)  特長2

固定金具、ロックナット各2個付
※アジャスターとアンカーボルト打込芯オネジ タイプ(M12×90L)は付属していません。

 

取付可能作業台

  • KT、KTG、KV、KW、Wの各作業台
耐震固定金具(アジャスター軸径M16用)  特長1
耐震固定金具(アジャスター軸径M16用)  基本仕様

外形図

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AJ-FSKM16

1セット(固定金具2個、ロックナット2個)

4個

5,614( 6,175円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業台と床を強固に固定し、地震や振動から作業台の移動や転倒を防ぐ
・アジャスターM16専用
【用途】
・耐震対策及び作業時の安全性向上として

(i)ご注意

  • 画像はイメージです。アジャスターとアンカーボルト打込芯オネジ タイプ(M12×90L)は付属していません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐震固定金具(アジャスター軸径M16用)の型番AJ-FSKM16のページです。
型番AJ-FSKM16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐震固定金具(アジャスター軸径M16用)

耐震固定金具(アジャスター軸径M16用)

    作業台用オプション 耐震固定金具

    作業台用オプション 耐震固定金具

      作業台 オプションワークライト付フリーハンガー

      作業台 オプションワークライト付フリーハンガー

        オプション・キャスターセット CK・ST

        オプション・キャスターセット CK・ST

          作業台 オプション連結金具(奥行方向)

          作業台 オプション連結金具(奥行方向)

            ニューマークII オプション スライドレール金具

            ニューマークII オプション スライドレール金具

              サンダーフック

              サンダーフック

                作業台用 サカエリュームマット

                作業台用 サカエリュームマット

                  直進安定金具

                  直進安定金具

                    作業台 オプション連結金具(間口方向)

                    作業台 オプション連結金具(間口方向)

                      作業台用オプション キャビネット(アイボリー) 幅 500mm

                      作業台用オプション キャビネット(アイボリー) 幅 500mm

                        作業台用オプション キャビネット(アイボリー・サカエグリーン)

                        作業台用オプション キャビネット(アイボリー・サカエグリーン)

                          作業台用オプション キャビネット(サカエグリーン) 幅 500mm

                          作業台用オプション キャビネット(サカエグリーン) 幅 500mm

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ
                            通常価格 5,614円 5,615円 68,126円 4,734円 3,187円 597円 3,659円 4,506円 882円 3,187円 16,800円 15,482円 16,800円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目~  
                            商品タイプ 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント
                            本体/オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション
                            適合機種 KT、KV、KW、W の各作業台 - - - - - - - - - - 軽量作業台:KS・KSD・CK・CKD・KK・KH・KD・SKK・SKD・TKK(6、8、9)、中量作業台:CS・KTD・CB・KT・KV・TKT -
                            内容量 1セット(固定金具2個、ロックナット2個) 1セット(固定金具2個、ロックナット2個) 1セット 1セット(ストッパー付2個、ストッパーなし2個、スパナ付、スプリングワッシャ4個) 1個 1個 1個 1枚 1パック(2個) 1個 1台 1台 1台

                            耐震固定金具(アジャスター軸径M16用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 4本の脚に取り付けるのに必要な数量を教えてください。
                            A
                            数量1で脚2本分なので、脚4本に取り付けるには数量2が必要になります。

                            作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました