(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業台用オプション中板(中量用 アイボリー・サカエグリーン)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CKK-9060KTN
作業台用オプション中板(中量用 アイボリー・サカエグリーン) サギョウダイヨウオプションナカイタ(チュウリョウヨウ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,456円
税込単価
3,802円

サカエ作業台専用オプション中板 【特長】・中板を2枚取付けると全面底板タイプと...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業台アタッチメント
  • 本体/オプション:
    オプション
  • 均等耐荷重詳細(kg):
    中板1枚あたり50
  • 適合機種:
    中量用
  • 内容量:
    1枚

(i)ご注意

  • 画像は代表商品の画像です。型番により商品の色が異なります。
  • 耐荷重は本体との組み合わせで変わります。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。

型番

CKK-9060KTN 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

外観図
オプション中板 サカエグリーンの外観

オプション中板 サカエグリーンの外観

オプション中板 アイボリーの外観

オプション中板 アイボリーの外観

 

適合天板寸法 : 900×600mm
質量 : 2kg

規格表

適合天板寸法○品番質量
900×600mm用542271 CKK-9060KTN2kg
1200×600mm用542272 CKK-1260KTN3kg
1800×600mm用542274 CKK-1860KTN5kg

図面

CKK-1260KTN

CKK-1260KTN

CKK-1860KTN

CKK-1860KTN

CKK-9060KTN/CKK-9060KTNI

CKK-9060KTN/CKK-9060KTNI

使用方法・使用事例

使用方法

商品情報を表示

CKK-9060KTN の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
カラー
適合天板サイズ(mm)
質量(kg)
適合作業台
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CKK-9060KTN

サカエグリーン
W900×D600
2
KT-383FEN、KT-383S、KT-383IG
1枚

4個

3,456( 3,802円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

サカエ作業台専用オプション中板
【特長】
・中板を2枚取付けると全面底板タイプとなり、機能性が一段とアップします。(奥行450タイプは中板1枚で全面底板タイプとなります)
・作業台下の有効活用です。
・中板に収納すれば卓上・足元がスッキリです。
【用途】
・出荷場・検品・箱詰め・組立ライン等で、お使いの作業台に便利な物置きとして

(i)ご注意

  • 画像は代表商品の画像です。型番により商品の色が異なります。
  • 耐荷重は本体との組み合わせで変わります。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

作業台用オプション中板(中量用 アイボリー・サカエグリーン)の型番CKK-9060KTNのページです。
型番CKK-9060KTNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

作業台用オプション中板(中量用 アイボリー・サカエグリーン)

作業台用オプション中板(中量用 アイボリー・サカエグリーン)

    作業台用オプション 中棚固定タイプ

    作業台用オプション 中棚固定タイプ

      作業台用オプション中板(パールホワイト)

      作業台用オプション中板(パールホワイト)

        作業台用オプション中板(ダークグレー)

        作業台用オプション中板(ダークグレー)

          作業台用オプション中板(アイボリー) 適応サイズ W1200×D600mm~W1800×D600mm

          作業台用オプション中板(アイボリー) 適応サイズ W1200×D600mm~W1800×D600mm

            作業台用キャビネット 引き出し1段

            作業台用キャビネット 引き出し1段

              作業台用オプション 固定棚(パールホワイト)

              作業台用オプション 固定棚(パールホワイト)

                作業台用オプション キャビネット(サカエグリーン) 幅 500mm

                作業台用オプション キャビネット(サカエグリーン) 幅 500mm

                  作業台用オプション コボレ止め(間口用・奥行用)

                  作業台用オプション コボレ止め(間口用・奥行用)

                    作業台用上棚板

                    作業台用上棚板

                      作業台用オプション 上部パンチングパネル

                      作業台用オプション 上部パンチングパネル

                        作業台用オプション キャビネット(アイボリー) 幅 500mm

                        作業台用オプション キャビネット(アイボリー) 幅 500mm

                          UPR型卓上用パンチングラック 片面・両面

                          UPR型卓上用パンチングラック 片面・両面

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ 大阪製罐 サカエ サカエ トラスコ中山
                            通常価格 3,456円 16,000円 3,889円 3,456円 4,123円 21,600円 9,224円 16,800円 4,577円 25,746円 18,282円 16,800円 24,255円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目~   3日目   8日目   3日目   3日目   1日目  
                            商品タイプ 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント
                            本体/オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション
                            均等耐荷重詳細(kg) 中板1枚あたり50 - 中板1枚あたり50 中板1枚あたり50 中板1枚あたり50 引出し1段あたり50 棚板1枚あたり50 - - - - - -
                            適合機種 中量用 KK・KH・KD・TKK(8、9)・SKK・SKD・CS・KTD - 軽量用 中量用 - - - - - - - -
                            内容量 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 1台 1枚 1台 - - 1枚 1台 -

                            作業台用オプション中板(中量用 アイボリー・サカエグリーン)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CKK-1260KTN
                            CKK-1860KTN
                            CKK-9060KTNI
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            カラー 適合天板サイズ
                            (mm)
                            質量
                            (kg)
                            適合作業台 内容量

                            4,123円

                            ( 4,535円 )
                            4個 あり

                            3日目

                            サカエグリーンW1200×D6003KT-483FEN、KT-483S、KT-483IG-

                            5,626円

                            ( 6,189円 )
                            4個 あり

                            3日目

                            サカエグリーンW1800×D6005KT-683FEN、KT-683S、KT-683IG-

                            3,456円

                            ( 3,802円 )
                            4個 あり

                            3日目

                            アイボリーW900×D6002KT-383FENI、KT-383SI、KT-383I-

                            作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました