(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CB-157PI
中量作業台CBタイプ 移動式 チュウリョウサギョウダイCBタイプ イドウシキ

中量作業台CBタイプ 移動式 CB-157PI

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
59,750円
税込単価
65,725円

本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため、非常に堅牢でホコリが溜まらない...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 本商品は組立式の商品です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

CB-157PI 解除

Loading...

CB-157PI の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

外観図

品番:CB-187F W1,800 x H740 x D750mm

CB-187F
W1,800 x H740 x D750mm

品番:CB-127PI W1,200 x H740 x D750mm

CB-127PI
W1,200 x H740 x D750mm

図面

CB-096FIV/CB-096PI

中量作業台CBタイプ 移動式 CB-096FIV/CB-096PI図面

CB-127FIV/CB-127PI

中量作業台CBタイプ 移動式 CB-127FIV/CB-127PI図面

CB-157FIV/CB-157PI

中量作業台CBタイプ 移動式 CB-157FIV/CB-157PI図面

CB-187FIV/CB-187PI

中量作業台CBタイプ 移動式 CB-187FIV/CB-187PI図面

CB-189FIV/CB-189PI

中量作業台CBタイプ 移動式 CB-189FIV/CB-189PI図面

天板断面図

CB-096FIV/CB-127FIV/CB-157FIV/CB-187FIV/CB-189FIV

中量作業台CBタイプ 移動式 CB-□FIV天板断面図

CB-096PI/CB-127PI/CB-157PI/CB-187PI/CB-189PI

中量作業台CBタイプ 移動式 CB-□PI天板断面図

使用方法・使用事例

使用方法

中量作業台CBタイプ 移動式 取扱説明書-1中量作業台CBタイプ 移動式 取扱説明書-2

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
天板材質
天板材質詳細
カラー
天板カラー
天板サイズ(mm)
質量(kg)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CB-157PI

1500
750
-
ポリウレタン
アイボリー
アイボリー
1500×750×21
36
キャスター1個あたりの耐荷重:100kg/組立時間の目安:20分

1個

59,750( 65,725円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため、非常に堅牢でホコリが溜まらない軽量作業台。

【特長】
・キャスター付で均等耐荷重300kgまで作業可能、頻繁にレイアウト変更が行われる現場に最適な作業デスク。
・短期間作業に適したキャスター付きの棚。
・均等耐荷重表示は安全率20%を推奨。
【用途】
・物流倉庫用ワークテーブルとして。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 本商品は組立式の商品です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

カタログ

 

Loading...

CB-157PIで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中量作業台CBタイプ 移動式の型番CB-157PIのページです。
型番CB-157PIに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

中量作業台CBタイプ 移動式

中量作業台CBタイプ 移動式

    中量作業台CSタイプ

    中量作業台CSタイプ

      軽量作業台KKタイプ 移動式 キャスター

      軽量作業台KKタイプ 移動式 キャスター

        軽量作業台KDタイプ

        軽量作業台KDタイプ

          軽量作業台KKタイプ

          軽量作業台KKタイプ

            中量作業台(φ100mmウレタンキャスター付) HW型・RHW型・SHW型300kgタイプ

            中量作業台(φ100mmウレタンキャスター付) HW型・RHW型・SHW型300kgタイプ

              軽量作業台KSタイプ(ステンレスカブセ天板仕様)

              軽量作業台KSタイプ(ステンレスカブセ天板仕様)

                軽量作業台KKタイプ(ステンレスカブセ天板)

                軽量作業台KKタイプ(ステンレスカブセ天板)

                  軽量作業台/ワークテーブル耐荷重固定時300kg (ワンタッチ移動H740)

                  軽量作業台/ワークテーブル耐荷重固定時300kg (ワンタッチ移動H740)

                    重量作業台KWBタイプ 移動式

                    重量作業台KWBタイプ 移動式

                      中量作業台/ワークテーブル耐荷重500kg (固定式H740)SUP

                      中量作業台/ワークテーブル耐荷重500kg (固定式H740)SUP

                        中量作業台KBタイプ 移動式

                        中量作業台KBタイプ 移動式

                          軽量立作業台KDタイプ

                          軽量立作業台KDタイプ

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 サカエ サカエ 山金工業 サカエ 山金工業 サカエ サカエ
                            通常価格 43,059円 28,001円 42,094円 32,446円 22,039円 73,206円 34,753円 39,718円 38,675円 72,578円 23,477円 62,420円 26,623円
                            通常出荷日 3日目   3日目~   3日目~   3日目   3日目~   4日目   3日目   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~  
                            商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                            高さ (mm) 740 740 840 900 740 831 740 740 740 740 740 740 900
                            均等荷重(kg) 300 500 200 350 350 300 350 400 300 350 500 350 350
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            組立/完成 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式

                            中量作業台CBタイプ 移動式のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q キャスターが劣化した場合キャスターのみ取る事はできますか。
                            A
                            オプション交換用キャスターのご用意があります。
                            Q アイボリーのマンセル番号を教えてください。
                            A
                            アイボリーのマンセル番号は5Y9/1です。
                            Q 納品時の梱包形態を教えてください。
                            A
                            納品時は、天板、脚フレーム、天受フレームの3分割で梱包されています。
                            Q 荷下ろしにフォークリフトは必要ですか?
                            A
                            3分割の梱包で納品されるので、大人2人で運べると思われます。

                            その他のよくあるご質問(1件)を見る 閉じる

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CB-096PI
                            CB-127PI
                            CB-187PI
                            CB-189PI
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口 (mm) 奥行 (mm) 天板材質 天板材質詳細 カラー 天板カラー 天板サイズ
                            (mm)
                            質量
                            (kg)
                            仕様

                            43,059円

                            ( 47,365円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            900600-ポリウレタンアイボリーアイボリー900×600×2125キャスター1個あたりの耐荷重:100kg/組立時間の目安:20分

                            52,163円

                            ( 57,379円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1200750-ポリウレタンアイボリーアイボリー1200×750×2131キャスター1個あたりの耐荷重:100kg/組立時間の目安:20分

                            62,017円

                            ( 68,219円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1800750-ポリウレタンアイボリーアイボリー1800×750×2141キャスター1個あたりの耐荷重:100kg/組立時間の目安:20分

                            66,395円

                            ( 73,035円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1800900-ポリウレタンアイボリーアイボリー1800×900×2145キャスター1個あたりの耐荷重:100kg/組立時間の目安:20分

                            軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました