(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KTD-493I
中量立作業台KTDタイプ チュウリョウタチサギョウダイKTDタイプ

中量立作業台KTDタイプ KTD-493I

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
44,059円
税込単価
48,465円

腰を曲げることなく作業ができ、立作業に適したH900mm中量タイプの作業台。【...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 本商品は組立式の商品です。
  • 中板についてはこちらをご覧ください。

型番

KTD-493I 解除

Loading...

KTD-493I の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

外観図

中量立作業台KTDタイプ:関連画像

KTD-393I

中量立作業台KTDタイプ:関連画像

KTD-483F

中量立作業台KTDタイプ:関連画像

KTD-493F

中量立作業台KTDタイプ:関連画像

KTD-593I

中量立作業台KTDタイプ:関連画像

KTD-693I/703F

製品の基本仕様・特長

間口×奥行×高さ天板○品番質量
900×600 ×900mmサカエリューム天板KTD-383F24kg
メラミン天板KTD-383I22kg
900×750 ×900mmサカエリューム天板KTD-393F26kg
メラミン天板KTD-393I24kg
間口×奥行×高さ天板○品番質量
1200×600×900mmサカエリューム天板KTD-483F30kg
メラミン天板KTD-483I28kg
間口×奥行×高さ天板○品番質量
1200×750×900mmサカエリューム天板KTD-493F32kg
メラミン天板KTD-493I30kg
間口×奥行×高さ天板○品番質量
1500×750×900mmサカエリューム天板KTD-593F40kg
メラミン天板KTD-593I39kg
1500×900×900mmサカエリューム天板KTD-503F47kg
メラミン天板KTD-503I46kg
間口×奥行×高さ天板○品番質量
1800×750×900mmサカエリューム天板KTD-693F46kg
メラミン天板KTD-693I41kg
間口×奥行×高さ天板○品番質量
1800×900×900mmサカエリューム天板KTD-703F55kg
メラミン天板KTD-703I52kg

図面

KTD-383I

中量立作業台KTDタイプ KTD-383I図面

KTD-393I

中量立作業台KTDタイプ KTD-393I図面

KTD-483I

中量立作業台KTDタイプ KTD-483I図面

KTD-493I

中量立作業台KTDタイプ KTD-493I図面

KTD-503I

中量立作業台KTDタイプ KTD-503I図面

KTD-593I

中量立作業台KTDタイプ KTD-593I図面

KTD-693I

中量立作業台KTDタイプ KTD-693I図面

KTD-703I

中量立作業台KTDタイプ KTD-703I図面

天板断面図

KTD-383I/KTD-393I/KTD-483I/KTD-493I/KTD-503I/KTD-593I/KTD-693I/KTD-703I

中量立作業台KTDタイプ 天板断面図

使用方法・使用事例

使用方法

中量立作業台KTDタイプ 取扱説明書-1中量立作業台KTDタイプ 取扱説明書-2

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
天板材質
天板材質詳細
カラー
天板カラー
内寸(mm)
天板サイズ(mm)
質量(kg)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KTD-493I

1200
750
メラミン化粧
-
アイボリー
アイボリー
W930×D528
1200×750×25
30
組立時間の目安:20分

1個

44,059( 48,465円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

腰を曲げることなく作業ができ、立作業に適したH900mm中量タイプの作業台。
【特長】
・均等耐荷重500kg。均等耐荷重表示は安全率20%を想定。
・アジャスターネジ径M12専用。
・緑色ゴムマット張りのサカエリューム天板とメラミン化粧板のメラミン天板がラインナップ。
・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まらない。
・キャビネットは左右、前面、背面どちらにも簡単に使い易い位置へセット可能。
・W1,500・1,800mmタイプには2個取付けも可能。カンヌキは中央と後側のどちらにも取付可能。
【用途】
・工場のライン生産上の作業や、物流倉庫の作業テーブルとしても最適。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 本商品は組立式の商品です。
  • 中板についてはこちらをご覧ください。

カタログ

 

Loading...

KTD-493Iで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中量立作業台KTDタイプの型番KTD-493Iのページです。
型番KTD-493Iに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

中量立作業台KTDタイプ

中量立作業台KTDタイプ

    大型作業台 軽量KKタイプ(間口1800mm・2400mm)

    大型作業台 軽量KKタイプ(間口1800mm・2400mm)

      軽量立ち作業台KSDタイプ

      軽量立ち作業台KSDタイプ

        軽量作業台KSタイプ(全面引出し付)

        軽量作業台KSタイプ(全面引出し付)

          ヤマテック ワークテーブル300シリーズ用 パンチング側パネル

          ヤマテック ワークテーブル300シリーズ用 パンチング側パネル

            ワークテーブル300シリーズ用 パンチング側パネル スチール

            ワークテーブル300シリーズ用 パンチング側パネル スチール

              軽量作業台KKタイプ 移動式 キャスターφ75(高さ810mm)・φ100(高さ840mm)

              軽量作業台KKタイプ 移動式 キャスターφ75(高さ810mm)・φ100(高さ840mm)

                軽量作業台KSタイプ(均等耐荷重300kg)

                軽量作業台KSタイプ(均等耐荷重300kg)

                  軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H950mm・半面棚板付)

                  軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H950mm・半面棚板付)

                    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H950mm)

                    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H950mm)

                      軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (ワイドタイプ固定式H900)

                      軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (ワイドタイプ固定式H900)

                        軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (ワイドタイプ固定式H740)

                        軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (ワイドタイプ固定式H740)

                          TRUSCO AE型作業台 1500X750XH740 下棚2枚付 W色

                          TRUSCO AE型作業台 1500X750XH740 下棚2枚付 W色

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ 山金工業 山金工業 サカエ サカエ 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 トラスコ中山
                            通常価格 38,179円 70,144円 23,494円 42,058円 14,114円 13,314円 27,683円 19,623円 21,956円 19,403円 64,616円 53,619円 50,639円
                            通常出荷日 3日目~   3日目   3日目~   3日目   3日目   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   4日目  
                            商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) - 作業台アタッチメント 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                            高さ (mm) 900 740 900 740 - - - 740 950 950 900 740 740
                            均等荷重(kg) 500 500 300 300 - - 200 300 150 150 300 300 300
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 - オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            組立/完成 組立式 組立式 組立式 組立式 - - 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式

                            中量立作業台KTDタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q アイボリーのマンセル番号を教えてください。
                            A
                            アイボリーのマンセル番号は5Y9/1です。
                            Q 納品時の梱包形態を教えてください。
                            A
                            納品時は、天板、脚フレーム、天受フレームの3分割で梱包されています。
                            Q 荷下ろしにフォークリフトは必要ですか?
                            A
                            3分割の梱包で納品されるので、大人2人で運べると思われます。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KTD-383I
                            KTD-393I
                            KTD-483I
                            KTD-503I
                            KTD-593I
                            KTD-693I
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口 (mm) 奥行 (mm) 天板材質 天板材質詳細 カラー 天板カラー 内寸
                            (mm)
                            天板サイズ
                            (mm)
                            質量
                            (kg)
                            仕様

                            38,179円

                            ( 41,997円 )
                            1個 -

                            5日目

                            900600メラミン化粧-アイボリーアイボリーW630×D448900×600×2522組立時間の目安:20分

                            42,130円

                            ( 46,343円 )
                            1個 -

                            3日目

                            900750メラミン化粧-アイボリーアイボリーW630×D528900×750×2524組立時間の目安:20分

                            43,610円

                            ( 47,971円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1200600メラミン化粧-アイボリーアイボリーW930×D4481200×600×2528組立時間の目安:20分

                            53,650円

                            ( 59,015円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1500900メラミン化粧-アイボリーアイボリーW1230×D6781500×900×2546組立時間の目安:20分

                            51,576円

                            ( 56,734円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1500750メラミン化粧-アイボリーアイボリーW1230×D5281500×750×2539組立時間の目安:20分

                            59,054円

                            ( 64,959円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1800750メラミン化粧-アイボリーアイボリーW1530×D5281800×750×2541組立時間の目安:20分

                            軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました