(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CS-096PI
中量作業台CSタイプ チュウリョウサギョウダイCSタイプ

中量作業台CSタイプ CS-096PI

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
28,001円
税込単価
30,801円

座り作業用の中量作業台。【特長】・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しており、...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 本商品は組立式の商品です。
  • 中板についてはこちらをご覧ください。

型番

CS-096PI 解除

Loading...

CS-096PI の仕様・寸法情報

商品情報

オプション品一覧

作業台本体中板キャビネットキャスター昇降台車転倒防止金具
固定金具2個
ロックナット4個
耐震固定金具
固定金具2個
ロックナット2個
型番寸法
(間口×奥行×高さ)
カラー型番適合天板寸法カラー1段2段3段適合作業台
奥行寸法
カラーゴム車
(径75φ)
ゴム車
(径100φ)
ナイロンウレタン車
(径75φ)
ナイロンウレタン車
(径100φ)
4輪車6輪車
CS-096PI900×600×740mmアイボリーCKK-9060NI900×600mm用アイボリーNKL-10IANKL-20IANKL-30IA600mm用アイボリーCK-75CSCK-100CSST-75CSST-100CS--AJ-TBKAJ-FSK
CS-127PI1200×750×740mmCKK-1275NI1200×750mm用NKL-10IBNKL-20IBNKL-30IB750mm用KTW-127DPSI
CS-157PI1500×750×740mmCKK-1575NI1500×750mm用-
CS-187PI1800×750×740mmCKK-1875NI1800×750mm用KTW-187DPSIKTW-187Q6DPSI
CS-189PI1800×900×740mmCKK-1890NI1800×900mm用NKL-10ICNKL-20ICNKL-30IC900mm用--

製品特長・仕様

外観図

W900×D600×H740mm~W1800×D900×H740mmまで各種サイズあり。

W900×D600×H740mm~W1800×D900×H740mmまで各種サイズあり。

図面

CS-096PI

中量作業台CSタイプ CS-096PI図面

CS-127PI

中量作業台CSタイプ CS-127PI図面

CS-157PI

中量作業台CSタイプ CS-157PI図面

CS-187PI

中量作業台CSタイプ CS-187PI図面

CS-189PI

中量作業台CSタイプ CS-189PI図面

天板断面図

CS-096PI/CS-127PI/CS-157PI/CS-187PI/CS-189PI

中量作業台CSタイプ 天板断面図

使用方法・使用事例

使用方法

中量作業台CSタイプ 取扱説明書-1中量作業台CSタイプ 取扱説明書-2

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
天板材質
天板材質詳細
カラー
天板カラー
内寸(mm)
天板サイズ(mm)
質量(kg)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CS-096PI

900
600
メラミン化粧
-
アイボリー
アイボリー
W630×D448
900×600×25
26
組立時間の目安:20分

1個

28,001( 30,801円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

座り作業用の中量作業台。
【特長】
・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しており、非常に堅牢でしかもホコリが溜まりにくい。
・均等耐荷重500kg。
・座り作業用。軽量ながら高強度。コストパフォーマンスにすぐれた中量作業台。
・天板交換は同じ寸法の天板であれば各種交換可能。
・KTタイプとの違いは、天板は同じで本体は軽量作業台KKタイプ(均等耐荷重350kg)と同じものを使用。
【用途】
・軽量作業台よりも強度のある天板を使用。
・部品の組立や、検品、仕分け作業等を行う際に軽量作業台では強度に不安がある場合に使用可能。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 本商品は組立式の商品です。
  • 中板についてはこちらをご覧ください。

カタログ

 

Loading...

CS-096PIで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中量作業台CSタイプの型番CS-096PIのページです。
型番CS-096PIに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

中量作業台CSタイプ

中量作業台CSタイプ

    軽量作業台KSタイプ(ステンレスカブセ天板仕様)

    軽量作業台KSタイプ(ステンレスカブセ天板仕様)

      軽量作業台KKタイプ(ステンレスカブセ天板)

      軽量作業台KKタイプ(ステンレスカブセ天板)

        軽量作業台KKタイプ

        軽量作業台KKタイプ

          軽量作業台KDタイプ

          軽量作業台KDタイプ

            中量作業台CBタイプ 移動式

            中量作業台CBタイプ 移動式

              軽量立作業台KDタイプ

              軽量立作業台KDタイプ

                軽量作業台KKタイプ 移動式 キャスター

                軽量作業台KKタイプ 移動式 キャスター

                  軽量作業台 ボルトレス構造(基本タイプ)

                  軽量作業台 ボルトレス構造(基本タイプ)

                    中量作業台(φ100mmウレタンキャスター付) HW型・RHW型・SHW型300kgタイプ

                    中量作業台(φ100mmウレタンキャスター付) HW型・RHW型・SHW型300kgタイプ

                      軽量作業台KKタイプ・ステンレス天板仕様

                      軽量作業台KKタイプ・ステンレス天板仕様

                        軽量作業台SELタイプ(ステンレスカブセ天板仕様)

                        軽量作業台SELタイプ(ステンレスカブセ天板仕様)

                          メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ サカエ
                          通常価格 28,001円 34,753円 39,718円 22,039円 32,446円 43,059円 26,623円 42,094円 18,110円 73,206円 41,635円 37,176円
                          通常出荷日 3日目~   3日目   3日目~   3日目~   3日目   3日目   3日目~   3日目~   4日目   4日目   3日目~   3日目  
                          商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                          高さ (mm) 740 740 740 740 900 740 900 840 740 831 740 740
                          均等荷重(kg) 500 350 400 350 350 300 350 200 300 300 400 300
                          本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                          組立/完成 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式

                          中量作業台CSタイプのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          よくあるご質問(FAQ)

                          Q アイボリーのマンセル番号を教えてください。
                          A
                          アイボリーのマンセル番号は5Y9/1です。
                          Q KTタイプとの違いは何ですか?
                          A
                          天板は同じで、本体は軽量作業台KKタイプ(均等耐荷重350㎏)と同じものを使用してます。
                          Q 納品時の梱包形態を教えてください。
                          A
                          納品時は、天板、脚フレーム、天受フレームの3分割で梱包されています。
                          Q 荷下ろしにフォークリフトは必要ですか?
                          A
                          3分割の梱包で納品されるので、大人2人で運べると思われます。

                          その他のよくあるご質問(1件)を見る 閉じる

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          CS-127PI
                          CS-157PI
                          CS-187PI
                          CS-189PI
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          間口 (mm) 奥行 (mm) 天板材質 天板材質詳細 カラー 天板カラー 内寸
                          (mm)
                          天板サイズ
                          (mm)
                          質量
                          (kg)
                          仕様

                          37,352円

                          ( 41,087円 )
                          1個 あり

                          3日目

                          1200750メラミン化粧-アイボリーアイボリーW930×D5281200×750×2534組立時間の目安:20分

                          43,118円

                          ( 47,430円 )
                          1個 あり

                          3日目

                          1500750メラミン化粧-アイボリーアイボリーW1230×D5281500×750×2546組立時間の目安:20分

                          50,112円

                          ( 55,123円 )
                          1個 あり

                          3日目

                          1800750メラミン化粧-アイボリーアイボリーW1530×D5281800×750×2553組立時間の目安:20分

                          54,180円

                          ( 59,598円 )
                          1個 あり

                          3日目

                          1800900メラミン化粧-アイボリーアイボリーW1530×D6781800×900×2560組立時間の目安:20分

                          軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました