(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KS-127PZI
軽量作業台KSタイプ(全面引出し付) ケイリョウサギョウダイKS(ゼンメンヒキダシツキ)

軽量作業台KSタイプ(全面引出し付) KS-127PZI

画像をクリックして拡大イメージを表示する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
46,841円
税込単価
51,525円

【特長】・ダブルボールスライドレールを使用しているので少しの力でらくらく開閉し...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量作業台(均等荷重~500Kg)
  • 高さ (mm):
    740
  • 均等荷重(kg):
    300
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 詳細タイプ:
    引出し1段付
  • 均等耐荷重詳細(kg):
    引出し1段あたり15
  • 仕様:
    ボールスライドレール採用
  • 特長:
    組立時間の目安:30分

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 本商品は組立式の商品です。
  • 中板についてはこちらをご覧ください。

型番

KS-127PZI 解除

Loading...

KS-127PZIの仕様・寸法情報

商品タイプ軽量作業台(均等荷重~500Kg)間口 (mm)1200
奥行 (mm)750高さ (mm)740
均等荷重(kg)300天板材質ポリ化粧
本体/オプション本体組立/完成組立式
詳細タイプ引出し1段付均等耐荷重詳細(kg)引出し1段あたり15
天板材質詳細-カラーアイボリー
天板カラーアイボリーJANコード4549347100746
天板厚21mm質量(kg)32
仕様ボールスライドレール採用特長組立時間の目安:30分

商品情報

製品特長・仕様

外観図

KS-097FZ/KS-187PZI(単位:mm)

KS-097FZ/KS-187PZI

規格表

間口×奥行×高さ
(W×D×H)
サカエリューム天板スチール天板ポリエステル天板
○品番(グリーン)質量○品番(グリーン)○品番(アイボリー)質量○品番(アイボリー)質量
900×750×740KS-097FZ29kgKS-097SZKS-097SZI31kgKS-097PZI27kg
1200×750×740KS-127FZ34kgKS-127SZKS-127SZI42kgKS-127PZI32kg
1200×900×740KS-129FZ37kgKS-129PZI35kg
1800×750×740KS-187FZ47kgKS-187SZKS-187SZI55kgKS-187PZI45kg
1800×900×740KS-189FZ53kgKS-189SZKS-189SZI63kgKS-189PZI52kg

製品の基本仕様・特長

ダブルボールスライドレール

ダブルボールスライドレール

引出し代・均等耐荷重

引出し代・均等耐荷重

天板断面図

KS-097FZ/KS-127FZ/KS-129FZ/KS-187FZ/KS-189FZ

軽量作業台KSタイプ(全面引出し付) KS-□FZ天板断面図

KS-097PZI/KS-127PZI/KS-187PZI/KS-189PZI

軽量作業台KSタイプ(全面引出し付) KS-□PZI天板断面図

KS-097SZ/KS-127SZ/KS-187SZ/KS-189SZ

軽量作業台KSタイプ(全面引出し付) KS-□SZ天板断面図

KS-097SZI/KS-127SZI/KS-187SZI/KS-189SZI

軽量作業台KSタイプ(全面引出し付) KS-□SZI天板断面図

使用方法・使用事例

使用事例

間口方向が広く有効活用できるため、様々な商品の管理が可能。長尺物の収納に最適。

間口方向が広く有効活用できるため、様々な商品の管理が可能。長尺物の収納に最適。

使用方法

軽量作業台KSタイプ(全面引出し付) 取扱説明書-1軽量作業台KSタイプ(全面引出し付) 取扱説明書-2

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
天板材質
天板材質詳細
カラー
天板カラー
JANコード
天板厚
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KS-127PZI

1200
750
ポリ化粧
-
アイボリー
アイボリー
4549347100746
21mm
32

1個

46,841( 51,525円 )

3日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダブルボールスライドレールを使用しているので少しの力でらくらく開閉します。
・精密に直線往復運動が可能です。
・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。
・引出し均等耐荷重15kg
・均等耐荷重300kg
・間口方向が広く有効活用できる為、様々な商品の管理が可能です。
【用途】
・長尺物や工具、ファイルなどを収納出来る事が出来るため、工場以外の現場にも最適。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 本商品は組立式の商品です。
  • 中板についてはこちらをご覧ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量作業台KSタイプ(全面引出し付)の型番KS-127PZIのページです。
型番KS-127PZIに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽量作業台KSタイプ(全面引出し付)

軽量作業台KSタイプ(全面引出し付)

    中量立作業台KTDタイプ

    中量立作業台KTDタイプ

      大型作業台 軽量KKタイプ(間口1800mm・2400mm)

      大型作業台 軽量KKタイプ(間口1800mm・2400mm)

        ヤマテック ワークテーブル300シリーズ用 パンチング側パネル

        ヤマテック ワークテーブル300シリーズ用 パンチング側パネル

          ワークテーブル300シリーズ用 パンチング側パネル スチール

          ワークテーブル300シリーズ用 パンチング側パネル スチール

            TRUSCO AE型作業台 1500X750XH740 下棚2枚付 W色

            TRUSCO AE型作業台 1500X750XH740 下棚2枚付 W色

              軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (固定式H740・全面棚板付)

              軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (固定式H740・全面棚板付)

                軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm・キャビネット・全面棚板付)

                軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm・キャビネット・全面棚板付)

                  軽量立ち作業台KSDタイプ

                  軽量立ち作業台KSDタイプ

                    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm・ワイド引出し・全面棚板付)

                    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm・ワイド引出し・全面棚板付)

                      軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H950mm・中間棚・全面棚板付)

                      軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H950mm・中間棚・全面棚板付)

                        軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (補助天板折りたたみフラップタイプH740)

                        軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (補助天板折りたたみフラップタイプH740)

                          軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H740・浅型3段キャビネット付)

                          軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H740・浅型3段キャビネット付)

                            メーカー サカエ サカエ サカエ 山金工業 山金工業 トラスコ中山 山金工業 山金工業 サカエ 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業
                            通常価格 42,058円 38,179円 70,144円 14,114円 13,314円 50,639円 24,358円 39,190円 23,494円 39,118円 38,594円 92,648円 46,691円
                            通常出荷日 3日目   3日目~   3日目   3日目   3日目~   4日目   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   4日目   3日目  
                            商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) - 作業台アタッチメント 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 折りたたみ式作業台 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                            高さ (mm) 740 900 740 - - 740 740 740 900 740 950 740 -
                            均等荷重(kg) 300 500 500 - - 300 150 150 300 150 150 300 300
                            本体/オプション 本体 本体 本体 - オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            組立/完成 組立式 組立式 組立式 - - 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式

                            軽量作業台KSタイプ(全面引出し付)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            製品作製のための作業台として使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02021/11/25
                            製品作製のための作業台として使用しています。組み立てやすく、丈夫で満足しています。ミスミからの購入は、商品サイトに自社で必要な寸法の記載があったためです。(他社のカタログには記載がありませんでした)他に、別の商品で、間違って購入したことがあったのですが、この時のミスミの担当者、配送ドライバーの対応もよく、今後も継続してミスミから物品の購入をしたいと思っています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品作製のための作業台として使用しています。
                            評価 5.0満足度:5.02021/11/22
                            組み立てやすく、丈夫で満足しています。ミスミからの購入は、商品サイトに自社で必要な寸法の記載があったためです。(他社のカタログには記載がありませんでした)他に、別の商品で、間違って購入したことがあったのですが、この時のミスミの担当者、配送ドライバーの対応もよく、今後も継続してミスミから物品の購入をしたいと思っています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q アイボリーのマンセル番号を教えてください。
                            A
                            アイボリーのマンセル番号は5Y9/1です。
                            Q 納品時の梱包形態を教えてください。
                            A
                            納品時は、天板、脚フレーム、天受フレームの3分割で梱包されています。
                            Q 荷下ろしにフォークリフトは必要ですか?
                            A
                            3分割の梱包で納品されるので、大人2人で運べると思われます。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KS-097SZ
                            KS-097SZI
                            KS-127FZ
                            KS-127SZ
                            KS-127SZI
                            KS-129FZ
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口 (mm) 奥行 (mm) 天板材質 天板材質詳細 カラー 天板カラー JANコード 天板厚 質量
                            (kg)

                            42,511円

                            ( 46,762円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            900750スチール-サカエグリーンサカエグリーン454934710065425mm31

                            42,511円

                            ( 46,762円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            900750スチール-アイボリーアイボリー454934710069225mm31

                            49,939円

                            ( 54,933円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1200750リノリューム張サカエリュームサカエグリーングリーン454934710061621mm34

                            47,176円

                            ( 51,894円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1200750スチール-サカエグリーンサカエグリーン454934710066125mm42

                            47,176円

                            ( 51,894円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1200750スチール-アイボリーアイボリー454934710070825mm42

                            50,928円

                            ( 56,021円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1200900リノリューム張サカエリュームサカエグリーングリーン454934710062321mm37
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口 (mm) 奥行 (mm) 天板材質 天板材質詳細 カラー 天板カラー JANコード 天板厚 質量
                            (kg)

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                            閉じる

                            比較リスト