(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業台用オプション キャビネット(アイボリー・サカエグリーン)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

作業台用オプション キャビネット(アイボリー・サカエグリーン)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
15,482円 ~ 24,436円
税込価格
17,030円 ~ 26,880円

作業台専用のオプションキャビネット。【特長】・作業で直ぐに使う小物の整理整頓に...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業台アタッチメント
  • 本体/オプション:
    オプション
  • 組立/完成:
    完成品
  • 適合機種:
    軽量作業台:KS・KSD・CK・CKD・KK・KH・KD・SKK・SKD・TKK(6、8、9)、中量作業台:CS・KTD・CB・KT・KV・TKT
  • 奥行寸法(mm):
    500
  • 高さ寸法(mm):
    83
  • 仕様:
    基本体
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

外観図
作業台用オプション キャビネット(アイボリー・サカエグリーン) 幅 628mm・928mm・1528mm:関連画像

作業台の外観

作業台用オプション キャビネット(アイボリー・サカエグリーン) 幅 628mm・928mm・1528mm:関連画像

NKL - 95lの外観

規格表

基本体

単位 : mm

間口×奥行×高さ○品番(グリーン)○品番(アイボリー)質量
628×500×83
928×500×83
1528×500×83
000000 NKL-95□
000000 NKL-125□
000000 NKL-185□
000000 NKL-95I□
000000 NKL-125I□
000000 NKL-185I□
9kg
11kg
17kg

キャビネット取り付け金具2本付(NKL - 185タイプのみ取り付け金具4本付)
作業台適用寸法 : NKL - 95タイプ=W900・1,200mm・1,500mm・1,800mm、NKL - 125タイプ=W1,200mm・1,500mm・1,800mm、NKL - 185タイプ=W1,800mm

使用方法・使用事例

使用方法

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
カラー
幅寸法(mm)
質量(kg)
付属品
適合作業台
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
作業台奥行寸法:750(800)mm用
サカエグリーン
1528
17
キャビネット取付金具4本付
横幅1800mmかつ奥行750・800・900mmタイプに取付可能(軽量作業台:KS・KSD・CK・TKS・KK・KH・KD・SKK・SKD・TKK(6、8、9)、中量作業台:CS・KTD・CB・KT・KTG・KV・TKT)
1台

1個

24,436( 26,880円 )

3日目

作業台奥行寸法:900mm用
サカエグリーン
1528
17
キャビネット取付金具4本付
横幅1800mmかつ奥行750・800・900mmタイプに取付可能(軽量作業台:KS・KSD・CK・TKS・KK・KH・KD・SKK・SKD・TKK(6、8、9)、中量作業台:CS・KTD・CB・KT・KTG・KV・TKT)
1台

1個

24,436( 26,880円 )

3日目

作業台奥行寸法:750(800)mm用
アイボリー
1528
17
キャビネット取付金具4本付
横幅1800mmかつ奥行750・800・900mmタイプに取付可能(軽量作業台:KS・KSD・CK・TKS・KK・KH・KD・SKK・SKD・TKK(6、8、9)、中量作業台:CS・KTD・CB・KT・KTG・KV・TKT)
1台

1個

24,436( 26,880円 )

3日目

作業台奥行寸法:900mm用
アイボリー
1528
17
キャビネット取付金具4本付
横幅1800mmかつ奥行750・800・900mmタイプに取付可能(軽量作業台:KS・KSD・CK・TKS・KK・KH・KD・SKK・SKD・TKK(6、8、9)、中量作業台:CS・KTD・CB・KT・KTG・KV・TKT)
1台

1個

24,436( 26,880円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

作業台専用のオプションキャビネット。
【特長】
・作業で直ぐに使う小物の整理整頓に便利
・既存のサカエ作業台へは後付けが可能
【用途】
・出荷場・検品・箱詰め・組み立てライン等で、作業台に便利な小物や工具要れとして

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

作業台用オプション キャビネット(アイボリー・サカエグリーン)

作業台用オプション キャビネット(アイボリー・サカエグリーン)

    大型作業台用 キャビネット

    大型作業台用 キャビネット

      作業台用オプション キャビネット(サカエグリーン) 幅 500mm

      作業台用オプション キャビネット(サカエグリーン) 幅 500mm

        作業台用オプション キャビネット(アイボリー) 幅 500mm

        作業台用オプション キャビネット(アイボリー) 幅 500mm

          作業台用オプション キャビネット(アイボリー・サカエグリーン) 幅500mm

          作業台用オプション キャビネット(アイボリー・サカエグリーン) 幅500mm

            作業台用オプション キャビネット(アイボリー・グレー・サカエグリーン) 幅400mm

            作業台用オプション キャビネット(アイボリー・グレー・サカエグリーン) 幅400mm

              作業台用オプション キャビネット(パールホワイト) 幅 500mm

              作業台用オプション キャビネット(パールホワイト) 幅 500mm

                ドライバーフック

                ドライバーフック

                  作業台用オプション中板(アイボリー・グリーン・パールホワイト)

                  作業台用オプション中板(アイボリー・グリーン・パールホワイト)

                    コボレ止め(間口用)

                    コボレ止め(間口用)

                      コボレ止め(奥行用)

                      コボレ止め(奥行用)

                        計測器架台オプション棚板

                        計測器架台オプション棚板

                          サンダーフック

                          サンダーフック

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ
                            通常価格 15,482円 13,824円 16,800円 16,800円 13,859円 12,765円 14,707円 3,404円 3,564円 5,024円 5,783円 12,023円 3,659円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目~   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目~   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            商品タイプ 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント
                            本体/オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション
                            組立/完成 完成品 完成品 完成品 完成品 完成品 完成品 完成品 - - - - - -
                            適合機種 軽量作業台:KS・KSD・CK・CKD・KK・KH・KD・SKK・SKD・TKK(6、8、9)、中量作業台:CS・KTD・CB・KT・KV・TKT - - - - - - - - - - - -
                            奥行寸法(mm) 500 500 500 500 500 500 500 - - - - 335 -

                            作業台用オプション キャビネット(アイボリー・サカエグリーン)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 他メーカーの作業台に取り付けが可能ですか?
                            A
                            サカエ専用のオプションキャビネットですので、他社品には取り付けが出来ません。

                            作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました