(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KK-68FB2
軽量作業台KKタイプ 移動式 キャスター ケイリョウサギョウダイKK イドウシキ キャスター

軽量作業台KKタイプ 移動式 キャスター KK-68FB2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
49,604円
税込単価
54,564円

キャスター付タイプで移動が容易にできる利便性に優れた軽量作業台。【特長】・10...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量作業台(均等荷重~500Kg)
  • 高さ (mm):
    840
  • 均等荷重(kg):
    200
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • キャスター:
    100φゴム車
  • 仕様:
    キャスター1個あたりの耐荷重:50kg/組立時間の目安:20分

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 本商品は組立式の商品です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

KK-68FB2 解除

Loading...

KK-68FB2 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

外観図

軽量作業台KKタイプ 移動式 キャスター:関連画像

KK-69SB2/KK-69FB2I(直進安定金具 2個付)

規格表

間口×奥行×高さ (W×D×H)サカエリューム天板スチール天板ポリエステル天板
○品番(グリーン)○品番(アイボリー)質量○品番(グリーン)○品番(アイボリー)質量○品番(グリーン)○品番(アイボリー)質量
1500×750×840-KK-59FB2I37kgKK-59SB2KK-59SB2I46kgKK-59B2IG-34kg
1800×600×840KK-68FB2KK-68FB2I36kgKK-68SB2KK-68SB2I47kgKK-68B2IGKK-68B2I31kg
1800×750×840KK-69FB2KK-69FB2I40kgKK-69SB2KK-69SB2I53kgKK-69B2IGKK-69B2I34kg
1800×900×840KK-70FB2KK-70FB2I46kgKK-70SB2KK-70SB2I59kgKK-70B2IGKK-70B2I40kg

図面

KK-59B2IG/KK-59FB2I/KK-59SB2/KK-59SB2I

軽量作業台KKタイプ 移動式 キャスター KK-59図面

KK-68B2I/KK-68B2IG/KK-68FB2/KK-68FB2I/KK-68SB2/KK-68SB2I

軽量作業台KKタイプ 移動式 キャスター KK-68図面

KK-69B2I/KK-69B2IG/KK-69FB2/KK-69FB2I/KK-69SB2/KK-69SB2I

軽量作業台KKタイプ 移動式 キャスター KK-69図面

KK-70B2I/KK-70B2IG/KK-70FB2/KK-70FB2I/KK-70SB2/KK-70SB2I

軽量作業台KKタイプ 移動式 キャスター KK-70図面

天板断面図

KK-59B2IG/KK-68B2I/KK-68B2IG/KK-69B2I/KK-69B2IG/KK-70B2I/KK-70B2IG

軽量作業台KKタイプ 移動式 キャスター KK-□B天板断面図

KK-59FB2I/KK-68FB2/KK-68FB2I/KK-69FB2/KK-69FB2I/KK-70FB2/KK-70FB2I

軽量作業台KKタイプ 移動式 キャスター KK-□FB天板断面図

KK-59SB2/KK-68SB2/KK-69SB2/KK-70SB2

軽量作業台KKタイプ 移動式 キャスター KK-□SB2天板断面図

KK-59SB2I/KK-68SB2I/KK-69SB2I/KK-70SB2I

軽量作業台KKタイプ 移動式 キャスター KK-□SB2I天板断面図

使用方法・使用事例

使用方法

軽量作業台KKタイプ 移動式 キャスター 取扱説明書-1軽量作業台KKタイプ 移動式 キャスター 取扱説明書-2

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
天板材質
天板材質詳細
カラー
天板カラー
内寸(mm)
天板サイズ(mm)
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KK-68FB2

1800
600
リノリューム張
サカエリューム
サカエグリーン
グリーン
W1530×D448
1800×600×21
36

1個

49,604( 54,564円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

キャスター付タイプで移動が容易にできる利便性に優れた軽量作業台。
【特長】
・100φ(直径100mm)キャスター付で、容易に移動可能。
・本体色はグリーンと、アイボリーがあり現場環境に合わせて選定可能。
・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まらない。
・均等耐荷重200kg。
・直進安定金具移動式の作業台には、キャスターの回転を止める金具を標準設定。
・金具を付けた場合、進行方向直進性。金具を付けない場合、旋回性。
【用途】
・製品を載せたまま別の現場に運ぶことができ、検査工場、梱包工場、学校関係に最適。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 本商品は組立式の商品です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

カタログ

 

KK-68FB2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量作業台KKタイプ 移動式 キャスターの型番KK-68FB2のページです。
型番KK-68FB2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽量作業台KKタイプ 移動式 キャスター

軽量作業台KKタイプ 移動式 キャスター

    軽量作業台KKタイプ

    軽量作業台KKタイプ

      中量作業台CBタイプ 移動式

      中量作業台CBタイプ 移動式

        中量作業台(φ100mmウレタンキャスター付) HW型・RHW型・SHW型300kgタイプ

        中量作業台(φ100mmウレタンキャスター付) HW型・RHW型・SHW型300kgタイプ

          軽量立作業台KDタイプ

          軽量立作業台KDタイプ

            中量作業台CSタイプ

            中量作業台CSタイプ

              軽量作業台KKタイプ(ステンレスカブセ天板)

              軽量作業台KKタイプ(ステンレスカブセ天板)

                軽量作業台KSタイプ(ステンレスカブセ天板仕様)

                軽量作業台KSタイプ(ステンレスカブセ天板仕様)

                  軽量作業台KDタイプ

                  軽量作業台KDタイプ

                    重量作業台KWBタイプ 移動式

                    重量作業台KWBタイプ 移動式

                      中量作業台KBタイプ 移動式

                      中量作業台KBタイプ 移動式

                        軽量作業台KSタイプ(移動式)

                        軽量作業台KSタイプ(移動式)

                          軽量作業台(均等荷重~500Kg)

                          軽量作業台(均等荷重~500Kg)

                            メーカー サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ トラスコ中山
                            通常価格 42,094円 22,039円 43,059円 73,206円 26,623円 28,001円 39,718円 34,753円 32,446円 72,578円 62,420円 30,141円 27,182円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   3日目   4日目   3日目~   3日目~   3日目~   3日目   3日目   3日目~   3日目~   3日目~   2日目~  
                            商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                            高さ (mm) 840 740 740 831 900 740 740 740 900 740 740 740 -
                            均等荷重(kg) 200 350 300 300 350 500 400 350 350 350 350 200 150
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            組立/完成 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式

                            軽量作業台KKタイプ 移動式 キャスターのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q アイボリーのマンセル番号を教えてください。
                            A
                            アイボリーのマンセル番号は5Y9/1です。
                            Q 納品時の梱包形態を教えてください。
                            A
                            納品時は、天板、脚フレーム、天受フレームの3分割で梱包されています。
                            Q 荷下ろしにフォークリフトは必要ですか?
                            A
                            3分割の梱包で納品されるので、大人2人で運べると思われます。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KK-59SB2I
                            KK-68B2I
                            KK-68B2IG
                            KK-68FB2I
                            KK-68SB2
                            KK-68SB2I
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口 (mm) 奥行 (mm) 天板材質 天板材質詳細 カラー 天板カラー 内寸
                            (mm)
                            天板サイズ
                            (mm)
                            質量
                            (kg)

                            44,153円

                            ( 48,568円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1500750スチール-アイボリーアイボリーW1230×D5281500×750×2546

                            42,094円

                            ( 46,303円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1800600ポリ化粧-アイボリーアイボリーW1530×D4481800×600×2131

                            42,094円

                            ( 46,303円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1800600ポリ化粧-グリーンアイボリーW1530×D4481800×600×2131

                            49,604円

                            ( 54,564円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1800600リノリューム張サカエリュームアイボリーグリーンW1530×D4481800×600×2136

                            44,882円

                            ( 49,370円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1800600スチール-サカエグリーンサカエグリーンW1530×D4481800×600×2547

                            44,882円

                            ( 49,370円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1800600スチール-アイボリーアイボリーW1530×D4481800×600×2547

                            軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました