(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
軽量作業台KHタイプ
  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引

軽量作業台KHタイプ (レビュー)

通常価格(税別)
24,964円 ~ 50,723円  特別価格 
税込価格
27,460円 ~ 55,795円  特別価格 
通常出荷日
3日目~
本体に角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でホコリが溜まらない軽量作業台。
【特長】
・カンヌキは、中央と後側へ移動できるので自由にカスタマイズ可能。
・W1500、W1800タイプにはカンヌキを2個取り付ける事が可能。
・キャビネットは左右のどちらにも簡単に使いやすい位置へセットすることが可能。
・均等耐荷重350kgまで可能。均等耐荷重表示は安全率20%。
【用途】
・比較的軽量な部品の組立作業などに最適な立ち作業用の作業デスク。
・さまざまなサイズ・天板種類を用意しており、作業内容により選択可能なワークテーブル。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 本商品は組立式の商品です。
  • 中板についてはこちらをご覧ください。

軽量作業台KHタイプのレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    製造現場
    評価 5.0満足度:5.02017/02/15
     一般的に 座り作業は750、立ち作業は900ですが 高さが800mmの作業台は立ち作業・座り作業 両方に使用可能で助かります。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    作業台
    評価 4.0満足度:4.02022/12/20
    この商品は社内で各種測定用の作業台として購入しました。軽量タイプでしたので、社内での設置も問題なくできました。基本的には測定用の作業台としていますので、部分的に負荷がかかるといったこともなく、思っていた通りの作業台として活用できています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽量作業台KHタイプ

軽量作業台KHタイプ

    軽量作業台KSタイプ(均等耐荷重300kg)

    軽量作業台KSタイプ(均等耐荷重300kg)

      軽量作業台KKタイプ

      軽量作業台KKタイプ

        軽量立作業台KDタイプ

        軽量立作業台KDタイプ

          軽量立ち作業台KSDタイプ

          軽量立ち作業台KSDタイプ

            中量作業台CBタイプ 移動式

            中量作業台CBタイプ 移動式

              軽量作業台SELタイプ

              軽量作業台SELタイプ

                ワークテーブル用半面棚板 WTシリーズ

                ワークテーブル用半面棚板 WTシリーズ

                  重量作業台KWBタイプ 移動式

                  重量作業台KWBタイプ 移動式

                    一人用作業台 軽量移動式 均等荷重 120kg

                    一人用作業台 軽量移動式 均等荷重 120kg

                      中量立作業台KTDタイプ

                      中量立作業台KTDタイプ

                        大型作業台 軽量KKタイプ(間口1800mm・2400mm)

                        大型作業台 軽量KKタイプ(間口1800mm・2400mm)

                          軽量作業台(パールホワイト)

                          軽量作業台(パールホワイト)

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ 山金工業 サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ
                            通常価格 24,964円 19,623円 22,039円 26,623円 23,494円 43,059円 23,374円 4,186円 72,578円 28,741円 38,179円 70,144円 25,022円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目   3日目~  
                            商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                            高さ (mm) 800 740 740 900 900 740 740 - 740 - 900 740 740
                            均等荷重(kg) 350 300 350 350 300 300 250 - 350 120 500 500 350
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 オプション 本体 本体 本体 本体 本体
                            組立/完成 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 - 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。