(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KK-69SPI
軽量作業台KKタイプ三方パネル付 均等荷重 350kg ケイリョウサギョウダイKKタイプ3ホウパネルツキ

軽量作業台KKタイプ三方パネル付 均等荷重 350kg KK-69SPI

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
71,563円
税込単価
78,719円

三方パネル付仕様の軽量作業台。【特長】・軽量作業台KKタイプの三方パネル付仕様...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 本商品は組立式の商品です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

KK-69SPI 解除

Loading...

KK-69SPI の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

外観図

軽量作業台KKタイプ三方パネル付 均等荷重 350kg:関連画像

KK-39FPI/KK-49FPI

軽量作業台KKタイプ三方パネル付 均等荷重 350kg:関連画像

KK-59SPI/KK-59PPI

軽量作業台KKタイプ三方パネル付 均等荷重 350kg:関連画像

KK-69FPI/KK-69SPI

規格表

間口×奥行×高さ
(W×D×H)
サカエリューム天板スチール天板ポリエステル天板
○品番質量○品番質量○品番質量
900×750×740mmKK-39FPI32kgKK-39SPI39kgKK-39PPI30kg
1200×750×740mmKK-49FPI38kgKK-49SPI42kgKK-49PPI36kg
間口×奥行×高さ
(W×D×H)
サカエリューム天板スチール天板ポリエステル天板
○品番質量○品番質量○品番質量
1500×750×740mmKK-59FPI47kgKK-59SPI57kgKK-59PPI45kg
間口×奥行×高さ
(W×D×H)
サカエリューム天板スチール天板ポリエステル天板
○品番質量○品番質量○品番質量
1800×750×740mmKK-69FPI52kgKK-69SPI63kgKK-69PPI50kg

図面

KK-59FPI/KK-59PPI/KK-59SPI

軽量作業台KKタイプ三方パネル付 均等荷重 350kg KK-59FPI/KK-59PPI/KK-59SPI図面

KK-69FPI/KK-69PPI/KK-69SPI

軽量作業台KKタイプ三方パネル付 均等荷重 350kg KK-69FPI/KK-69PPI/KK-69SPI図面

天板断面図

KK-59FPI/KK-69FPI

軽量作業台KKタイプ三方パネル付 均等荷重 350kg KK-59FPI/KK-69FPI天板断面図

KK-59PPI/KK-69PPI

軽量作業台KKタイプ三方パネル付 均等荷重 350kg KK-59PPI/KK-69PPI天板断面図

KK-59SPI/KK-69SPI

軽量作業台KKタイプ三方パネル付 均等荷重 350kg KK-59SPI/KK-69SPI天板断面図

使用方法・使用事例

使用方法

軽量作業台KKタイプ三方パネル付 均等荷重 350kg 取扱説明書-1軽量作業台KKタイプ三方パネル付 均等荷重 350kg 取扱説明書-2

型番リスト

型番
間口 (mm)
天板材質
天板材質詳細
天板カラー
内寸(mm)
天板サイズ(mm)
質量(kg)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KK-69SPI

1800
スチール
-
アイボリー
W1530×D528
1800×750×25
63
組立時間の目安:30分

1個

71,563( 78,719円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

三方パネル付仕様の軽量作業台。
【特長】
・軽量作業台KKタイプの三方パネル付仕様。
・側板・背板を取り付けることによって目隠しパネルとなり、作業場の環境改善に便利。
・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まらない。
・均等耐荷重350kg。
【用途】
・新聞紙分台や商品検査台・パソコン台・多目的テーブル・作業仕分け台・装置のセット台に便利。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 本商品は組立式の商品です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

カタログ

 

Loading...

KK-69SPIで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量作業台KKタイプ三方パネル付 均等荷重 350kgの型番KK-69SPIのページです。
型番KK-69SPIに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽量作業台KKタイプ三方パネル付 均等荷重 350kg

軽量作業台KKタイプ三方パネル付 均等荷重 350kg

    軽量作業台KKタイプ全面引出し付

    軽量作業台KKタイプ全面引出し付

      軽量立ち作業台KSDタイプ

      軽量立ち作業台KSDタイプ

        軽量作業台KSタイプ(均等耐荷重300kg)

        軽量作業台KSタイプ(均等耐荷重300kg)

          軽量作業台(分割下棚2枚付) SAE型300Kgタイプ

          軽量作業台(分割下棚2枚付) SAE型300Kgタイプ

            軽量作業台(分割下棚2枚付) RAE型300kgタイプ

            軽量作業台(分割下棚2枚付) RAE型300kgタイプ

              軽量作業台KSタイプ(全面引出し付)

              軽量作業台KSタイプ(全面引出し付)

                軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (固定式H740・全面棚板付)

                軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (固定式H740・全面棚板付)

                  大型作業台(ステンレスカブセ天板仕様)

                  大型作業台(ステンレスカブセ天板仕様)

                    軽量高さ調節式作業台(2段引出し付) AEM型150Kgタイプ

                    軽量高さ調節式作業台(2段引出し付) AEM型150Kgタイプ

                      軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (固定式H740)

                      軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (固定式H740)

                        大型作業台 軽量KKタイプ(間口1800mm・2400mm)

                        大型作業台 軽量KKタイプ(間口1800mm・2400mm)

                          軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (固定式H740・半面棚板付)

                          軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (固定式H740・半面棚板付)

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ 山金工業 サカエ トラスコ中山 山金工業 サカエ 山金工業
                            通常価格 62,548円 42,529円 23,494円 19,623円 29,205円 31,556円 42,058円 24,358円 153,655円 53,532円 18,581円 70,144円 21,212円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   2日目~   2日目~   3日目   3日目~   3日目   4日目   3日目~   3日目   3日目~  
                            商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                            奥行 (mm) 750 - - - 600 600 - - 1100 - - 1200 -
                            高さ (mm) 740 740 900 740 740 740 740 740 740 650~950 740 740 740
                            均等荷重(kg) 350 350 300 300 300 300 300 150 500 150 150 500 150
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体

                            軽量作業台KKタイプ三方パネル付 均等荷重 350kgのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q アイボリーのマンセル番号を教えてください。
                            A
                            アイボリーのマンセル番号は5Y9/1です。
                            Q 納品時の梱包形態を教えてください。
                            A
                            納品時は、天板、脚フレーム、天受フレームの3分割で梱包されています。
                            Q 荷下ろしにフォークリフトは必要ですか?
                            A
                            3分割の梱包で納品されるので、大人2人で運べると思われます。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KK-59FPI
                            KK-59PPI
                            KK-59SPI
                            KK-69FPI
                            KK-69PPI
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口 (mm) 天板材質 天板材質詳細 天板カラー 内寸
                            (mm)
                            天板サイズ
                            (mm)
                            質量
                            (kg)
                            仕様

                            66,406円

                            ( 73,047円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1500リノリューム張サカエリュームグリーンW1230×D5281500×750×2147組立時間の目安:30分

                            62,548円

                            ( 68,803円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1500ポリ化粧-アイボリーW1230×D5281500×750×2145組立時間の目安:30分

                            67,540円

                            ( 74,294円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1500スチール-アイボリーW1230×D5281500×750×2557組立時間の目安:30分

                            74,224円

                            ( 81,646円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1800リノリューム張サカエリュームグリーンW1530×D5281800×750×2152組立時間の目安:30分

                            67,320円

                            ( 74,052円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1800ポリ化粧-アイボリーW1530×D5281800×750×2150組立時間の目安:30分

                            軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました