(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KKD-127LB
軽量作業台KKタイプ キャビネットワゴン付(ポリエステル天板) ケイリョウサギョウダイKK キャビネットワゴンツキ

軽量作業台KKタイプ キャビネットワゴン付(ポリエステル天板) KKD-127LB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
75,447円
税込単価
82,992円

引き出し付きワゴンを付属した軽量作業台。【特長】・引き出し付きワゴンが付属し、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量作業台(均等荷重~500Kg)
  • 奥行 (mm):
    750
  • 高さ (mm):
    740
  • 均等荷重(kg):
    350
  • 天板材質:
    ポリ化粧
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • カラー:
    ダークグレー
  • 天板カラー:
    グレー
  • アジャスター:
    樹脂製 ネジ径:M12 P=1.75
  • 仕様:
    キャスター1個あたりの耐荷重:60kg/組立時間の目安:20分
  • 内容量:
    1セット(本体1台、ワゴン1台)

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 本商品は組立式の商品です。

型番

KKD-127LB 解除

Loading...

KKD-127LB の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

外観図

軽量作業台KKタイプ キャビネットワゴン付(ポリエステル天板):関連画像

KKD-127LA

軽量作業台KKタイプ キャビネットワゴン付(ポリエステル天板):関連画像

KKD-187LA

軽量作業台KKタイプ キャビネットワゴン付(ポリエステル天板):関連画像

KKD-187LB

軽量作業台KKタイプ キャビネットワゴン付(ポリエステル天板):関連画像

KKD-127LC

軽量作業台KKタイプ キャビネットワゴン付(ポリエステル天板):関連画像

LC-0(20kg)

軽量作業台KKタイプ キャビネットワゴン付(ポリエステル天板):関連画像

LB-2(23kg)

軽量作業台KKタイプ キャビネットワゴン付(ポリエステル天板):関連画像

LA-3(24kg)

規格表

木製キャビネットワゴン(LA-3)付

間口×奥行×高さ○品番質量
1200×750×740mmKKD-127LA48kg
間口×奥行×高さ○品番質量
1800×750×740mmKKD-187LA55kg

木製キャビネットワゴン(LB-2)付

間口×奥行×高さ○品番質量
1200×750×740mm
1800×750×740mm
KKD-127LB
KKD-187LB
47kg
54kg

木製キャビネットワゴン(LC-0)付

間口×奥行×高さ○品番質量
1200×750×740mm
1800×750×740mm
KKD-127LC
KKD-187LC
44kg
51kg

製品の基本仕様・特長

木製キャビネットワゴン

材質:メラミン仕上げ化粧ボード

図面

KKD-127LA

軽量作業台KKタイプ キャビネットワゴン付(ポリエステル天板) KKD-127LA図面

KKD-127LB

軽量作業台KKタイプ キャビネットワゴン付(ポリエステル天板) KKD-127LB図面

KKD-127LC

軽量作業台KKタイプ キャビネットワゴン付(ポリエステル天板) KKD-127LC図面

KKD-187LA

軽量作業台KKタイプ キャビネットワゴン付(ポリエステル天板) KKD-187LA図面

KKD-187LB

軽量作業台KKタイプ キャビネットワゴン付(ポリエステル天板) KKD-187LB図面

KKD-187LC

軽量作業台KKタイプ キャビネットワゴン付(ポリエステル天板) KKD-187LC図面

天板断面図

KKD-127LA/KKD-127LB/KKD-127LC/KKD-187LA/KKD-187LB/KKD-187LC

軽量作業台KKタイプ キャビネットワゴン付(ポリエステル天板) 天板断面図

使用方法・使用事例

使用方法

軽量作業台KKタイプ キャビネットワゴン付(ポリエステル天板) 取扱説明書-1軽量作業台KKタイプ キャビネットワゴン付(ポリエステル天板) 取扱説明書-2

型番リスト

型番
間口 (mm)
詳細タイプ
内寸(mm)
天板サイズ(mm)
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KKD-127LB

1200
キャビネットワゴン(LB-2)1台付
W930×D528
1200×750×21
47
1セット(本体1台、ワゴン1台)

1個

75,447( 82,992円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

引き出し付きワゴンを付属した軽量作業台。
【特長】
・引き出し付きワゴンが付属し、備品等の収納もでき作業性に優れている。
・キャビネットワゴンは、3種タイプがあり、用途に合わせて選定可能。
・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まらない。
【用途】
・検査工場、実験室、研究所等に最適。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 本商品は組立式の商品です。

カタログ

 

Loading...

KKD-127LBで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量作業台KKタイプ キャビネットワゴン付(ポリエステル天板)の型番KKD-127LBのページです。
型番KKD-127LBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽量作業台KKタイプ キャビネットワゴン付(ポリエステル天板)

軽量作業台KKタイプ キャビネットワゴン付(ポリエステル天板)

    一人用作業台 軽量固定式 高さ 740mm

    一人用作業台 軽量固定式 高さ 740mm

      軽量作業台(パールホワイト)

      軽量作業台(パールホワイト)

        軽量作業台SELタイプ

        軽量作業台SELタイプ

          軽量作業台KKタイプ三方パネル付 均等荷重 350kg

          軽量作業台KKタイプ三方パネル付 均等荷重 350kg

            一人用作業台 軽量移動式 均等荷重 150kg

            一人用作業台 軽量移動式 均等荷重 150kg

              軽量作業台 TFAE型(間口900mm)

              軽量作業台 TFAE型(間口900mm)

                重量作業台KWBタイプ 移動式

                重量作業台KWBタイプ 移動式

                  軽量作業台KDタイプ

                  軽量作業台KDタイプ

                    軽量作業台KHタイプ

                    軽量作業台KHタイプ

                      軽量作業台KKタイプ

                      軽量作業台KKタイプ

                        中量作業台CBタイプ 移動式

                        中量作業台CBタイプ 移動式

                          軽量作業台KSタイプ(均等耐荷重300kg)

                          軽量作業台KSタイプ(均等耐荷重300kg)

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ
                            通常価格 61,823円 49,498円 25,022円 23,374円 62,548円 50,010円 23,595円 72,578円 32,446円 24,964円 22,039円 43,059円 19,623円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目~   3日目~   3日目~   3日目   4日目   3日目~   3日目   3日目~   3日目~   3日目   3日目~  
                            商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                            奥行 (mm) 750 600 - - 750 600 600 - - - - - -
                            高さ (mm) 740 740 740 740 740 810 740 740 900 800 740 740 740
                            均等荷重(kg) 350 350 350 250 350 150 300 350 350 350 350 300 300
                            天板材質 ポリ化粧 リノリューム張 - ポリ化粧 - リノリューム張 ポリ化粧 - リノリューム張 - - - -

                            軽量作業台KKタイプ キャビネットワゴン付(ポリエステル天板)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 天板に穴をあけて器具などを固定したいと考えています。
                            A
                            1点に強い荷重などがかかると壊れやすい材質を天板に使用しているためお勧めできません。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KKD-127
                            KKD-127LA
                            KKD-127LC
                            KKD-187
                            KKD-187LA
                            KKD-187LB
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口 (mm) 詳細タイプ 内寸
                            (mm)
                            天板サイズ
                            (mm)
                            質量
                            (kg)
                            内容量

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ------

                            75,388円

                            ( 82,927円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1200キャビネットワゴン(LA-3)1台付W930×D5281200×750×2148-

                            61,823円

                            ( 68,005円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1200キャビネットワゴン(LC-0)1台付W930×D5281200×750×2144-

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ------

                            83,355円

                            ( 91,691円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1800キャビネットワゴン(LA-3)1台付W1530×D5281800×750×2155-

                            75,822円

                            ( 83,404円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1800キャビネットワゴン(LB-2)1台付W1530×D5281800×750×2154-

                            軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました