(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

木製キャビネットワゴン LA-3 LB-2 LC-0

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:LA-3
木製キャビネットワゴン LA-3 LB-2 LC-0 モクセイキャビネットワゴン LA-3

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
44,440円
税込単価
48,884円

木製サイド実験台用(引き出し付き)のオプションキャビネット(移動式) 【特長】...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業台アタッチメント
  • 本体/オプション:
    オプション
  • 組立/完成:
    完成品
  • カラー:
    グレー
  • 幅寸法(mm):
    450
  • 奥行寸法(mm):
    450
  • 高さ寸法(mm):
    580
  • 材質:
    メラミン仕上げ化粧ボード
  • 仕様:
    キャスター1個あたりの耐荷重:60kg
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

製品仕様

LC - 0の外観 質量 : 20kg

LC - 0の外観
質量 : 20kg

LB - 2の外観 質量 : 23kg

LB - 2の外観
質量 : 23kg

LA - 3の外観 質量 : 24kg

LA - 3の外観
質量 : 24kg

商品情報を表示

LA-3 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
均等耐荷重詳細(kg)
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LA-3

浅引出し3段付
浅引出し1段あたり10
24
1台

1個

44,440( 48,884円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

木製サイド実験台用(引き出し付き)のオプションキャビネット(移動式)
【特長】
・浅、深、引出し均等耐荷重10kg
・材質、本体:メラミン仕上げ化粧ボード
・ロッカー扉型(中棚1段あり)、2段タイプ、3段タイプの3種類から選択可能。
・2段タイプは転倒防止キャスター付き
【用途】
・病院、大学、研究室、実験室での実験台の補助台、器具収納用として

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

木製キャビネットワゴン LA-3 LB-2 LC-0の型番LA-3のページです。
型番LA-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

木製キャビネットワゴン LA-3 LB-2 LC-0

木製キャビネットワゴン LA-3 LB-2 LC-0

    計測器架台オプション棚板

    計測器架台オプション棚板

      作業台用オプション 中棚固定タイプ

      作業台用オプション 中棚固定タイプ

        作業台用オプション 上部パンチングパネル

        作業台用オプション 上部パンチングパネル

          作業台用オプション コボレ止め(間口用・奥行用)

          作業台用オプション コボレ止め(間口用・奥行用)

            サイド実験台用オプションキャビネットワゴン

            サイド実験台用オプションキャビネットワゴン

              作業台用キャビネット 引き出し1段

              作業台用キャビネット 引き出し1段

                ナイキ ロッカー LK4JND-AW

                ナイキ ロッカー LK4JND-AW

                  OS ワークベンチ用引出し

                  OS ワークベンチ用引出し

                    作業台用オプション中板(パールホワイト)

                    作業台用オプション中板(パールホワイト)

                      ハンガーボード スチール製

                      ハンガーボード スチール製

                        幅広引出し FL型

                        幅広引出し FL型

                          樹脂天板

                          樹脂天板

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ ナイキ 大阪製罐 サカエ 大阪製罐 トラスコ中山 サカエ
                            通常価格 29,612円 12,023円 16,000円 18,282円 4,577円 44,499円 21,600円 83,172円 20,666円 3,889円 15,763円 21,014円 27,706円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   4日目   8日目   3日目   8日目   4日目   3日目  
                            商品タイプ 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント - 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント
                            本体/オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション - オプション オプション オプション オプション オプション
                            組立/完成 完成品 - - - - 完成品 完成品 - - - - - -
                            カラー グレー - - ダークグレー/オレンジ サカエグリーン グレー - - - ホワイト - - ダークグレー
                            幅寸法(mm) 450 - - - - 450 500 - - - - - -

                            木製キャビネットワゴン LA-3 LB-2 LC-0のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LB-2
                            LC-0
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細タイプ 均等耐荷重詳細
                            (kg)
                            質量
                            (kg)
                            内容量

                            42,760円

                            ( 47,036円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            浅引出し1段・深引出し1段付浅・深引出し1段あたり1023-

                            29,612円

                            ( 32,573円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            中棚1枚付棚板1枚あたり1020-

                            作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました