(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業台用オプション キャビネット(アイボリー・サカエグリーン) 幅500mm

型番:NKL-10A
作業台用オプション キャビネット(アイボリー・サカエグリーン) 幅500mm サギョウダイヨウオプション キャビネット

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,859円
税込単価
15,245円

今お使いの作業台に後付けできるオプションキャビネット。【特長】・収納量により1...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業台アタッチメント
  • 本体/オプション:
    オプション
  • 組立/完成:
    完成品
  • 幅寸法(mm):
    500
  • 奥行寸法(mm):
    500
  • 付属品:
    キャビネット取付金具2本付
  • 仕様:
    カギ付
  • 内容量:
    1台

型番

NKL-10A 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

外観図
キャビネット1段付(NKL-10)、キャビネット2段付(NKL-20)、キャビネット3段付(NKL-30)

後付け可能なオプションキャビネット
キャビネット1段付(NKL-10)、キャビネット2段付(NKL-20)、キャビネット3段付(NKL-30)

引出し寸法: 有効内寸法(間口×奥行×高さ)443×393×51㎜ ※仕切板の取り付けはできません。

引出し寸法: 有効内寸法(間口×奥行×高さ)443×393×51㎜
※仕切板の取り付けはできません。

2色のカラーバリエーション
グリーン

グリーン

アイボリー

アイボリー

図面

NKL-10A/NKL-10B/NKL-10C/NKL-10IA/NKL-10IB/NKL-10IC

NKL-10A/NKL-10B/NKL-10C/NKL-10IA/NKL-10IB/NKL-10IC

NKL-20A/NKL-20B/NKL-20C/NKL-20IA/NKL-20IB/NKL-20IC

NKL-20A/NKL-20B/NKL-20C/NKL-20IA/NKL-20IB/NKL-20IC

NKL-30A/NKL-30B/NKL-30C/NKL-30IA/NKL-30IB/NKL-30IC

NKL-30A/NKL-30B/NKL-30C/NKL-30IA/NKL-30IB/NKL-30IC

使用方法・使用事例

使用方法・使用事例

キャビネットは左右どちらにも簡単に使いやすい位置へセット可能。前面、背面どちらにもセット可能。W1500、W1800タイプには2個取り付けも可能。 カンヌキは中央と後側のどちらにも取り付け可能。

キャビネットは左右どちらにも簡単に使いやすい位置へセット可能。前面、背面どちらにもセット可能。W1500、W1800タイプには2個取り付けも可能。
カンヌキは中央と後側のどちらにも取り付け可能。

使用方法

商品情報を表示

NKL-10Aの仕様・寸法情報

商品タイプ作業台アタッチメント本体/オプションオプション
組立/完成完成品詳細タイプ引出し1段
カラーサカエグリーン適応サイズ(mm)作業台奥行寸法:600
幅寸法(mm)500奥行寸法(mm)500
高さ寸法(mm)83質量(kg)6
付属品キャビネット取付金具2本付仕様カギ付
内容量1台 - -

型番リスト

型番
詳細タイプ
カラー
適応サイズ(mm)
高さ寸法(mm)
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NKL-10A

引出し1段
サカエグリーン
作業台奥行寸法:600
83
6
1台

1個

13,859( 15,245円 )

3日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

今お使いの作業台に後付けできるオプションキャビネット。
【特長】
・収納量により1段・2段・3段のキャビネットの選択可能。また、取付け位置は任意の場所に取付け可能。
・引き出し内を仕切ることは不可能。
・鍵を紛失した場合、鍵の購入は可能。
※本体の鍵穴に番号が記載されているので、その番号をお伝えください。
【用途】
・作業台にキャビネットを取り付けることにより、作業工具・指示書等を収納することができ作業効率が向上。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

作業台用オプション キャビネット(アイボリー・サカエグリーン) 幅500mmの型番NKL-10Aのページです。
型番NKL-10Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

作業台用オプション キャビネット(アイボリー・サカエグリーン) 幅500mm

作業台用オプション キャビネット(アイボリー・サカエグリーン) 幅500mm

    計測器架台 KT・KFP

    計測器架台 KT・KFP

      作業台用キャビネット 引き出し1段

      作業台用キャビネット 引き出し1段

        作業台用オプション キャビネット(サカエグリーン) 幅 500mm

        作業台用オプション キャビネット(サカエグリーン) 幅 500mm

          4段キャビネット UDC型

          4段キャビネット UDC型

            作業台用オプション キャビネット(アイボリー・グレー・サカエグリーン) 幅400mm

            作業台用オプション キャビネット(アイボリー・グレー・サカエグリーン) 幅400mm

              作業台用オプション キャビネット(パールホワイト) 幅 500mm

              作業台用オプション キャビネット(パールホワイト) 幅 500mm

                作業台用オプション コードボックス

                作業台用オプション コードボックス

                  作業台用オプション キャビネット(アイボリー) 幅 500mm

                  作業台用オプション キャビネット(アイボリー) 幅 500mm

                    作業傾斜架台 KTK

                    作業傾斜架台 KTK

                      ニューマークII オプション スライドレール金具

                      ニューマークII オプション スライドレール金具

                        作業台用オプション ハンガーパネル

                        作業台用オプション ハンガーパネル

                          キャビネット D型

                          キャビネット D型

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ トラスコ中山
                            通常価格 13,859円 34,694円 21,600円 16,800円 92,400円 12,765円 14,707円 7,988円 16,800円 19,143円 597円 19,871円 48,371円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目~   8日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   4日目  
                            商品タイプ 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント
                            本体/オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション
                            組立/完成 完成品 組立式 完成品 完成品 - 完成品 完成品 - 完成品 組立式 - - -
                            幅寸法(mm) 500 - 500 500 - 400 500 89 500 - - - -
                            奥行寸法(mm) 500 - 550 500 - 500 500 60 500 270 - - -

                            作業台用オプション キャビネット(アイボリー・サカエグリーン) 幅500mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 引き出し内を仕切る事は出来ますか。
                            A
                            仕切る事は出来ません。
                            Q カギを紛失した場合、カギの購入は可能ですか。
                            A
                            カギの購入は可能です。本体の鍵穴に番号が記載されていますので、購入希望の旨と一緒にその番号をVONAサポートセンター(0120-343-256)までご連絡ください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NKL-10B
                            NKL-10C
                            NKL-10IA
                            NKL-10IB
                            NKL-10IC
                            NKL-20A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細タイプ カラー 適応サイズ
                            (mm)
                            高さ寸法
                            (mm)
                            質量
                            (kg)
                            内容量

                            13,859円

                            ( 15,245円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            引出し1段サカエグリーン作業台奥行寸法:750836-

                            13,859円

                            ( 15,245円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            引出し1段サカエグリーン作業台奥行寸法:900836-

                            13,915円

                            ( 15,307円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            引出し1段アイボリー作業台奥行寸法:600836-

                            13,859円

                            ( 15,245円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            引出し1段アイボリー作業台奥行寸法:750836-

                            13,859円

                            ( 15,245円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            引出し1段アイボリー作業台奥行寸法:900836-

                            20,177円

                            ( 22,195円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            引出し2段サカエグリーン作業台奥行寸法:60016411-
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細タイプ カラー 適応サイズ
                            (mm)
                            高さ寸法
                            (mm)
                            質量
                            (kg)
                            内容量

                            作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト