(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業台オプション ペダル昇降台車(6輪車・サカエグリーン)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

作業台オプション ペダル昇降台車(6輪車・サカエグリーン)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
62,639円 ~ 65,337円
税込価格
68,903円 ~ 71,871円

固定式作業台を、ワンタッチで移動式に、また固定式に変更出来るようにするオプショ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業台アタッチメント
  • 本体/オプション:
    オプション
  • カラー:
    サカエグリーン
  • キャスター:
    100φハードゴムキャスター
  • 仕様:
    キャスター1個あたりの耐荷重:120kg
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

外観図
ペダル昇降台の外観

ペダル昇降台の外観

規格表

適合天板寸法○ 品番(グリーン)質量
1500×750(800)用53016621kg
KTW-157Q6DPS
1800×750(800)用53016726kg
KTW-187Q6DPS

使用方法・使用事例

使用方法

商品情報を表示

型番リスト

型番
適合天板サイズ(mm)
質量(kg)
適合作業台
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1500×750(800)用
21
KK-59FN、KK-59SN、KK-59NIG
1台

1個

62,639( 68,903円 )

3日目

1800×750(800)用
26
KK-69FN、KK-69SN、KK-69NIG
1台

1個

65,337( 71,871円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

固定式作業台を、ワンタッチで移動式に、また固定式に変更出来るようにするオプション
【特長】
・作業台にペダル昇降ベースを付けるとペダル昇降移動式作業台になる。
・固定式作業台をラクラク移動式に。
・従来の作業台に後付けすることや作業台とセットで購入することが可能。
・底板 : 合板製、均等耐荷重:30kg
・合計291種類の作業台に組み合わせ可能。
・移動時:250kg/昇降は250kgまで可能。

(i)ご注意

  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

作業台オプション ペダル昇降台車(6輪車・サカエグリーン)

作業台オプション ペダル昇降台車(6輪車・サカエグリーン)

    作業台オプション ペダル昇降台車(4輪車・サカエグリーン)

    作業台オプション ペダル昇降台車(4輪車・サカエグリーン)

      バイス収納台

      バイス収納台

        作業台用オプション コボレ止め(間口用・奥行用)

        作業台用オプション コボレ止め(間口用・奥行用)

          重量用天板

          重量用天板

            作業台オプション ペダル昇降台車(4輪車・アイボリー)

            作業台オプション ペダル昇降台車(4輪車・アイボリー)

              Power sonic 補助ローラー

              Power sonic 補助ローラー

                配線収納ダクト

                配線収納ダクト

                  作業台用オプション中板(中量用 アイボリー・サカエグリーン)

                  作業台用オプション中板(中量用 アイボリー・サカエグリーン)

                    ワークライト取付金具

                    ワークライト取付金具

                      帯電防止マット (ロールタイプ)

                      帯電防止マット (ロールタイプ)

                        樹脂天板

                        樹脂天板

                          上棚 YUR-A型 背面取付用

                          上棚 YUR-A型 背面取付用

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ パオック サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ トラスコ中山
                            通常価格 62,639円 46,366円 29,634円 4,577円 20,906円 49,767円 9,479円 3,889円 3,456円 1,722円 89,444円 27,706円 8,176円
                            通常出荷日 3日目   3日目~   3日目   3日目   3日目~   3日目   4日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   4日目  
                            商品タイプ 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント
                            本体/オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション 本体 オプション オプション オプション オプション オプション オプション
                            カラー サカエグリーン サカエグリーン サカエグリーン サカエグリーン - アイボリー - ダークグレー - - アイボリー ダークグレー -
                            キャスター 100φハードゴムキャスター - - - - 100φハードゴムキャスター - - - - - - -
                            仕様 キャスター1個あたりの耐荷重:120kg - - - - キャスター1個あたりの耐荷重:120kg - - - - - - -

                            作業台オプション ペダル昇降台車(6輪車・サカエグリーン)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました