(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業台オプション ペダル昇降台車(4輪車・サカエグリーン)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KTW-189DPS
作業台オプション ペダル昇降台車(4輪車・サカエグリーン) サギョウダイオプション ペダルショウコウダイシャ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
64,070円
税込単価
70,477円

天板面に250kg積載可能。ペダルを踏み込んで本体をらくらく昇降・移動できる作...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業台アタッチメント
  • 本体/オプション:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    ペダル昇降台車
  • カラー:
    サカエグリーン
  • 底板:
    MDF製
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

KTW-189DPS 解除

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法・使用事例

従来の作業台に後付けし、固定式作業台をラクラク移動式にできる作業台オプション、ペダル昇降台車

 
ペダル部
本体の上昇・下降はペダルのワンタッチ操作でOK。必要なときいつでも手軽に移動することが可能。(移動時は最大20mm上昇)

本体の上昇・下降はペダルのワンタッチ操作でOK。
必要なときいつでも手軽に移動することが可能。(移動時は最大20mm上昇)

ペダルは収納が可能。出っ張りを減らし安全性を向上。

ペダルは収納が可能。出っ張りを減らし安全性を向上。

他の軽量作業台と組み合わせて、オリジナルのペダル昇降作業台をつくることが可能
固定作業台に台車を付けると移動式作業台に。

固定作業台に台車を付けると移動式作業台に。

使用方法

 
商品情報を表示

KTW-189DPS の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
キャスター
JANコード
適合天板サイズ(mm)
質量(kg)
仕様
適合作業台
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KTW-189DPS

250(移動時・昇降時)
100φハードゴムキャスター
4549347115450
1800×900用
28
キャスター1個あたりの耐荷重:120kg
KK-70FN、KK-70SN、KK-70NIG
1台

1個

64,070( 70,477円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

天板面に250kg積載可能。ペダルを踏み込んで本体をらくらく昇降・移動できる作業台アタッチメント。
【特長】
・従来の作業台に後付けすることや作業台とセットで購入することが可能なペダル昇降台車。
・合計291種類の作業台に組み合わせ可能。固定式作業台をラクラク移動式に。
・CKD作業台に簡単取付けが可能で、ペダル昇降移動式作業台としても活用可能。
・従来の4輪自在キャスターに固定キャスターをプラスした6輪車タイプ。直進性、旋回性が大幅に向上。
・底板:合板製、均等耐荷重:30kg。移動時:250kg/昇降は250kgまで可能。
【用途】
・頻繁にレイアウト変更が行われる現場に最適。
・キャスター付のワークテーブルと違い、普段は固定時の耐荷重で作業可能で仕事効率が向上。

(i)ご注意

  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業台オプション ペダル昇降台車(4輪車・サカエグリーン)の型番KTW-189DPSのページです。
型番KTW-189DPSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

作業台オプション ペダル昇降台車(4輪車・サカエグリーン)

作業台オプション ペダル昇降台車(4輪車・サカエグリーン)

    作業台オプション ペダル昇降台車(4輪車・アイボリー)

    作業台オプション ペダル昇降台車(4輪車・アイボリー)

      作業台オプション ペダル昇降台車(6輪車・サカエグリーン)

      作業台オプション ペダル昇降台車(6輪車・サカエグリーン)

        作業台用オプション 移動脚

        作業台用オプション 移動脚

          作業台キャスターフリーセット

          作業台キャスターフリーセット

            アジャスター

            アジャスター

              作業台用オプション中板(アイボリー・グリーン・パールホワイト)

              作業台用オプション中板(アイボリー・グリーン・パールホワイト)

                4段キャビネット UDC型

                4段キャビネット UDC型

                  バイス収納台

                  バイス収納台

                    重量作業台用 キャビネット

                    重量作業台用 キャビネット

                      オプションキャスター(4個セット) EWシリーズ

                      オプションキャスター(4個セット) EWシリーズ

                        重量セルワーク作業台用パーツ

                        重量セルワーク作業台用パーツ

                          作業台用上棚板

                          作業台用上棚板

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 サカエ サカエ トラスコ中山 サカエ サカエ トラスコ中山 サカエ 大阪製罐
                            通常価格 46,366円 49,767円 62,639円 8,094円 15,675円 389円 3,564円 92,400円 29,634円 35,812円 5,324円 6,216円 25,746円
                            通常出荷日 3日目~   3日目   3日目   3日目   4日目   3日目   3日目~   8日目   3日目   3日目   4日目~   3日目   8日目  
                            商品タイプ 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント
                            本体/オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション
                            詳細タイプ ペダル昇降台車 - - - - - 中板 - - - - - -
                            カラー サカエグリーン アイボリー サカエグリーン - - - - - サカエグリーン サカエグリーン - - -
                            底板 MDF製 - - - - - - - - - - - -

                            作業台オプション ペダル昇降台車(4輪車・サカエグリーン)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q どのタイプの作業台にも取り付きますか?
                            A
                            天板サイズが1200×750(800)、1500×750(800)、1800×750(800)、1800×900の作業台に限ります。製造年が古い商品ですと勘合しない恐れがありますので、別途、問い合わせ下さい。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KTW-096DPS
                            KTW-127DPS
                            KTW-157DPS
                            KTW-187DPS
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            均等荷重
                            (kg)
                            キャスター JANコード 適合天板サイズ
                            (mm)
                            質量
                            (kg)
                            仕様 適合作業台 内容量

                            46,366円

                            ( 51,003円 )
                            1個 -

                            5日目

                            150(移動時・昇降時)75Φゴムキャスター4549347142036900×600mm用17-KK-38FN、KK-38SN、KK-38NIG-

                            50,953円

                            ( 56,048円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            250(移動時・昇降時)100φハードゴムキャスター45493471154291200×750(800)用15キャスター1個あたりの耐荷重:120kgKK-49FN、KK-49SN、KK-49NIG-

                            56,452円

                            ( 62,097円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            250(移動時・昇降時)100φハードゴムキャスター45493471154361500×750(800)用20キャスター1個あたりの耐荷重:120kgKK-59FN、KK-59SN、KK-59NIG-

                            63,617円

                            ( 69,979円 )
                            1個 -

                            3日目

                            250(移動時・昇降時)100φハードゴムキャスター45493471154431800×750(800)用25キャスター1個あたりの耐荷重:120kgKK-69FN、KK-69SN、KK-69NIG-

                            作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました