(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
軽量立ち作業台KSDタイプ
  • 数量スライド割引

軽量立ち作業台KSDタイプ (レビュー)

通常価格(税別)
23,494円 ~ 50,733円
税込価格
25,843円 ~ 55,806円
通常出荷日
3日目~
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため、非常に堅牢でホコリが溜まらない軽量作業台。
【特長】
・作業台の高さが900mmなので腰への負担を軽減することができ、立ち作業が可能。
・作業用途に合わせサカエリューム、スチール、ポリエステル、3種類の天板を選択可能なワークテーブル。
・固定金具、ロックナット各2個付。
・カンヌキは、中央と後側のどちらにも取り付け可能。
・キャビネットは左右のどちらでも簡単に使いやすい位置へセット可能。前面・背面もどちらも選択可能。
・均等耐荷重300kg。均等耐荷重表示は安全率20%を推奨。
【用途】
・梱包作業やメモ書き、工具の仮置きなどの軽作業や、立って作業する現場向きの作業デスク。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 本商品は組立式の商品です。
  • 中板についてはこちらをご覧ください。

軽量立ち作業台KSDタイプのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    梱包作業台
    評価 5.0満足度:5.02017/11/20
    丈夫でしっかりしてますので、安定感があります。梱包時にグラつくこともなくストレスフリーで作業がこなせています。

    もっと読む 閉じる

    4が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ウィンチの台座
    評価 5.0満足度:5.02021/06/09
    800Kgの設備を移動させる際に人工が確保できず、勾配10度の坂をウィンチで巻き上げました。このウィンチの台座として使用しましたが、強度は十分でした。重量の軽い作業台のため、設置・撤収も楽でした。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽量立ち作業台KSDタイプ

軽量立ち作業台KSDタイプ

    軽量作業台KSタイプ(均等耐荷重300kg)

    軽量作業台KSタイプ(均等耐荷重300kg)

      中量立作業台KTDタイプ

      中量立作業台KTDタイプ

        軽量作業台KKタイプ全面引出し付

        軽量作業台KKタイプ全面引出し付

          軽量作業台KKタイプ三方パネル付 均等荷重 350kg

          軽量作業台KKタイプ三方パネル付 均等荷重 350kg

            軽量作業台KSタイプ(全面引出し付)

            軽量作業台KSタイプ(全面引出し付)

              大型作業台 軽量KKタイプ(間口1800mm・2400mm)

              大型作業台 軽量KKタイプ(間口1800mm・2400mm)

                軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H950mm・半面棚板付)

                軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H950mm・半面棚板付)

                  TRUSCO AE型作業台 900X450XH740 上棚付 DG色

                  TRUSCO AE型作業台 900X450XH740 上棚付 DG色

                    TRUSCO AE型作業台 1500X600XH740 上棚付 DG色

                    TRUSCO AE型作業台 1500X600XH740 上棚付 DG色

                      TRUSCO AE型作業台 1200X900XH740 上棚付 DG色

                      TRUSCO AE型作業台 1200X900XH740 上棚付 DG色

                        TRUSCO AE型作業台 1500X750XH740 下棚2枚付 W色

                        TRUSCO AE型作業台 1500X750XH740 下棚2枚付 W色

                          軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H950mm・中間棚・全面棚板付)

                          軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H950mm・中間棚・全面棚板付)

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ 山金工業 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 山金工業
                            通常価格 23,494円 19,623円 38,179円 42,529円 62,548円 42,058円 70,144円 21,956円 24,682円 42,067円 41,365円 50,639円 38,594円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目   3日目   3日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   3日目~  
                            商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                            高さ (mm) 900 740 900 740 740 740 740 950 1044 740 740 740 950
                            均等荷重(kg) 300 300 500 350 350 300 500 150 300 300 300 300 150
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            組立/完成 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。