(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KS-096F
軽量作業台KSタイプ(均等耐荷重300kg) ケイリョウサギョウダイKSタイプ

軽量作業台KSタイプ(均等耐荷重300kg) KS-096F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,021円
税込単価
25,323円

本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため、非常に堅牢でホコリが溜まらない...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 本商品は組立式の商品です。
  • オプション品はページ下部「オプション品一覧」をご確認ください。

型番

KS-096F 解除

Loading...

KS-096F の仕様・寸法情報

商品情報

オプション品一覧

作業台本体中板キャビネット(間口400mm×奥行500mm)キャスター転倒防止金具耐震固定金具
型番寸法
(間口×奥行×高さ)
カラー型番適合天板寸法カラー1段
(高さ83mm)
2段
(高さ164mm)
3段
(高さ246mm)
適合作業台
奥行寸法
カラーゴム車
(径75Φ)
ゴム車
(径100Φ)
ナイロンウレタン車
(径75Φ)
ナイロンウレタン車
(径100Φ)
KS-096F900×600×740mmグリーンCKK-9060N900×600mm用グリーンNKL-S10ANKL-S20ANKL-S30A600mm用グリーンCK-75CSCK-100CSST-75CSST-100CSAJ-TBKAJ-FSK
KS-096S
KS-096PIアイボリーCKK-9060NIアイボリーNKL-S10IANKL-S20IANKL-S30IAアイボリー
KS-096SI
KS-097F900×750×740mmグリーンCKK-9075N900×750mm用グリーンNKL-S10BNKL-S20BNKL-S30B750mm用グリーン
KS-097S
KS-097PIアイボリーCKK-9075NIアイボリーNKL-S10IBNKL-S20IBNKL-S30IBアイボリー
KS-097SI
KS-126F1200×600×740mmグリーンCKK-1260N1200×600mm用グリーンNKL-S10ANKL-S20ANKL-S30A600mm用グリーン
KS-126S
KS-126PIアイボリーCKK-1260NIアイボリーNKL-S10IANKL-S20IANKL-S30IAアイボリー
KS-126SI
KS-127F1200×750×740mmグリーンCKK-1275N1200×750mm用グリーンNKL-S10BNKL-S20BNKL-S30B750mm用グリーン
KS-127S
KS-127PIアイボリーCKK-1275NIアイボリーNKL-S10IBNKL-S20IBNKL-S30IBアイボリー
KS-127SI
KS-129F1200×900×740mmグリーンCKK-1290N1200×900mm用グリーンNKL-S10CNKL-S20CNKL-S30C900mm用グリーン
KS-156F1500×600×740mmグリーンCKK-1560N1500×600mm用グリーンNKL-S10ANKL-S20ANKL-S30A600mm用グリーン
KS-156S
KS-156PIアイボリーCKK-1560NIアイボリーNKL-S10IANKL-S20IANKL-S30IAアイボリー
KS-156SI
KS-157F1500×750×740mmグリーンCKK-1575N1500×750mm用グリーンNKL-S10BNKL-S20BNKL-S30B750mm用グリーン
KS-157S
KS-157PIアイボリーCKK-1575NIアイボリーNKL-S10IBNKL-S20IBNKL-S30IBアイボリー
KS-157SI
KS-159F1500×900×740mmグリーンCKK-1590KTN1500×900mm用グリーンNKL-S10CNKL-S20CNKL-S30C900mm用グリーン
KS-186F1800×600×740mmグリーンCKK-1860N1800×600mm用グリーンNKL-S10ANKL-S20ANKL-S30A600mm用グリーン
KS-186S
KS-186PIアイボリーCKK-1860NIアイボリーNKL-S10IANKL-S20IANKL-S30IAアイボリー
KS-186SI
KS-187F1800×750×740mmグリーンCKK-1875N1800×750mm用グリーンNKL-S10BNKL-S20BNKL-S30B750mm用グリーン
KS-187S
KS-187PIアイボリーCKK-1875NIアイボリーNKL-S10IBNKL-S20IBNKL-S30IBアイボリー
KS-187SI
KS-189F1800×900×740mmグリーンCKK-1890N1800×900mm用グリーンNKL-S10CNKL-S20CNKL-S30C900mm用グリーン
KS-189S
KS-189PIアイボリーCKK-1890NIアイボリーNKL-S10ICNKL-S20ICNKL-S30ICアイボリー
KS-189SI

製品特長・仕様

外観図

品番: KS-156F サイズ: W1,500 x H740 x D600mm

KS-156F
サイズ: W1,500 x H740 x D600mm

品番: KS-157S サイズ: W1,500 x H740 x D750mm

KS-157S
サイズ: W1,500 x H740 x D750mm

 
品番: KS-187PIG サイズ: W1,800 x H740 x D750mm

KS-187PIG
サイズ: W1,800 x H740 x D750mm

カラー

図面

KS-096F/KS-096PI/KS-096S/KS-096SI

軽量作業台KSタイプ KS-096図面

KS-097F/KS-097PI/KS-097S/KS-097SI

軽量作業台KSタイプ KS-097図面

KS-126F/KS-126PI/KS-126S/KS-126SI

軽量作業台KSタイプ KS-126図面

KS-127F/KS-127PI/KS-127S/KS-127SI

軽量作業台KSタイプ KS-127図面

KS-129F

軽量作業台KSタイプ KS-129F図面

KS-156F/KS-156PI/KS-156S/KS-156SI

軽量作業台KSタイプ KS-156図面

KS-157F/KS-157PI/KS-157S/KS-157SI

軽量作業台KSタイプ KS-157図面

KS-159F

軽量作業台KSタイプ KS-159F図面

KS-186F/KS-186PI/KS-186S/KS-186SI

軽量作業台KSタイプ KS-186図面

KS-187F/KS-187PI/KS-187S/KS-187SI

軽量作業台KSタイプ KS-187図面

KS-189F/KS-189PI/KS-189S/KS-189SI

軽量作業台KSタイプ KS-189図面

天板断面図

KS-096F/KS-097F/KS-126F/KS-127F/KS-129F/KS-156F/KS-157F/KS-159F/KS-186F/KS-187F/KS-189F

軽量作業台KSタイプ KS-□F天板断面図

KS-096PI/KS-097PI/KS-126PI/KS-127PI/KS-156PI/KS-157PI/KS-186PI/KS-187PI/KS-189PI

軽量作業台KSタイプ KS-□PI天板断面図

KS-096S/KS-097S/KS-126S/KS-127S/KS-156S/KS-157S/KS-186S/KS-187S/KS-189S

軽量作業台KSタイプ KS-□S天板断面図

KS-096SI/KS-097SI/KS-126SI/KS-127SI/KS-156SI/KS-157SI/KS-186SI/KS-187SI/KS-189SI

軽量作業台KSタイプ KS-□SI天板断面図

使用方法・使用事例

使用方法

軽量作業台KSタイプ 取扱説明書-1軽量作業台KSタイプ 取扱説明書-2

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
天板材質
天板材質詳細
カラー
天板カラー
内寸(mm)
天板サイズ(mm)
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KS-096F

900
600
リノリューム張
サカエリューム
サカエグリーン
グリーン
W630×D448
900×600×21
18

1個

23,021( 25,323円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため、非常に堅牢でホコリが溜まらない軽量作業台。
【特長】
・作業用途に合わせ天板種類やサイズを選択可能なワークテーブル。
・カンヌキは、中央と後側のどちらにも取り付け可能。
・キャビネットは左右のどちらでも簡単に使いやすい位置へセット可能。前面・背面もどちらも選択可能。
・均等耐荷重300kg。均等耐荷重表示は安全率20%を推奨。
【用途】
・比較的軽量な部品の組み立てなどに最適な、立って作業する現場向きの作業デスク。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 本商品は組立式の商品です。
  • オプション品はページ下部「オプション品一覧」をご確認ください。

カタログ

 

Loading...

KS-096Fで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量作業台KSタイプ(均等耐荷重300kg)の型番KS-096Fのページです。
型番KS-096Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽量作業台KSタイプ(均等耐荷重300kg)

軽量作業台KSタイプ(均等耐荷重300kg)

    軽量立ち作業台KSDタイプ

    軽量立ち作業台KSDタイプ

      軽量作業台KKタイプ全面引出し付

      軽量作業台KKタイプ全面引出し付

        中量立作業台KTDタイプ

        中量立作業台KTDタイプ

          軽量作業台KKタイプ三方パネル付 均等荷重 350kg

          軽量作業台KKタイプ三方パネル付 均等荷重 350kg

            大型作業台 軽量KKタイプ(間口1800mm・2400mm)

            大型作業台 軽量KKタイプ(間口1800mm・2400mm)

              軽量作業台KSタイプ(全面引出し付)

              軽量作業台KSタイプ(全面引出し付)

                TRUSCO AE型作業台 1500X750XH740 下棚2枚付 W色

                TRUSCO AE型作業台 1500X750XH740 下棚2枚付 W色

                  TRUSCO AE型作業台 1200X900XH740 上棚付 DG色

                  TRUSCO AE型作業台 1200X900XH740 上棚付 DG色

                    TRUSCO AE型作業台 900X450XH740 上棚付 DG色

                    TRUSCO AE型作業台 900X450XH740 上棚付 DG色

                      TRUSCO AE型作業台 1500X600XH740 上棚付 DG色

                      TRUSCO AE型作業台 1500X600XH740 上棚付 DG色

                        軽量作業台(パールホワイト)

                        軽量作業台(パールホワイト)

                          TRUSCO RAE型作業台 1500X750XH740 2段引出付 W色

                          TRUSCO RAE型作業台 1500X750XH740 2段引出付 W色

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ トラスコ中山
                            通常価格 19,623円 23,494円 42,529円 38,179円 62,548円 70,144円 42,058円 50,639円 41,365円 24,682円 42,067円 25,022円 68,374円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目   3日目   4日目   4日目   4日目   4日目   3日目~   4日目  
                            商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                            高さ (mm) 740 900 740 900 740 740 740 740 740 1044 740 740 740
                            均等荷重(kg) 300 300 350 500 350 500 300 300 300 300 300 350 300
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            組立/完成 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式

                            軽量作業台KSタイプ(均等耐荷重300kg)のレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 11件のレビュー

                            高評価レビュー

                            機械50KGを50KG載せるため
                            評価 5.0満足度:5.02020/04/29
                            機械50KGを設置するために購入しました。
                            中量タイプは金額的にかなり高くなるのでこれにしました。
                            必要であれば補強を考えていましたが、しっかりした作りで満足です。

                            もっと読む 閉じる

                            6が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            試験用の装置を載せる台として使用
                            評価 5.0満足度:5.02017/10/24
                            組み立て式ですが、組み立て方は簡単で、しっかりした作りであり、安定感があるのが良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            14が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            梱包作業に使用。
                            評価 4.0満足度:4.02017/07/04
                            この作業台に限らず、高さ調整が20センチ位できると、背の高さで調整ができて使いやすくなると思います。

                            もっと読む 閉じる

                            11が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            現場の作業机
                            評価 4.0満足度:4.02020/03/11
                            天板が選べるのがいい。
                            脚にキャスターをつけて移動できるようにしているので便利。

                            もっと読む 閉じる

                            9が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            小物部品の組み立て作業、加工部品のバリ取り、磨き作業の作業台
                            評価 4.0満足度:4.02017/08/15
                            作業台上の面が柔らかく、傷がつきにくい。

                            バイス等の作業道具が取り付けやすい

                            もっと読む 閉じる

                            7が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械50KGを50KG載せるため
                            評価 5.0満足度:5.02020/04/29
                            機械50KGを設置するために購入しました。
                            中量タイプは金額的にかなり高くなるのでこれにしました。
                            必要であれば補強を考えていましたが、しっかりした作りで満足です。

                            もっと読む 閉じる

                            6が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q レベルの調整は可能ですか?
                            A
                            樹脂製アジャスター付ですので容易に水平が出せます。
                            Q 耐震固定は可能ですか?
                            A
                            耐震固定金具のオプションもありますので耐震の為の床固定が可能です。
                            Q アイボリーのマンセル番号を教えてください。
                            A
                            アイボリーのマンセル番号は5Y9/1です。
                            Q 納品時の梱包形態を教えてください。
                            A
                            納品時は、天板、脚フレーム、天受フレームの3分割で梱包されています。
                            Q 荷下ろしにフォークリフトは必要ですか?
                            A
                            3分割の梱包で納品されるので、大人2人で運べると思われます。

                            その他のよくあるご質問(2件)を見る 閉じる

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KS-096PI
                            KS-096S
                            KS-096SI
                            KS-097F
                            KS-097PI
                            KS-097S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口 (mm) 奥行 (mm) 天板材質 天板材質詳細 カラー 天板カラー 内寸
                            (mm)
                            天板サイズ
                            (mm)
                            質量
                            (kg)

                            22,689円

                            ( 24,958円 )
                            1個 -

                            5日目

                            900600ポリ化粧-アイボリーアイボリーW630×D448900×600×2116

                            19,623円

                            ( 21,585円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            900600スチール-サカエグリーンサカエグリーンW630×D448900×600×2522

                            19,623円

                            ( 21,585円 )
                            1個 -

                            3日目

                            900600スチール-アイボリーアイボリーW630×D448900×600×2522

                            28,685円

                            ( 31,554円 )
                            1個 -

                            3日目

                            900750リノリューム張サカエリュームサカエグリーングリーンW630×D528900×750×2120

                            23,626円

                            ( 25,989円 )
                            1個 -

                            3日目

                            900750ポリ化粧-アイボリーアイボリーW630×D528900×750×2118

                            24,493円

                            ( 26,942円 )
                            1個 -

                            3日目

                            900750スチール-サカエグリーンサカエグリーンW630×D528900×750×2526

                            軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました