(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業台用オプション キャビネット(アイボリー・グレー・サカエグリーン) 幅400mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NKL-S10B
作業台用オプション キャビネット(アイボリー・グレー・サカエグリーン) 幅400mm サギョウダイヨウオプション キャビネット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,765円
税込単価
14,042円

今お使いの作業台に後付けできるオプションキャビネット。【特長】・作業台奥行寸法...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業台アタッチメント
  • 本体/オプション:
    オプション
  • 組立/完成:
    完成品
  • 幅寸法(mm):
    400
  • 奥行寸法(mm):
    500
  • 付属品:
    キャビネット取付金具2本付
  • 仕様:
    カギ付
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。

型番

NKL-S10B 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

外観図

後付け可能なオプションキャビネット

キャビネット1段付(NKL-10)、キャビネット2段付(NKL-20i)、キャビネット3段付(NKL-30)

キャビネット1段付(NKL-10)、キャビネット2段付(NKL-20i)、キャビネット3段付(NKL-30)

引出し寸法: 有効内寸法(間口×奥行×高さ) 443×393×51㎜

引出し寸法: 有効内寸法(間口×奥行×高さ) 443×393×51㎜

図面

NKL-S10A/NKL-S10B/NKL-S10C/NKL-S10IA/NKL-S10IB/NKL-S10IC

NKL-S10A/NKL-S10B/NKL-S10C/NKL-S10IA/NKL-S10IB/NKL-S10IC

NKL-S20A/NKL-S20B/NKL-S20C/NKL-S20IA/NKL-S20IB/NKL-S20IC

NKL-S20A/NKL-S20B/NKL-S20C/NKL-S20IA/NKL-S20IB/NKL-S20IC

NKL-S30A/NKL-S30B/NKL-S30C/NKL-S30IA/NKL-S30IB/NKL-S30IC

NKL-S30A/NKL-S30B/NKL-S30C/NKL-S30IA/NKL-S30IB/NKL-S30IC

使用方法・使用事例

使用方法・使用事例

・キャビネットは左右のどちらにも簡単に使いやすい位置へセット可能。前面、背面どちらにもセット可能。 ・W1500、W1800タイプには2個取付も可能。 ・カンヌキは中央と後側のどちらにも取付可能。
  • キャビネットは左右のどちらにも簡単に使いやすい位置へセット可能。前面、背面どちらにもセット可能。
  • W1500、W1800タイプには2個取付も可能。
  • カンヌキは中央と後側のどちらにも取付可能。

使用方法

商品情報を表示

NKL-S10B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
カラー
適応サイズ(mm)
高さ寸法(mm)
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NKL-S10B

引出し1段
サカエグリーン
作業台奥行寸法:750
83
5
1台

1個

12,765( 14,042円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

今お使いの作業台に後付けできるオプションキャビネット。
【特長】
・作業台奥行寸法A600mm用、B750mm用、C900mm用の作業台アタッチメント。
・キャビネットは左右の他、前面、背面どちらにもセット可能。
・NKL-S10、S20、S30以外にNKL-10、20、30、NKL-11、22、33、WKL-1(D750、900タイプのみ)の取付可能。
・W1,500、W1,800mmタイプには2個取付けも可能。
・収納量により1段・2段・3段のキャビネットの選択が可能。作業工具・指示書等を収納して作業効率の改善に貢献。
・キャビネット取付金具2本付。仕切不可。作業台に合わせてお選びください。
【用途】
・作業台へのキャビネットの取り付け。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

作業台用オプション キャビネット(アイボリー・グレー・サカエグリーン) 幅400mmの型番NKL-S10Bのページです。
型番NKL-S10Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

作業台用オプション キャビネット(アイボリー・グレー・サカエグリーン) 幅400mm

作業台用オプション キャビネット(アイボリー・グレー・サカエグリーン) 幅400mm

    作業台用オプション キャビネット(パールホワイト) 幅 500mm

    作業台用オプション キャビネット(パールホワイト) 幅 500mm

      作業台用オプション キャビネット(アイボリー・サカエグリーン) 幅500mm

      作業台用オプション キャビネット(アイボリー・サカエグリーン) 幅500mm

        大型作業台用 キャビネット

        大型作業台用 キャビネット

          作業台用オプション キャビネット(アイボリー・サカエグリーン)

          作業台用オプション キャビネット(アイボリー・サカエグリーン)

            コボレ止め(奥行用)

            コボレ止め(奥行用)

              コボレ止め(間口用)

              コボレ止め(間口用)

                ワークライト(LEDライト)

                ワークライト(LEDライト)

                  作業傾斜架台 KTK

                  作業傾斜架台 KTK

                    作業台用オプション中板(アイボリー・グリーン・パールホワイト)

                    作業台用オプション中板(アイボリー・グリーン・パールホワイト)

                      作業台オプション ペダル昇降台車(4輪車・アイボリー)

                      作業台オプション ペダル昇降台車(4輪車・アイボリー)

                        作業台用オプション キャビネット(サカエグリーン) 幅 500mm

                        作業台用オプション キャビネット(サカエグリーン) 幅 500mm

                          サンダーフック

                          サンダーフック

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ
                            通常価格 12,765円 14,707円 13,859円 13,824円 15,482円 5,783円 5,024円 32,565円 19,143円 3,564円 49,767円 16,800円 3,659円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目~   3日目   3日目~   3日目  
                            商品タイプ 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント
                            本体/オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション
                            組立/完成 完成品 完成品 完成品 完成品 完成品 - - - 組立式 - - 完成品 -
                            幅寸法(mm) 400 500 500 - - - - - - - - 500 -
                            奥行寸法(mm) 500 500 500 500 500 - - - 270 - - 500 -

                            作業台用オプション キャビネット(アイボリー・グレー・サカエグリーン) 幅400mmのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            軽量作業台KSタイプと組み合わせ(工具入れ)
                            評価 5.0満足度:5.02021/01/16
                            作業台の工具入れとして購入.簡易鍵付きなので、安易に工具を持ち出す輩は排除できる.

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            作業台
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/30
                            購入する作業台に引出が欲しかったので取り付けられてよかった。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 引き出し内を仕切る事は出来ますか。
                            A
                            仕切る事は出来ません。
                            Q カギを紛失した場合、カギの購入は可能ですか。
                            A
                            カギの購入は可能です。本体の鍵穴に番号が記載されていますので、購入希望の旨と一緒にその番号をVONAサポートセンター(0120-343-256)までご連絡ください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NKL-S10A
                            NKL-S10C
                            NKL-S10IA
                            NKL-S10IB
                            NKL-S10IC
                            NKL-S20A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細タイプ カラー 適応サイズ
                            (mm)
                            高さ寸法
                            (mm)
                            質量
                            (kg)
                            内容量

                            12,765円

                            ( 14,042円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            引出し1段サカエグリーン作業台奥行寸法:600835-

                            12,765円

                            ( 14,042円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            引出し1段サカエグリーン作業台奥行寸法:900835-

                            12,765円

                            ( 14,042円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            引出し1段アイボリー作業台奥行寸法:600835-

                            12,765円

                            ( 14,042円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            引出し1段アイボリー作業台奥行寸法:750835-

                            12,765円

                            ( 14,042円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            引出し1段アイボリー作業台奥行寸法:900835-

                            18,035円

                            ( 19,839円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            引出し2段サカエグリーン作業台奥行寸法:60016410-

                            作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました