(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽量作業台SELタイプ移動式

軽量作業台SELタイプ移動式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
27,944円 ~ 45,047円
税込価格
30,738円 ~ 49,552円

耐荷重150kgのキャスターの付いた移動式の軽量作業台。【特長】・本体は角パイ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量作業台(均等荷重~500Kg)
  • 高さ (mm):
    805
  • 均等荷重(kg):
    150
  • 天板材質:
    ポリ化粧
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • カラー:
    ダークグレー
  • 天板カラー:
    グレー
  • 仕様:
    キャスター1個あたりの耐荷重:60kg/組立時間の目安:20分

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 本商品は組立式の商品です。

型番

未確定9件の候補があります。

Loading...

商品情報

オプション品一覧

作業台本体中板キャビネットキャスター直進安定金具
型番寸法
(間口×奥行×高さ)
カラー型番適合天板寸法カラー1段2段3段適合作業台
奥行寸法
カラーゴム車
(径75φ)
ゴム車
(径100φ)
ナイロンウレタン車
(径75φ)
ナイロンウレタン車
(径100φ)
SEL-0960PR900×600×810mmダークグレーCKK-9060ND900×600mm用ダークグレーNKL-S10WANKL-S20WANKL-S30WA600mm用ホワイトCK-75CSCK-100CSST-75CSST-100CSJK-1B
SEL-0975PR900×750×810mmCKK-9075ND900×750mm用NKL-S10WBNKL-S20WBNKL-S30WB750mm用
SEL-1260PR1200×600×810mmCKK-1260ND1200×600mm用NKL-S10WANKL-S20WANKL-S30WA600mm用
SEL-1275PR1200×750×810mmCKK-1275ND1200×750mm用NKL-S10WBNKL-S20WBNKL-S30WB750mm用
SEL-1560PR1500×600×810mmCKK-1560ND1500×600mm用NKL-S10WANKL-S20WANKL-S30WA600mm用
SEL-1575PR1500×750×810mmCKK-1575ND1500×750mm用NKL-S10WBNKL-S20WBNKL-S30WB750mm用
SEL-1860PR1800×600×810mmCKK-1860ND1800×600mm用NKL-S10WANKL-S20WANKL-S30WA600mm用
SEL-1875PR1800×750×810mmCKK-1875ND1800×750mm用NKL-S10WBNKL-S20WBNKL-S30WB750mm用
SEL-1890PR1800×900×810mmCKK-1890ND1800×900mm用NKL-S10WCNKL-S20WCNKL-S30WC900mm用

製品特長・仕様

外観図

構造は非常に堅牢な角パイプ(構造用鋼管)使用。しかもホコリが溜まらず清潔。カンヌキは中央と後側のどちらにも 取付可能。直進安定金 2個付。

構造は非常に堅牢な角パイプ(構造用鋼管)使用。しかもホコリが溜まらず清潔。カンヌキは中央と後側のどちらにも 取付可能。直進安定金 2個付。

製品の基本仕様・特長

直進安定金具 特許登録番号 第5386722号

・移動式の作業台には、キャスターの回転を止める金具を標準設定。  ・現場や用途に合わせて、 取付けて選ぶことが可能。
  • 移動式の作業台には、キャスターの回転を止める金具を標準設定。
  • 現場や用途に合わせて、 取付けて選ぶことが可能。
金具を取り付けた場合は直進性に優れる。

金具を取り付けた場合は直進性に優れる。

金具を取り付けなかった場合には旋回性に優れる。

金具を取り付けなかった場合には旋回性に優れる。

 
  • 角パイプ(構造用鋼管)を使用した移動式の軽量作業台

図面

SEL-0960PR

軽量作業台SELタイプ移動式 SEL-0960PR図面

SEL-0975PR

軽量作業台SELタイプ移動式 SEL-0975PR図面

SEL-1260PR

軽量作業台SELタイプ移動式 SEL-1260PR図面

SEL-1275PR

軽量作業台SELタイプ移動式 SEL-1275PR図面

SEL-1560PR

軽量作業台SELタイプ移動式 SEL-1560PR図面

SEL-1575PR

軽量作業台SELタイプ移動式 SEL-1575PR図面

SEL-1860PR

軽量作業台SELタイプ移動式 SEL-1860PR図面

SEL-1875PR

軽量作業台SELタイプ移動式 SEL-1875PR図面

SEL-1890PR

軽量作業台SELタイプ移動式 SEL-1890PR図面

天板断面図

SEL-0960PR/SEL-0975PR/SEL-1260PR/SEL-1275PR/SEL-1560PR/SEL-1575PR/SEL-1860PR/SEL-1875PR/SEL-1890PR

軽量作業台SELタイプ移動式 天板断面図

使用方法・使用事例

使用方法

軽量作業台SELタイプ移動式 取扱説明書-1軽量作業台SELタイプ移動式 取扱説明書-2

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
内寸(mm)
天板サイズ(mm)
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
900
600
W630×D448
900×600×21
20

1個

27,944( 30,738円 )

3日目

900
750
W630×D528
900×750×21
22

1個

30,287( 33,316円 )

10日目

1200
600
W930×D448
1200×600×21
23

1個

30,094( 33,103円 )

3日目

1200
750
W930×D528
1200×750×21
25

1個

33,221( 36,543円 )

3日目

1500
600
W1230×D448
1500×600×21
25

1個

36,493( 40,142円 )

3日目

1500
750
W1230×D528
1500×750×21
32

1個

38,741( 42,615円 )

3日目

1800
600
W1530×D448
1800×600×21
28

1個

37,400( 41,140円 )

3日目

1800
750
W1530×D528
1800×750×21
32

1個

39,224( 43,146円 )

3日目

1800
900
W1530×D678
1800×900×21
37

1個

45,047( 49,552円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐荷重150kgのキャスターの付いた移動式の軽量作業台。
【特長】
・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しており、非常に堅牢でしかもホコリが溜まりにくい。
・均等耐荷重150kg。
・キャスターは、ストッパー付2個。直進安定金具を標準装備。
・本体色はダークグレー色。
【用途】
・大学の研究室や工場では機器用台として開発部署や一時置き台等に使用。
・医療研究現場では採血台・処置台にも最適。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 本商品は組立式の商品です。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽量作業台SELタイプ移動式

軽量作業台SELタイプ移動式

    軽量作業台SELタイプ

    軽量作業台SELタイプ

      SAE型作業台 キャスター付 スチール製

      SAE型作業台 キャスター付 スチール製

        LEWP型作業台 下棚1枚付

        LEWP型作業台 下棚1枚付

          TRUSCO LEW型作業台

          TRUSCO LEW型作業台

            LEWR型作業台

            LEWR型作業台

              軽量作業台SELタイプ(ステンレスカブセ天板仕様)

              軽量作業台SELタイプ(ステンレスカブセ天板仕様)

                軽量作業台 (薄型1段引出し付)

                軽量作業台 (薄型1段引出し付)

                  軽量作業台/ワークテーブル耐荷重160kg (ワイドタイプ移動式H856)

                  軽量作業台/ワークテーブル耐荷重160kg (ワイドタイプ移動式H856)

                    軽量作業台(φ100mmキャスター付) RAE型150kgタイプ

                    軽量作業台(φ100mmキャスター付) RAE型150kgタイプ

                      中量作業台(2段引出し付) AEWP型・AEWR型・AEWS型500kgタイプ

                      中量作業台(2段引出し付) AEWP型・AEWR型・AEWS型500kgタイプ

                        軽量作業台KKタイプ・ステンレス天板仕様

                        軽量作業台KKタイプ・ステンレス天板仕様

                          実験用作業台(座り・立ち作業兼用)

                          実験用作業台(座り・立ち作業兼用)

                            メーカー サカエ サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 山金工業 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ ケニス
                            通常価格 27,944円 23,374円 41,168円 36,355円 56,608円 39,030円 37,176円 37,390円 65,728円 38,549円 90,668円 41,635円 51,313円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   4日目   2日目~   2日目   2日目~   3日目   2日目~   3日目~   2日目~   4日目   3日目~   9日目~  
                            商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) その他作業台 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) -
                            高さ (mm) 805 740 848 740 740 740 740 740 856 847 740 740 800
                            均等荷重(kg) 150 250 150 400 400 400 300 400 160(自重を含む) 150 500 400 -
                            天板材質 ポリ化粧 ポリ化粧 スチール ポリ化粧 - リノリューム張 ステンレス - - リノリューム張 - ステンレス -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 -

                            軽量作業台SELタイプ移動式のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q オプション中板は取り付け可能でしょうか。
                            A
                            取り付け可能です。
                            Q 天板に穴をあけて器具などを固定したいと考えています。
                            A
                            1点に強い荷重などがかかると壊れやすい材質を天板に使用しているためお勧めできません。
                            Q 納品時の梱包形態を教えてください。
                            A
                            納品時は、天板、脚フレーム、天受フレームの3分割で梱包されています。
                            Q 荷下ろしにフォークリフトは必要ですか?
                            A
                            3分割の梱包で納品されるので、大人2人で運べると思われます。

                            その他のよくあるご質問(1件)を見る 閉じる

                            軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました