(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

重量用天板

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

重量用天板

  • SALE 2025/06/28まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
20,906円 ~ 54,336円  特別価格 
税込価格
22,997円 ~ 59,770円  特別価格 

重量作業台用の交換天板。 【特長】・KW、W、KWB、KV(スチールのみ)タイ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 耐荷重は本体との組み合わせで変わります。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定10件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

サカエリューム天板の断面図

サカエリューム天板の断面図

スチール天板の断面図

スチール天板の断面図

合板天板の断面図

合板天板の断面図

 

单位:mm

 

間口奥行天板厚取付ピッチ○品番(サ力エリユ一ム天板)○品番(スチ一ル天板)○品番(合板天板)
90060038500×430539171 W-9060FTC--
800500×510539172 W-9080FTC539181 W-9080STC-
1200800800×510539173 W-1280FTC539182 W-1280STC539191 W-1280GTC
15008001100×510539174 W-1580FTC539183 W-1580STC539192 W-1580GTC
18008001400×510539175 W-1880FTC539184 W-1880STC539193 W-1880GTC
9001400×660539176 W-1890FTC-539194 W-1890GTC

各天板サイズのピッチ

商品情報を表示

型番リスト

型番
天板材質詳細
カラー
天板カラー
幅寸法(mm)
奥行寸法(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
サカエリューム
グリーン
グリーン
1200
800
1枚

1個

32,459( 35,705円 )

5日目

スチール
サカエグリーン
サカエグリーン
1200
800
1枚

1個

32,459( 35,705円 )

3日目

サカエリューム
グリーン
グリーン
1500
800
1枚

1個

39,553( 43,508円 )

3日目

スチール
サカエグリーン
サカエグリーン
1500
800
1枚

1個

39,553( 43,508円 )

3日目

サカエリューム
グリーン
グリーン
1800
800
1枚

1個

46,747( 51,422円 )

5日目

スチール
サカエグリーン
サカエグリーン
1800
800
1枚

1個

46,747( 51,422円 )

3日目

サカエリューム
グリーン
グリーン
1800
900
1枚

1個

54,336( 59,770円 )

3日目

サカエリューム
グリーン
グリーン
900
600
1枚

1個

20,906( 22,997円 )

3日目

サカエリューム
グリーン
グリーン
900
800
1枚

1個

27,000( 29,700円 )

3日目

スチール
サカエグリーン
サカエグリーン
900
800
1枚

1個

27,000( 29,700円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

重量作業台用の交換天板。
【特長】
・KW、W、KWB、KV(スチールのみ)タイプの作業台に取り付けが可能。
・耐久・耐薬品・防水性に加えて摩耗・ひっかき傷にも強いサカエリューム天板。
・エポキシ樹脂製粉体塗装で塗膜が厚く硬度・耐衝撃性に強いスチール天板。
・ポリエステル樹脂表面で美観に優れた合板天板。
【用途】
・工場、学校や実験研究施設など作業環境に合わせて使用できる。
・組み立て台、バイス取付台、検品台、実験台、分析装置台。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 耐荷重は本体との組み合わせで変わります。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

重量用天板

重量用天板

    樹脂天板

    樹脂天板

      作業台用オプション中板(中量用 アイボリー・サカエグリーン)

      作業台用オプション中板(中量用 アイボリー・サカエグリーン)

        軽量用天板

        軽量用天板

          下棚 AEWLT型

          下棚 AEWLT型

            作業台用オプション中板(ダークグレー)

            作業台用オプション中板(ダークグレー)

              作業台用オプション中板(アイボリー) 適応サイズ W1200×D600mm~W1800×D600mm

              作業台用オプション中板(アイボリー) 適応サイズ W1200×D600mm~W1800×D600mm

                中量用天板

                中量用天板

                  軽量作業台用天板 メラミン天板

                  軽量作業台用天板 メラミン天板

                    計測器架台オプション棚板

                    計測器架台オプション棚板

                      ステンレス天板(R付)

                      ステンレス天板(R付)

                        下棚 AELT型

                        下棚 AELT型

                          作業台用オプション コボレ止め(間口用・奥行用)

                          作業台用オプション コボレ止め(間口用・奥行用)

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 サカエ
                            通常価格 20,906円 27,706円 3,456円 11,577円 6,430円 3,456円 4,123円 18,763円 12,807円 12,023円 27,059円 5,564円 4,577円
                            通常出荷日 3日目~   3日目   3日目   3日目   4日目   3日目   3日目   3日目~   3日目   3日目   3日目   4日目   3日目  
                            商品タイプ 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント
                            本体/オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション
                            高さ寸法(mm) 38 30 - - - - - - - 40 - - -
                            内容量 1枚 1枚 1枚 1枚 - 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 - -

                            作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました