(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽量用天板 ポリエステル天板(パールホワイト)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KK-9060PCCGL
軽量用天板 ポリエステル天板(パールホワイト) ケイリョウヨウテンバン ポリエステル(パールホワイト)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,577円
税込単価
12,735円

見た目も使い勝手も優しいRコーナー天板 【特長】・2003年以降に購入の作業台...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業台アタッチメント
  • 本体/オプション:
    オプション
  • 天板材質詳細:
    ポリエステル
  • カラー:
    パールホワイト
  • 天板カラー:
    パールホワイト
  • 高さ寸法(mm):
    25
  • 内容量:
    1枚

(i)ご注意

  • 耐荷重は本体との組み合わせで変わります。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。

型番

KK-9060PCCGL 解除

Loading...

この商品の特長

ポリエステル天板(パールホワイト)の断面図

ポリエステル天板(パールホワイト)の断面図

ポリエステル天板(パールホワイト)の外観

ポリエステル天板(パールホワイト)の外観

 

単位 : mm

 

間口奥行天板厚取付ピッチ○品番(ポリ工ステル天板)
90060025500×430539231 KK-9060PCCGL
750500×510539232 KK-9075PCCGL
1200750800×510539233 KK-1275PCCGL
15007501100×510539234 KK-1575PCCGL
18007501400×510539235 KK-1875PCCGL
9001400×660539236 KK-1890PCCGL

各天板サイズのピッチ

商品情報を表示

KK-9060PCCGL の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅寸法(mm)
奥行寸法(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KK-9060PCCGL

900
600
1枚

2個

11,577( 12,735円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

見た目も使い勝手も優しいRコーナー天板
【特長】
・2003年以降に購入の作業台は、天板取替え可能
・天板のサイズが同じであれば、全ての天板が取替え可能

(i)ご注意

  • 耐荷重は本体との組み合わせで変わります。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

軽量用天板 ポリエステル天板(パールホワイト)の型番KK-9060PCCGLのページです。
型番KK-9060PCCGLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽量用天板 ポリエステル天板(パールホワイト)

軽量用天板 ポリエステル天板(パールホワイト)

    作業台用キャビネット 引き出し1段

    作業台用キャビネット 引き出し1段

      サンダーフック

      サンダーフック

        作業台用オプション中板(中量用 アイボリー・サカエグリーン)

        作業台用オプション中板(中量用 アイボリー・サカエグリーン)

          作業台用オプション中板(ダークグレー)

          作業台用オプション中板(ダークグレー)

            4段キャビネット UDC型

            4段キャビネット UDC型

              作業台用オプション中板(パールホワイト)

              作業台用オプション中板(パールホワイト)

                作業台用上棚板

                作業台用上棚板

                  軽量用天板

                  軽量用天板

                    作業台用サイドキャビネット(天板付)

                    作業台用サイドキャビネット(天板付)

                      下棚 HLT型

                      下棚 HLT型

                        作業台 オプション天板(軽量用)

                        作業台 オプション天板(軽量用)

                          作業台用オプション キャビネット(サカエグリーン) 幅 500mm

                          作業台用オプション キャビネット(サカエグリーン) 幅 500mm

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 サカエ 大阪製罐 サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ サカエ
                            通常価格 11,577円 21,600円 3,659円 3,456円 3,456円 92,400円 3,889円 25,746円 11,577円 87,233円 7,105円 12,646円 16,800円
                            通常出荷日 3日目~   3日目   3日目   3日目   3日目   8日目   3日目   8日目   3日目   8日目~   4日目   3日目   3日目~  
                            商品タイプ 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 作業台アタッチメント
                            本体/オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション
                            天板材質詳細 ポリエステル - - - - - - - - - - サカエリューム -
                            カラー パールホワイト - アイボリー - ダークグレー - ホワイト - - - - - サカエグリーン
                            天板カラー パールホワイト - - - - - - - ダークグレー - - サカエグリーン -

                            軽量用天板 ポリエステル天板(パールホワイト)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KK-1275PCCGL
                            KK-1575PCCGL
                            KK-1875PCCGL
                            KK-9075PCCGL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            幅寸法
                            (mm)
                            奥行寸法
                            (mm)
                            内容量

                            20,358円

                            ( 22,394円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1200750-

                            22,787円

                            ( 25,066円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1500750-

                            22,435円

                            ( 24,679円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1800750-

                            13,616円

                            ( 14,978円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            900750-

                            作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました