(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽量作業台用天板 サカエリューム天板・スチール天板・ポリエステル天板

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KK-1245FTC
軽量作業台用天板 サカエリューム天板・スチール天板・ポリエステル天板 ケイリョウヨウテンバン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,658円
税込単価
12,824円

2003年以降のサカエの作業台は天板のサイズが一致していれば異なる材質、色など...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は一例です。型番により寸法、仕上げなどが異なります。
  • 耐荷重は本体との組み合わせにより異なります。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 本商品はサカエの作業台用の交換天板です。あらかじめ用意されているねじ穴以外の穴あけやねじ止めなどの加工は想定されていません。これらの加工は強度の低下を招く原因となり危険なのでおやめください。

型番

KK-1245FTC 解除

Loading...

この商品の特長

サカエリューム天板の断面図

サカエリューム天板の断面図

スチール天板の断面図

スチール天板の断面図

ポリエステル天板の断面図

ポリエステル天板の断面図

間口奥行天板厚○品番
(サカエリューム天板)
○品番
(スチール天板)
○品番
(ポリエステル天板)価
90045021
25
30
539001KK-9045FTC-539271KK-9045PTCI
600539002KK-9060FTC539021KS-9060STC-
539291KK-9060FTCIV539031KS-9060STCI539061KK-9060PTCI
539371KK-9060FTCD-539071KK-9060PTCGL
750539003KK-9075FTC539022KS-9075STC-
539292KK-9075FTCIV539032KS-9075STCI539062KK-9075PTCI
--539072KK-9075PTCGL
120045021
25
30
539004KK-1245FTC-539272KK-1245PTCI
600539005KK-1260FTC539023KS-1260STC-
539293KK-1260FTCIV539033KS-1260STCI539063KK-1260PTCI
--539073KK-1260PTCGL
750539006KK-1275FTC539024KS-1275STC-
539294KK-1275FTCIV539034KS-1275STCI539064KK-1275PTCI
539372KK-1275FTCD-539074KK-1275PTCGL
900539007KK-1290FTC--
539295KK-1290FTCIV--
150045021
25
30
539008KK-1545FTC-539273KK-1545PTCI
600539009KK-1560FTC539025KS-1560STC-
539296KK-1560FTCIV539035KS-1560STCI539065KK-1560PTCI
--539075KK-1560PTCGL
750539010KK-1575FTC539026KS-1575STC-
539297KK-1575FTCIV539036KS-1575STC539066KK-1575PTCI
539373KK-1575FTCD-539076KK-1575PTCGL
900539011KK-1590FTC--
539298KK-1590FTCIV--
180045021
25
30
539012KK-1845FTC-539274KK-1845PTCI
600539013KK-1860FTC539027KS-1860STC-
539299KK-1860FTCIV539037KS-1860STCI539067KK-1860PTCI
--539077KK-1860PTCGL
750539014KK-1875FTC539028KS-1875STC-
539300KK-1875FTCIV539038KS-1875STCI539068KK-1875PTCI
539374KK-1875FTCD-539078KK-1875PTCGL
900539015KK-1890FTC539029KS-1890STC-
539301KK-1890FTCIV539039KS-1890STCI539069KK-1890PTCI
--539079KK-1890PTCGL

各天板サイズのピッチ

商品情報を表示

KK-1245FTC の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天板材質詳細
カラー
天板カラー
幅寸法(mm)
奥行寸法(mm)
高さ寸法(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KK-1245FTC

サカエリューム
グリーン
グリーン
1200
450
21
1枚

1個

11,658( 12,824円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

2003年以降のサカエの作業台は天板のサイズが一致していれば異なる材質、色などの天板に交換可能です。
穴あけなどの加工は不要でボルトの操作だけで交換が完了します。
【特長】
・サカエリューム天板:耐久、耐薬品、防水性に優れ、摩耗やひっかき傷にも強く、工場や研究所、病院、学校など、あらゆる場所で活躍。
・スチール天板(粉体塗装):エポキシ樹脂系粉体塗装により、塗装膜が厚いため硬度が高く、耐衝撃性に優れている。耐酸、耐アルカリ、耐湿、耐汚染性に強く、剥離強度も抜群。
・ポリエステル天板:ポリエステル樹脂貼りのため、摩耗性に強く耐久性も優れている。美観性も高く、作業環境の向上に貢献。

(i)ご注意

  • 商品画像は一例です。型番により寸法、仕上げなどが異なります。
  • 耐荷重は本体との組み合わせにより異なります。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 本商品はサカエの作業台用の交換天板です。あらかじめ用意されているねじ穴以外の穴あけやねじ止めなどの加工は想定されていません。これらの加工は強度の低下を招く原因となり危険なのでおやめください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

軽量作業台用天板 サカエリューム天板・スチール天板・ポリエステル天板の型番KK-1245FTCのページです。
型番KK-1245FTCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽量作業台用天板 サカエリューム天板・スチール天板・ポリエステル天板

軽量作業台用天板 サカエリューム天板・スチール天板・ポリエステル天板

    重量用天板

    重量用天板

      軽量作業台用天板 メラミン天板

      軽量作業台用天板 メラミン天板

        樹脂天板

        樹脂天板

          サンダーフック

          サンダーフック

            軽量用天板

            軽量用天板

              作業台用オプション中板(中量用 アイボリー・サカエグリーン)

              作業台用オプション中板(中量用 アイボリー・サカエグリーン)

                軽量用天板 ポリエステル天板(パールホワイト)

                軽量用天板 ポリエステル天板(パールホワイト)

                  ステンレス天板(SUS304)

                  ステンレス天板(SUS304)

                    作業台用オプション 作業台連結脚

                    作業台用オプション 作業台連結脚

                      作業台用オプション中板(ダークグレー)

                      作業台用オプション中板(ダークグレー)

                        作業台用オプション 中棚固定タイプ

                        作業台用オプション 中棚固定タイプ

                          作業台用オプション 固定棚(パールホワイト)

                          作業台用オプション 固定棚(パールホワイト)

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ
                            通常価格 8,647円 20,906円 12,807円 27,706円 3,659円 11,577円 3,456円 11,577円 42,200円 6,337円 3,456円 16,000円 9,224円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目~   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            商品タイプ 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント
                            本体/オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション
                            内容量 1枚 1枚 1枚 1枚 1個 1枚 1枚 1枚 1枚 1パック(4本) 1枚 1枚 1枚

                            軽量作業台用天板 サカエリューム天板・スチール天板・ポリエステル天板のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 納品時の梱包形態を教えてください。
                            A
                            納品時は、天板、脚フレーム、天受フレームの3分割で梱包されています。
                            Q 荷下ろしにフォークリフトは必要ですか?
                            A
                            3分割の梱包で納品されるので、大人2人で運べると思われます。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KK-1245PTCI
                            KK-1260FTC
                            KK-1260FTCIV
                            KK-1260PTCGL
                            KK-1260PTCI
                            KK-1275FTC
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            天板材質詳細 カラー 天板カラー 幅寸法
                            (mm)
                            奥行寸法
                            (mm)
                            高さ寸法
                            (mm)
                            内容量

                            11,658円

                            ( 12,824円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            ポリエステルアイボリーアイボリー120045021-

                            14,800円

                            ( 16,280円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            サカエリュームグリーングリーン120060021-

                            14,800円

                            ( 16,280円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            サカエリュームホワイトホワイト120060021-

                            14,800円

                            ( 16,280円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            ポリエステルグレーグレー120060021-

                            14,800円

                            ( 16,280円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            ポリエステルアイボリーアイボリー120060021-

                            17,836円

                            ( 19,620円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            サカエリュームグリーングリーン120075021-

                            作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました