(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

中量作業台 扇形支柱(パールホワイト)

中量作業台 扇形支柱(パールホワイト)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
35,670円 ~ 54,049円  特別価格 
税込価格
39,237円 ~ 59,454円  特別価格 

支柱に扇型を採用し、美観に優れた軽量作業台。【特長】・中板としてスライド棚や固...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 本商品は組立式の商品です。
  • 中板についてはこちらをご覧ください。

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

外観図

中量作業台 扇形支柱(パールホワイト):関連画像

KF-39W

中量作業台 扇形支柱(パールホワイト):関連画像

KF-49W

中量作業台 扇形支柱(パールホワイト):関連画像

KF-59W

中量作業台 扇形支柱(パールホワイト):関連画像

KF-69W

規格表

品番本体有効寸法
AB
KF-39630528
KF-49930528
KF-591230528
KF-691530528

製品の基本仕様・特長

中量作業台 扇形支柱(パールホワイト):関連画像

美観に優れる扇形パイプを採用。

中量作業台 扇形支柱(パールホワイト):関連画像

見た目も使い勝手も優しいRコーナー天板を採用。

中量作業台 扇形支柱(パールホワイト):関連画像

中棚は75mmピッチで上下調整可能(オプション)。
必要に応じて棚追加可能。

KF-39W

  • 間口900×奥行750×高さ700mm
  • 質量:24kg
  • 均等耐荷重:400kg

KF-49W

  • 間口1,200×奥行750×高さ700mm
  • 質量:25kg
  • 均等耐荷重:400kg

KF-59W

  • 間口1,500×奥行750×高さ700mm
  • 質量:31kg
  • 均等耐荷重:400kg

KF-69W

  • 間口1,800×奥行750×高さ700mm
  • 質量:35kg
  • 均等耐荷重:400kg

図面

KF-38W

中量作業台 扇形支柱(パールホワイト) KF-38W図面

KF-39W

中量作業台 扇形支柱(パールホワイト) KF-39W図面

KF-49W

中量作業台 扇形支柱(パールホワイト) KF-49W図面

KF-59W

中量作業台 扇形支柱(パールホワイト) KF-59W図面

KF-69W

中量作業台 扇形支柱(パールホワイト) KF-69W図面

外形図

中量作業台 扇形支柱(パールホワイト):関連画像

本体寸法

天板断面図

KF-38W/KF-39W/KF-49W/KF-59W/KF-69W

中量作業台 扇形支柱(パールホワイト) 天板断面図

使用方法・使用事例

使用方法

中量作業台 扇形支柱(パールホワイト) 取扱説明書-1中量作業台 扇形支柱(パールホワイト) 取扱説明書-2

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
内寸(mm)
天板サイズ(mm)
JANコード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
900
600
W630×D448
900×600×25
4549347133638
20

1個

35,670( 39,237円 )

3日目

900
750
W630×D528
900×750×25
-
24

1個

38,189( 42,008円 )

3日目

1200
750
W930×D528
1200×750×25
-
25

1個

45,700円

42,999

( 47,299円 )

3日目

1500
750
W1230×D528
1500×750×25
-
31

1個

48,085( 52,894円 )

3日目

1800
750
W1530×D528
1800×750×25
-
35

1個

54,049( 59,454円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

支柱に扇型を採用し、美観に優れた軽量作業台。
【特長】
・中板としてスライド棚や固定棚(オプション)を取付けでき多目的な収納が可能。
・見た目も使い勝手も優しいRコーナー天板を採用。
・中棚は、上下に移動可能(オプション)。75mmピッチで上下調整可能。
・必要に応じて棚追加可能。
・本体にパールホワイト色を採用しており柔らか味のあるデザイン。
【用途】
・作業スペース以外にも事務所での使用にも便利。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 本商品は組立式の商品です。
  • 中板についてはこちらをご覧ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

中量作業台 扇形支柱(パールホワイト)

中量作業台 扇形支柱(パールホワイト)

    軽量作業台(パールホワイト)

    軽量作業台(パールホワイト)

      中量作業台/ワークテーブル耐荷重800kg (W1800・固定式H900)

      中量作業台/ワークテーブル耐荷重800kg (W1800・固定式H900)

        軽量作業台(Φ75MMゴムキャスター付)BE型/BER型

        軽量作業台(Φ75MMゴムキャスター付)BE型/BER型

          軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm・中間棚付)

          軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm・中間棚付)

            中量作業台/ワークテーブル耐荷重800kg (W1500・固定式H740)

            中量作業台/ワークテーブル耐荷重800kg (W1500・固定式H740)

              軽量作業台 BO型・BOR型 (Φ75MMゴムキャスター付)

              軽量作業台 BO型・BOR型 (Φ75MMゴムキャスター付)

                中量作業台/ワークテーブル耐荷重800kg (W1500・固定式H900)

                中量作業台/ワークテーブル耐荷重800kg (W1500・固定式H900)

                  軽量作業台KKタイプ

                  軽量作業台KKタイプ

                    中量作業台/ワークテーブル耐荷重800kg (W1800・固定式H740)

                    中量作業台/ワークテーブル耐荷重800kg (W1800・固定式H740)

                      キャスターフリー作業台 (2段引出し付)

                      キャスターフリー作業台 (2段引出し付)

                        軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm・中間棚・全面棚板付)

                        軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm・中間棚・全面棚板付)

                          軽量作業台/ワークテーブル耐荷重128kg (移動式H825・全面棚板付)

                          軽量作業台/ワークテーブル耐荷重128kg (移動式H825・全面棚板付)

                            メーカー サカエ サカエ 山金工業 トラスコ中山 山金工業 山金工業 トラスコ中山 山金工業 サカエ 山金工業 トラスコ中山 山金工業 山金工業
                            通常価格 35,670円 25,022円 59,205円 23,234円 32,184円 59,742円 20,127円 49,116円 22,039円 59,237円 82,346円 37,101円 30,444円
                            通常出荷日 3日目   3日目~   3日目   4日目   3日目~   3日目   4日目   3日目   3日目~   3日目   2日目~   3日目~   3日目~  
                            商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) - 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) - 軽量作業台(均等荷重~500Kg) - 軽量作業台(均等荷重~500Kg) - 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                            高さ (mm) 700 740 - - 740 - - - 740 - 740 740 826
                            均等荷重(kg) 400 350 - 125 150 - 90 - 350 - 500 150 -
                            天板材質 ポリ化粧 - - - メラミン化粧 - - - - - - メラミン化粧 -
                            本体/オプション 本体 本体 - 本体 本体 - 本体 - 本体 - 本体 本体 本体

                            中量作業台 扇形支柱(パールホワイト)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 天板に穴をあけて器具などを固定したいと考えています。
                            A
                            1点に強い荷重などがかかると壊れやすい材質を天板に使用しているためお勧めできません。
                            Q 納品時の梱包形態を教えてください。
                            A
                            納品時は、天板、脚フレーム、天受フレームの3分割で梱包されています。
                            Q 荷下ろしにフォークリフトは必要ですか?
                            A
                            3分割の梱包で納品されるので、大人2人で運べると思われます。

                            軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました