(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KK-38LW
軽量作業台(パールホワイト) ケイリョウサギョウダイ(パールホワイト)

軽量作業台(パールホワイト) KK-38LW

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,022円
税込単価
27,524円

パールホワイト色の軽量作業台。【特長】・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用して...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量作業台(均等荷重~500Kg)
  • 高さ (mm):
    740
  • 均等荷重(kg):
    350
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 天板材質詳細:
    ポリエステル(ハニカム)
  • カラー:
    ホワイト
  • 天板カラー:
    ホワイト
  • アジャスター:
    樹脂製 ネジ径M12×P1.75
  • 仕様:
    組立時間の目安:20分
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 本商品は組立式の商品です。
  • 中板についてはこちらをご覧ください。

型番

KK-38LW 解除

Loading...

KK-38LW の仕様・寸法情報

商品情報

オプション品一覧

作業台本体中板キャビネットキャスター転倒防止金具
固定金具2個
ロックナット4個
耐震固定金具
固定金具2個
ロックナット2個
型番寸法
(間口×奥行×高さ)
カラー型番適合天板寸法カラー1段2段適合作業台
奥行寸法
カラーゴム車
(径75φ)
ゴム車
(径100φ)
ナイロンウレタン車
(径75φ)
ナイロンウレタン車
(径100φ)
KK-38LW900×600×740mmホワイトCKK-9060NW900×600mm用パールホワイトNKL-10WANKL-20WA600mm用ホワイトCK-75CSCK-100CSST-75CSST-100CSAJ-TBKAJ-FSK
KK-39LW900×750×740mmCKK-9075NW900×750mm用NKL-10WBNKL-20WB750mm用
KK-49LW1200×750×740mmCKK-1275NW1200×750mm用
KK-59LW1500×750×740mmCKK-1575NW1500×750mm用
KK-69LW1800×750×740mmCKK-1875NW1800×750mm用
KK-70LW1800×900×740mmCKK-1890NW1800×900mm用NKL-10WCNKL-20WC900mm用

製品特長・仕様

外観図

・中板は均等耐荷重:50kg  2枚で100kgの物を置くことが可能。 ・カンヌキは後側へ移動可能。中央と後側のどちらにも取付可能。
  • 中板は均等耐荷重:50kg  2枚で100kgの物を置くことが可能。
  • カンヌキは後側へ移動可能。中央と後側のどちらにも取付可能。
 
・樹脂製アジャスター を標準装備。  ・レベル調整が容易にでき、床を傷つけることもない。

樹脂製アジャスター

  • 樹脂製アジャスター を標準装備。
  • レベル調整が容易にでき、床を傷つけることもない。

製品の基本仕様・特長

  • 角パイプ(構造用鋼管)使用の本体は非常に堅牢。均等耐荷重は安全率20%
  • ポリエステル 樹脂貼りの為、 摩耗性に強く耐久性も優れている。

図面

KK-38LW

軽量作業台(パールホワイト) KK-38LW図面

KK-39LW

軽量作業台(パールホワイト) KK-39LW図面

KK-49LW

軽量作業台(パールホワイト) KK-49LW図面

KK-59LW

軽量作業台(パールホワイト) KK-59LW図面

KK-69LW

軽量作業台(パールホワイト) KK-69LW図面

KK-70LW

軽量作業台(パールホワイト) KK-70LW図面

天板断面図

KK-38LW/KK-39LW/KK-49LW/KK-59LW/KK-69LW/KK-70LW

軽量作業台(パールホワイト) 天板断面図

使用方法・使用事例

使用方法

軽量作業台(パールホワイト) 取扱説明書-1軽量作業台(パールホワイト) 取扱説明書-2

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
内寸(mm)
天板サイズ(mm)
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KK-38LW

900
600
W630×D448
900×600×21
19
1台

1個

25,022( 27,524円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

パールホワイト色の軽量作業台。
【特長】
・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しており、非常に堅牢でしかもホコリが溜まりにくい。
・均等耐荷重350kg。
・明るく清潔感のあるパールホワイト色を採用しているため、工場以外でも病院など多岐に採用可能。
【用途】
・工場や倉庫の作業台として。
・病院の処置台や採血台・ミシン台・実習テーブルとして。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 本商品は組立式の商品です。
  • 中板についてはこちらをご覧ください。

カタログ

 

Loading...

KK-38LWで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量作業台(パールホワイト)の型番KK-38LWのページです。
型番KK-38LWに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽量作業台(パールホワイト)

軽量作業台(パールホワイト)

    中量作業台 扇形支柱(パールホワイト)

    中量作業台 扇形支柱(パールホワイト)

      軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H950mm・半面棚板付)

      軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H950mm・半面棚板付)

        中量立作業台KTDタイプ

        中量立作業台KTDタイプ

          軽量作業台KSタイプ(均等耐荷重300kg)

          軽量作業台KSタイプ(均等耐荷重300kg)

            大型作業台 軽量KKタイプ(間口1800mm・2400mm)

            大型作業台 軽量KKタイプ(間口1800mm・2400mm)

              軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (固定式H740)

              軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (固定式H740)

                軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (固定式H740・半面棚板付)

                軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (固定式H740・半面棚板付)

                  大型作業台 軽量KKタイプ(間口2400mm)

                  大型作業台 軽量KKタイプ(間口2400mm)

                    軽量立ち作業台KSDタイプ

                    軽量立ち作業台KSDタイプ

                      軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (固定式H740・全面棚板付)

                      軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (固定式H740・全面棚板付)

                        軽量作業台/ワークテーブル耐荷重128kg (移動式H825)

                        軽量作業台/ワークテーブル耐荷重128kg (移動式H825)

                          軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H950mm)

                          軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H950mm)

                            メーカー サカエ サカエ 山金工業 サカエ サカエ サカエ 山金工業 山金工業 サカエ サカエ 山金工業 山金工業 山金工業
                            通常価格 25,022円 35,670円 21,956円 38,179円 19,623円 70,144円 18,581円 21,212円 129,887円 23,494円 24,358円 24,779円 19,403円
                            通常出荷日 3日目~   3日目   3日目~   3日目~   3日目~   3日目   3日目~   3日目~   3日目   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~  
                            商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                            高さ (mm) 740 700 950 900 740 740 740 740 740 900 740 826 950
                            均等荷重(kg) 350 400 150 500 300 500 150 150 500 300 150 - 150
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            組立/完成 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式

                            軽量作業台(パールホワイト)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 中板は取付可能ですか?
                            A
                            オプションで中板を購入可能です、2枚取付ると全面底板になります。
                            Q 天板に穴をあけて器具などを固定したいと考えています。
                            A
                            1点に強い荷重などがかかると壊れやすい材質を天板に使用しているためお勧めできません。
                            Q 納品時の梱包形態を教えてください。
                            A
                            納品時は、天板、脚フレーム、天受フレームの3分割で梱包されています。
                            Q 荷下ろしにフォークリフトは必要ですか?
                            A
                            3分割の梱包で納品されるので、大人2人で運べると思われます。

                            その他のよくあるご質問(1件)を見る 閉じる

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KK
                            KK-39LW
                            KK-49LW
                            KK-59LW
                            KK-69LW
                            KK-70LW
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口 (mm) 奥行 (mm) 内寸
                            (mm)
                            天板サイズ
                            (mm)
                            質量
                            (kg)
                            内容量

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ------

                            28,199円

                            ( 31,019円 )
                            1個 -

                            10日目

                            900750W630×D528900×750×2121-

                            32,263円

                            ( 35,489円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1200750W930×D5281200×750×2124-

                            36,035円

                            ( 39,639円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1500750W1230×D5281500×750×2131-

                            39,246円

                            ( 43,171円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1800750W1530×D5281800×750×2135-

                            46,858円

                            ( 51,544円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1800900W1530×D6781800×900×2141-

                            軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました