サカエ作業台専用オプション中板【特長】・パールホワイト色・作業台下の有効活用・...
中板2枚セット例
適合天板寸法 | ○品番 | 質量 |
---|---|---|
W900×D600mm | 532981 CKK-9060NW | 2kg |
W900×D750mm | 532986 CKK-9075NW | 3kg |
W1200×D750mm | 532982 CKK-1275NW | 4kg |
W1500×D750mm | 532983 CKK-1575NW | 5kg |
W1800×D750mm | 532984 CKK-1875NW | 6kg |
W1800×D900mm | 532985 CKK-1890NW | 7kg |
作業台用オプション中板(パールホワイト)の型番CKK-1875NWのページです。
型番CKK-1875NWに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
CKK-1275NW |
CKK-1575NW |
CKK-1890NW |
CKK-9060NW |
CKK-9075NW |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 適応サイズ (mm) | 質量 (kg) | 内容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5,048円 ( 5,553円 ) | 4個 | あり | 3日目 | W1200×D750 | 4 | - | |
6,397円 ( 7,037円 ) | 4個 | あり | 3日目 | W1500×D750 | 5 | - | |
7,788円 ( 8,567円 ) | 4個 | あり | 3日目 | W1800×D900 | 7 | - | |
3,889円 ( 4,278円 ) | 4個 | あり | 3日目 | W900×D600 | 2 | - | |
3,975円 ( 4,373円 ) | 4個 | あり | 3日目 | W900×D750 | 3 | - |