(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シャイニングリフレクター Re-120

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:Z-34
シャイニングリフレクター Re-120 シャイニングリフレクター RE-120

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
412円
税込単価
453円

再帰反射性能をもつプラスチックプリズムレンズ。光源の方向へ光を反射させる特性を...

詳細情報を確認する

  • 使用形体:
    貼る
  • 形状:
    横型
  • サイズ(短手)(mm):
    25
  • サイズ(長手)(mm):
    120
  • 粘着・テープ:
    有り
  • 商品種類:
    角型
  • 厚さ(mm):
    8
  • 材質:
    (反射体)アクリル耐熱樹脂、(裏蓋)ABS樹脂
  • 内容量:
    1個

型番

Z-34 解除

この商品は5個からご注文いただけます。

Loading...

商品情報を表示

Z-34の仕様・寸法情報

使用形体貼る形状横型
サイズ(短手)(mm)25サイズ(長手)(mm)120
粘着・テープ有りオレンジ
商品種類角型厚さ(mm)8
材質(反射体)アクリル耐熱樹脂、(裏蓋)ABS樹脂内容量1個

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

Z-34

オレンジ

5個

412( 453円 )

9日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

再帰反射性能をもつプラスチックプリズムレンズ。光源の方向へ光を反射させる特性をもつ再帰反射板です。自動車用反射器、光電センサー用反射ミラーなどに最適です。

【特長】
・オリジナル製品「シャイニングリフレクター」は光が当たると光源に光が返る再帰反射性能を持ったプリズムレンズです。
・再帰性反射とは、普通の反射とは異なり、光がどのような方向から当たっても、光源に向かってそのまま反射するよう、光学的に工夫した反射方法です。
・これを身に付けておくと、車のヘッドライトの光が当たるとその光は、光源である車に向かってそのまま反射します。
・シャイニングリフレクターは視線誘導標、道路用反射板を始め、コンクリートブロック、車止め鉄道資材、看板・サイン、建装、ディスプレー用品など幅広い用途で使われております。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シャイニングリフレクター Re-120の型番Z-34のページです。
型番Z-34に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シャイニングリフレクター Re-120

シャイニングリフレクター Re-120

    シャイニングリフレクター Re-121

    シャイニングリフレクター Re-121

      PL110-43 プレート 応接室

      PL110-43 プレート 応接室

        光サインプレート 使用中/空室

        光サインプレート 使用中/空室

          光 ドアサイン ISケース 2人用

          光 ドアサイン ISケース 2人用

            メーカー HOWA HOWA アズワン 共栄プラスチック
            通常価格 412円 412円 1,763円 1,900円 2,625円
            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   1日目   1日目   5日目  
            使用形体 貼る 貼る 貼る 貼る 貼る
            形状 横型 横型 横型 横型 横型
            サイズ(短手)(mm) 25 18 60 50 77
            サイズ(長手)(mm) 120 121 200 150 195
            粘着・テープ 有り 有り 有り 有り 有り

            シャイニングリフレクター Re-120のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            Z-35
            Z-75
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日

            434円

            ( 477円 )
            1個 あり

            在庫品1日目

            当日出荷可能

            クリア

            434円

            ( 477円 )
            5個 あり

            3日目

            ライム
            型番
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日

            サインプレートカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました

            閉じる

            比較リスト