(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シャイニングリフレクター Re-100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:Z-31
シャイニングリフレクター Re-100 シャイニングリフレクター RE-100

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
673円
税込単価
740円

再帰反射性能をもつプラスチックプリズムレンズ。光源の方向へ光を反射させる特性を...

詳細情報を確認する

  • 使用形体:
    貼る
  • 形状:
    横型
  • サイズ(短手)(mm):
    50
  • サイズ(長手)(mm):
    100
  • 粘着・テープ:
    有り
  • 商品種類:
    角型
  • 厚さ(mm):
    7
  • 材質:
    (反射体)アクリル耐熱樹脂、(裏蓋)ABS樹脂
  • 内容量:
    1個

Loading...

商品情報を表示

Z-31 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

Z-31

オレンジ
蛍光タイプ

5個

673( 740円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

再帰反射性能をもつプラスチックプリズムレンズ。光源の方向へ光を反射させる特性をもつ再帰反射板です。自動車用反射器、光電センサー用反射ミラーなどに最適です。

【特長】
・オリジナル製品「シャイニングリフレクター」は光が当たると光源に光が返る再帰反射性能を持ったプリズムレンズです。
・再帰性反射とは、普通の反射とは異なり、光がどのような方向から当たっても、光源に向かってそのまま反射するよう、光学的に工夫した反射方法です。
・これを身に付けておくと、車のヘッドライトの光が当たるとその光は、光源である車に向かってそのまま反射します。
・シャイニングリフレクターは視線誘導標、道路用反射板を始め、コンクリートブロック、車止め鉄道資材、看板・サイン、建装、ディスプレー用品など幅広い用途で使われております。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シャイニングリフレクター Re-100の型番Z-31のページです。
型番Z-31に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シャイニングリフレクター Re-100

シャイニングリフレクター Re-100

    高輝度蛍光反射シート

    高輝度蛍光反射シート

      ホログラムシート No.5063・No.5064

      ホログラムシート No.5063・No.5064

        シャイニングリフレクター S-50

        シャイニングリフレクター S-50

          シャイニングリフレクター S-42

          シャイニングリフレクター S-42

            シャイニングリフレクター Re-18044

            シャイニングリフレクター Re-18044

              光サインプレート 在室/不在

              光サインプレート 在室/不在

                光サインプレート 使用中/空室

                光サインプレート 使用中/空室

                  光サインプレート 会議中/空室

                  光サインプレート 会議中/空室

                    蛍光シート 140×70mm・240×145mm

                    蛍光シート 140×70mm・240×145mm

                      メーカー HOWA マイスト マイスト HOWA HOWA HOWA 共栄プラスチック 共栄プラスチック 共栄プラスチック マイスト
                      通常価格 673円 420円 283円 514円 355円 779円 1,900円 1,900円 1,900円 340円
                      通常出荷日 3日目~   5日目   5日目   9日目   8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   7日目   2日目  
                      使用形体 貼る 貼る 貼る 貼る 貼る 貼る 貼る 貼る 貼る 貼る
                      形状 横型 縦型 縦型 正方形 正方形 横型 横型 横型 横型 縦型
                      サイズ(短手)(mm) 50 - 70 50 42 40 50 50 50 70
                      サイズ(長手)(mm) 100 - 140 50 42 180 150 150 150 140
                      粘着・テープ 有り 有り 有り 有り 有り 有り 有り 有り 有り 有り

                      シャイニングリフレクター Re-100のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      Z-32
                      Z-33
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      仕様

                      807円

                      ( 888円 )
                      1個 あり

                      3日目

                      クリア蛍光タイプ

                      673円

                      ( 740円 )
                      5個 あり

                      9日目

                      ライム-

                      サインプレートカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました