(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シャイニングリフレクター R-80

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:Z-12
シャイニングリフレクター R-80 シャイニングリフレクター R-80

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
392円
税込単価
431円

再帰反射性能をもつプラスチックプリズムレンズ。光源の方向へ光を反射させる特性を...

詳細情報を確認する

  • 使用形体:
    貼る
  • 形状:
    丸型
  • サイズ(丸)(φ):
    80
  • 粘着・テープ:
    有り
  • 商品種類:
    丸型
  • 厚さ(mm):
    10
  • 材質:
    (反射体)アクリル耐熱樹脂、(裏蓋)ABS樹脂
  • 内容量:
    1個

Loading...

商品情報を表示

Z-12 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

Z-12

オレンジ
-

5個

392( 431円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

再帰反射性能をもつプラスチックプリズムレンズ。光源の方向へ光を反射させる特性をもつ再帰反射板です。自動車用反射器、光電センサー用反射ミラーなどに最適です。

【特長】
・オリジナル製品「シャイニングリフレクター」は光が当たると光源に光が返る再帰反射性能を持ったプリズムレンズです。
・再帰性反射とは、普通の反射とは異なり、光がどのような方向から当たっても、光源に向かってそのまま反射するよう、光学的に工夫した反射方法です。
・これを身に付けておくと、車のヘッドライトの光が当たるとその光は、光源である車に向かってそのまま反射します。
・シャイニングリフレクターは視線誘導標、道路用反射板を始め、コンクリートブロック、車止め鉄道資材、看板・サイン、建装、ディスプレー用品など幅広い用途で使われております。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シャイニングリフレクター R-80の型番Z-12のページです。
型番Z-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シャイニングリフレクター R-80

シャイニングリフレクター R-80

    シャイニングリフレクター Re-121

    シャイニングリフレクター Re-121

      シャイニングリフレクター T-86

      シャイニングリフレクター T-86

        シャイニングリフレクター HTD-01R

        シャイニングリフレクター HTD-01R

          シャイニングリフレクター Re-62

          シャイニングリフレクター Re-62

            シャイニングリフレクター Re-773LD

            シャイニングリフレクター Re-773LD

              シャイニングリフレクター Re-240

              シャイニングリフレクター Re-240

                シャイニングリフレクター R-60

                シャイニングリフレクター R-60

                  シャイニングリフレクター Re-18044

                  シャイニングリフレクター Re-18044

                    シャイニングリフレクター R-100

                    シャイニングリフレクター R-100

                      シャイニングリフレクター Re-120

                      シャイニングリフレクター Re-120

                        シャイニングリフレクター Re-100

                        シャイニングリフレクター Re-100

                          シャイニングリフレクター R-27

                          シャイニングリフレクター R-27

                            メーカー HOWA HOWA HOWA HOWA HOWA HOWA HOWA HOWA HOWA HOWA HOWA HOWA HOWA
                            通常価格 373円 412円 409円 2,600円 319円 1,187円 560円 294円 779円 443円 412円 673円 432円
                            通常出荷日 9日目   9日目   9日目   2日目   3日目~   2日目~   9日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   2日目~  
                            使用形体 貼る 貼る 貼る 貼る 貼る 置く 貼る 貼る 貼る 貼る 貼る 貼る 貼る
                            形状 丸型 横型 三角形 文字・記号型 横型 三角形 横型 丸型 横型 丸型 横型 横型 丸型
                            サイズ(丸)(φ) 80 - - - - - - 60 - 100 - - 27
                            粘着・テープ 有り 有り 有り 有り 有り 無し 有り 有り 有り 有り 有り 有り 有り
                            商品種類 丸型 角型 三角形 矢印 角型 斜光型 角型 丸型 角型 丸型 角型 角型 丸型

                            シャイニングリフレクター R-80のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            Z-13
                            Z-14
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            仕様

                            373円

                            ( 410円 )
                            5個 あり

                            9日目

                            クリア-

                            392円

                            ( 431円 )
                            5個 あり

                            9日目

                            レッド-

                            サインプレートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました