(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

くろすくり~ん

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

くろすくり~ん

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,360円
税込単価
16,896円

クロスについた汚れを一掃【特長】・クロスに付いたタバコのヤニ・手垢・静電気焼け...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    洗浄剤
  • 特長1:
    塗布してサッと拭き取るだけ、ラクラク施工・1液のみでしつこい汚れを徹底除去・タバコのヤニ、手垢、静電気焼けからカビ汚れまで幅広く対応
  • 内容量:
    1本(4L)

型番

TMK1-WAS-011 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TMK1-WAS-011

1本(4L)

1個

15,360( 16,896円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

クロスについた汚れを一掃

【特長】
・クロスに付いたタバコのヤニ・手垢・静電気焼けからカビ汚れまで、塗布して拭き取るだけでたちまち除去。
・1液のみで驚きの洗浄力を発揮するクロス用洗浄剤です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

くろすくり~んの型番TMK1-WAS-011のページです。
型番TMK1-WAS-011に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

くろすくり~ん

くろすくり~ん

    業務用厨房機器洗剤 強力ルック

    業務用厨房機器洗剤 強力ルック

      クリーンルーム用洗浄剤 2L

      クリーンルーム用洗浄剤 2L

        業務用洗剤 グリースサットル

        業務用洗剤 グリースサットル

          トレールンA

          トレールンA

            トレールンO

            トレールンO

              石ピカ

              石ピカ

                アクトリン

                アクトリン

                  機械器具洗浄剤 アルコノールTS

                  機械器具洗浄剤 アルコノールTS

                    業務用厨房機器洗剤 クレンザー

                    業務用厨房機器洗剤 クレンザー

                      マルククリーンLL-1 2kg 6本入

                      マルククリーンLL-1 2kg 6本入

                        マルククリーンL

                        マルククリーンL

                          マルククリーンLM 4kg 4本入

                          マルククリーンLM 4kg 4本入

                            メーカー テムスケミカル LION アズワン LION テムスケミカル テムスケミカル テムスケミカル テムスケミカル サラヤ LION 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械
                            通常価格 15,360円 2,056円 11,400円 1,879円 2,899円 4,390円 14,352円 5,402円 13,064円 2,245円 20,815円 19,232円 30,717円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   5日目   3日目   1日目   1日目   12日目   11日目   11日目  
                            商品タイプ 洗浄剤 洗浄剤 - 洗浄剤 洗浄剤 洗浄剤 保護剤 洗浄剤 洗浄剤 その他 - - -
                            特長1 塗布してサッと拭き取るだけ、ラクラク施工・1液のみでしつこい汚れを徹底除去・タバコのヤニ、手垢、静電気焼けからカビ汚れまで幅広く対応 - - - 簡単・スピーディーな作業が実現 たった一液の簡単作業でラクラク 鏡面仕上げの御影・大理石・壁面や床面の石・タイルをカビや汚れから守ります。 刷毛で塗るだけで木材を傷めず復元 - - - - -
                            内容量 1本(4L) - - - - - 1缶(1L) - - - - - -

                            くろすくり~んのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            産業用洗浄剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました