(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワーキング専用リュック MB-300R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ワーキング専用リュック MB-300R

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,430円
税込単価
5,973円

【特長】・移動時に両手が使えて動きやすいリュックタイプ・両手が使えてフットワー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 商品用途:
    キャリーバッグ
  • 奥行(mm):
    210
  • 高さ(mm):
    450
  • 幅(mm):
    300
  • 重量(g):
    850
  • 補足説明:
    多機能ポケット8個
  • 材質:
    高品質ポリエステル
  • 内容量:
    1個

型番

MB-300R 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ(L×W×H):300×210×450mm(しぼり機能使用時600mm)
  • 高品質ポリエステル:耐久性・耐光性にすぐれた素材を使用しております。
  • 長尺工具収納可能
  • 折りたたみ可
ワーキング専用リュック MB-300R 特長

POINT 01:工具専用収納スペース付。(多機能ポケット8個)

POINT 02:移動時に両手が使えて動きやすい!リュックタイプ。

POINT 03:移動に便利な簡易取手付。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MB-300R

1個

2個

5,430( 5,973円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・移動時に両手が使えて動きやすいリュックタイプ
・両手が使えてフットワークアップ!ワーキング専用のリュックです
・完全プロ仕様です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワーキング専用リュック MB-300Rの型番MB-300Rのページです。
型番MB-300Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワーキング専用リュック MB-300R

ワーキング専用リュック MB-300R

    ハードラボシリーズ 仮枠釘袋(墨ツボケース付)

    ハードラボシリーズ 仮枠釘袋(墨ツボケース付)

      EBERLE アップレンジャーパック

      EBERLE アップレンジャーパック

        チョイスバッグ CB-240

        チョイスバッグ CB-240

          J-TECH バックバッグ"ARES"

          J-TECH バックバッグ"ARES"

            大収納バッグ

            大収納バッグ

              [20ポケット]ツールポーチ

              [20ポケット]ツールポーチ

                リュックサック(高所作業向け)

                リュックサック(高所作業向け)

                  エボリューションシリーズ 電工袋

                  エボリューションシリーズ 電工袋

                    Back Pack バックパック 9101

                    Back Pack バックパック 9101

                      J-TECH バックバッグ USMC ILBE

                      J-TECH バックバッグ USMC ILBE

                        ウエストラゲッジ

                        ウエストラゲッジ

                          Back Pack バックパック 9102

                          Back Pack バックパック 9102

                            メーカー リングスター コヅチ EBERLE リングスター J-TECH トラスコ中山 エスコ バーコ コヅチ カジメイク J-TECH KAKURI(角利産業) カジメイク
                            通常価格 5,430円 3,918円 61,359円 1,593円 7,000円 5,640円 9,510円 12,351円 1,327円 1,889円 5,196円 2,000円 1,372円
                            通常出荷日 2日目   4日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~  
                            商品タイプ -
                            商品用途 キャリーバッグ キャリーバッグ - キャリーバッグ - - キャリーバッグ - キャリーバッグ キャリーバッグ - ツールホルダー キャリーバッグ
                            奥行(mm) 210 - - - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 450 - - - - - - - - - - - -
                            幅(mm) 300 - - - - - - - - - - - -

                            ワーキング専用リュック MB-300Rのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました