(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Real black line 剪定鋏ケース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Real black line 剪定鋏ケース

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
797円
税込単価
877円

【特長】・丹念に仕上げられた革が使い込むほどその表情を変える。・ぜひ、長く使い...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BLG-01

1個

5個

797( 877円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・丹念に仕上げられた革が使い込むほどその表情を変える。
・ぜひ、長く使い込んであなたなりの一品を育てて下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Real black line 剪定鋏ケースの型番BLG-01のページです。
型番BLG-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Real black line 剪定鋏ケース

Real black line 剪定鋏ケース

    Real black line 大久保鋏ケース

    Real black line 大久保鋏ケース

      剪定鋏ケース カン付

      剪定鋏ケース カン付

        大久保鋏ケース カン付

        大久保鋏ケース カン付

          万能ケース

          万能ケース

            ノミケース1寸用

            ノミケース1寸用

              ハッカー2丁差

              ハッカー2丁差

                MDP-210 電工ポケット(スタンダードタイプ)

                MDP-210 電工ポケット(スタンダードタイプ)

                  龍牙ウエストバック 小

                  龍牙ウエストバック 小

                    万能ツール差 リアルブラックライン

                    万能ツール差 リアルブラックライン

                      ビッグカラビナ

                      ビッグカラビナ

                        ミゼットカッター差 ヌメ革ライン

                        ミゼットカッター差 ヌメ革ライン

                          カーボンレザー釘袋 SK-CLK-HBL

                          カーボンレザー釘袋 SK-CLK-HBL

                            メーカー プロスター プロスター プロスター プロスター プロスター プロスター プロスター マーベル 基陽 プロスター TAKAGI プロスター SK-11
                            通常価格 797円 1,068円 657円 1,139円 1,449円 925円 1,314円 12,165円 3,111円 1,395円 348円 1,219円 5,332円
                            通常出荷日 4日目   4日目   9日目   4日目   4日目   4日目   4日目   8日目~   1日目   4日目   3日目   4日目   3日目  
                            商品タイプ 箱・ケース 箱・ケース 箱・ケース 箱・ケース 箱・ケース 箱・ケース 箱・ケース 箱・ケース - 箱・ケース -
                            商品用途 ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー パーツケース ツールホルダー ツールホルダー ツールバッグ - ツールホルダー - ツールホルダー -
                            長さ(mm) 220 230 - 285 190 250 225 - - 270 - 230 -
                            幅(mm) 75 135 75 140 170 55 80 - - 85 - 90 -
                            奥行(mm) 30 30 30 30 - 30 45 - - 35 - 35 -

                            Real black line 剪定鋏ケースのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました