(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

万能ツール差 ヌメ革ライン 幅(mm) 85

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

万能ツール差 ヌメ革ライン 幅(mm) 85

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,665円
税込単価
1,832円

【特長】・高度な技術で「なめし」が施された本格ツールバッグ。・ナチュラルな風合...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    箱・ケース
  • 商品用途:
    ツールホルダー
  • 長さ(mm):
    270
  • 幅(mm):
    85
  • 奥行(mm):
    35
  • 特長:
    高い品質の素材を使用し、高度の技術で「なめし」が施された本格ツールケース。ナチュラルな風合いは、使うほどにその表情を変え、革本来の美しさを醸し出します。
  • 内容量:
    1個

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SL-32

1個

5個

1,665( 1,832円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高度な技術で「なめし」が施された本格ツールバッグ。
・ナチュラルな風合いは、使うほどにその表情を変え、革本来の美しさを醸し出します。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

万能ツール差 ヌメ革ライン 幅(mm) 85の型番SL-32のページです。
型番SL-32に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

万能ツール差 ヌメ革ライン 幅(mm) 85

万能ツール差 ヌメ革ライン 幅(mm) 85

    カッターケース ヌメ革ライン 200×70×55mm

    カッターケース ヌメ革ライン 200×70×55mm

      MDP-100 充電ドライバー用ホルダー

      MDP-100 充電ドライバー用ホルダー

        革製長物ケース(ブラック)

        革製長物ケース(ブラック)

          万能ツール差 リアルブラックライン

          万能ツール差 リアルブラックライン

            牛ヌメ革製ツール差し

            牛ヌメ革製ツール差し

              カッター2段差 BL-6K

              カッター2段差 BL-6K

                ノミケース1寸用

                ノミケース1寸用

                  MDP-87 マルチポケット

                  MDP-87 マルチポケット

                    カッターケース ブラックライン 200×70×45mm

                    カッターケース ブラックライン 200×70×45mm

                      ロング電工バケツ

                      ロング電工バケツ

                        MULTIケース L

                        MULTIケース L

                          ライトホルスターストレッチ

                          ライトホルスターストレッチ

                            メーカー プロスター プロスター マーベル トラスコ中山 プロスター トラスコ中山 SK-11 プロスター マーベル プロスター トラスコ中山 プロスター NiteIze(ナイトアイズ)
                            通常価格 1,665円 1,096円 8,299円 2,100円 1,395円 1,789円 1,480円 925円 1,700円 997円 10,669円 719円 1,900円
                            通常出荷日 4日目   4日目   8日目   1日目   4日目   1日目   3日目   4日目   4日目   4日目   1日目   4日目   1日目  
                            商品タイプ 箱・ケース 箱・ケース 腰ベルト 箱・ケース 腰ベルト 箱・ケース 箱・ケース 箱・ケース
                            商品用途 ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー
                            長さ(mm) 270 200 - - 270 - - 250 - 200 - 220 -
                            幅(mm) 85 70 - - 85 - - 55 - 70 - 65 -
                            奥行(mm) 35 55 - - 35 - - 30 - 45 - - -

                            万能ツール差 ヌメ革ライン 幅(mm) 85のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました