(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プロスター プロスター 充電ドライバーケース PS-96R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

プロスター プロスター 充電ドライバーケース PS-96R

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,990円
税込単価
3,289円

より強く、そしてよりタフに、最強の遺伝子はここへたどり着いた。【特長】・剛性の...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    箱・ケース
  • 商品用途:
    ツールホルダー
  • 長さ(mm):
    310
  • 幅(mm):
    195
  • 特長:
    より強く、そしてよりタフに。剛性のDNA、超堅牢素材160Denier採用。
  • 内容量:
    1個

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PS-96R

1個

1個

2,990( 3,289円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

より強く、そしてよりタフに、最強の遺伝子はここへたどり着いた。

【特長】
・剛性のDNA超堅牢素材、160Denier採用。
・アテ付補強/Dリング/PPテープ補強/ベルト通し部分ヨレ防止補強。
・右利き・左利きどちらの方にも対応する左右兼用タイプ。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

プロスター プロスター 充電ドライバーケース PS-96Rの型番PS-96Rのページです。
型番PS-96Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プロスター プロスター 充電ドライバーケース PS-96R

プロスター プロスター 充電ドライバーケース PS-96R

    プロスター ツールケース

    プロスター ツールケース

      万能パーツポケット

      万能パーツポケット

        ウエストサイドバッグ

        ウエストサイドバッグ

          マチ付釘袋

          マチ付釘袋

            ミゼットカッターケース 260×105mm

            ミゼットカッターケース 260×105mm

              電工袋 幅(mm) 170~195

              電工袋 幅(mm) 170~195

                内装用腰袋 幅(mm) 220・265

                内装用腰袋 幅(mm) 220・265

                  極匠 コーナーカバー付カッター差し2段

                  極匠 コーナーカバー付カッター差し2段

                    極匠 コーナーカバー付ペンチ差し3丁

                    極匠 コーナーカバー付ペンチ差し3丁

                      極匠 コーナーカバー付ミゼットカッター差し

                      極匠 コーナーカバー付ミゼットカッター差し

                        極匠 コーナーカバー付ラチェットレンチ差し

                        極匠 コーナーカバー付ラチェットレンチ差し

                          極匠 コーナーカバー付ペンチ差し2段

                          極匠 コーナーカバー付ペンチ差し2段

                            メーカー プロスター プロスター プロスター プロスター プロスター プロスター プロスター プロスター ベストツール ベストツール ベストツール ベストツール ベストツール
                            通常価格 2,990円 1,051円 2,376円 1,135円 4,078円 1,238円 2,919円 4,159円 1,403円 2,006円 1,479円 1,479円 1,479円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   4日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            商品タイプ 箱・ケース 箱・ケース 箱・ケース 箱・ケース 箱・ケース 箱・ケース 箱・ケース 箱・ケース
                            商品用途 ツールホルダー ツールホルダー キャリーバッグ キャリーバッグ ツールホルダー ツールホルダー キャリーバッグ キャリーバッグ ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー
                            長さ(mm) 310 - 195 - - 260 - - - - - - -
                            幅(mm) 195 - 155 - - 105 - - - - - - -
                            特長 より強く、そしてよりタフに。剛性のDNA、超堅牢素材160Denier採用。 より強く、そしてよりタフに。剛性のDNA、超堅牢素材160Denier採用。 より強く、そしてよりタフに。剛性のDNA、超堅牢素材160Denier採用。 より強く、そしてよりタフに。剛性のDNA、超堅牢素材160Denier採用。 より強く、そしてよりタフに。剛性のDNA、超堅牢素材160Denier採用。 より強く、そしてよりタフに。剛性のDNA、超堅牢素材160Denier採用。 より強く、そしてよりタフに。剛性のDNA、超堅牢素材160Denier採用。 より強く、そしてよりタフに。剛性のDNA、超堅牢素材160Denier採用。 - - - - -

                            プロスター プロスター 充電ドライバーケース PS-96Rのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました