(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニレベルケース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミニレベルケース

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
825円
税込単価
908円

【特長】・パフォーマンスを追求したハイクオリティツールバッグ。・豊富なバリエー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    箱・ケース
  • 商品用途:
    ツールホルダー
  • 長さ(mm):
    190
  • 幅(mm):
    80
  • 特長:
    パフォーマンスを追求したハイクオリティツールバッグ
  • 内容量:
    1個

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NA-13

1個

5個

825( 908円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パフォーマンスを追求したハイクオリティツールバッグ。
・豊富なバリエーションとシンプルで使い勝手の良いこだわりのデザイン。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミニレベルケースの型番NA-13のページです。
型番NA-13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニレベルケース

ミニレベルケース

    万能ツールケース

    万能ツールケース

      Noah スクレーパーケース

      Noah スクレーパーケース

        THREEAXIS マルチツールケース

        THREEAXIS マルチツールケース

          極匠 黒革ミニ水平器+墨ツボ差し

          極匠 黒革ミニ水平器+墨ツボ差し

            充電ドリルケース

            充電ドリルケース

              エボ ツールケース

              エボ ツールケース

                WORKMASTER-α 万能工具差し

                WORKMASTER-α 万能工具差し

                  極匠 コーナーカバー付ミゼットカッター差し

                  極匠 コーナーカバー付ミゼットカッター差し

                    極匠 コーナーカバー付カッター差し2段

                    極匠 コーナーカバー付カッター差し2段

                      フラットポケット ショート・ロング

                      フラットポケット ショート・ロング

                        フラットケース 265×95mm

                        フラットケース 265×95mm

                          職人道ブラックレザー ペンチ2丁差 SBL-03

                          職人道ブラックレザー ペンチ2丁差 SBL-03

                            メーカー プロスター プロスター プロスター イチネンアクセス ベストツール プロスター コヅチ WORKMASTER-A ベストツール ベストツール DBLTACT DBLTACT TAKAGI
                            通常価格 825円 962円 1,040円 1,337円 1,200円 1,111円 1,109円 980円 1,479円 1,403円 667円 677円 1,480円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   7日目   3日目   4日目   1日目~   1日目   3日目   3日目   4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目  
                            商品タイプ 箱・ケース 箱・ケース 箱・ケース - 箱・ケース 箱・ケース 腰ベルト 箱・ケース 箱・ケース 腰ベルト
                            商品用途 ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー - ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー
                            長さ(mm) 190 - - - - 275 - - - - - - -
                            幅(mm) 80 - - - - 80 - - - - - - -
                            特長 パフォーマンスを追求したハイクオリティツールバッグ パフォーマンスを追求したハイクオリティツールバッグ パフォーマンスを追求したハイクオリティツールバッグ - - パフォーマンスを追求したハイクオリティツールバッグ - - - - - - -

                            ミニレベルケースのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました