(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Noah スクレーパーケース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Noah スクレーパーケース

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,040円
税込単価
1,144円

【特長】・パフォーマンスを追求したハイクオリティツールバッグ。・豊富なバリエー...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
長さ(mm)
幅(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NA-08

190
80
1個

5個

1,040( 1,144円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パフォーマンスを追求したハイクオリティツールバッグ。
・豊富なバリエーションとシンプルで使い勝手の良いこだわりのデザイン。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Noah スクレーパーケースの型番NA-08のページです。
型番NA-08に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Noah スクレーパーケース

Noah スクレーパーケース

    ミニレベルケース

    ミニレベルケース

      小物入

      小物入

        万能ツールケース

        万能ツールケース

          Noah ツールケース

          Noah ツールケース

            腰袋 万能型 S

            腰袋 万能型 S

              万能パーツ腰袋

              万能パーツ腰袋

                腰袋 2段

                腰袋 2段

                  充電ドリルケース

                  充電ドリルケース

                    MULTIケース

                    MULTIケース

                      MULTIケース L

                      MULTIケース L

                        Gフック

                        Gフック

                          Noah 大久保鋏ケース

                          Noah 大久保鋏ケース

                            メーカー プロスター プロスター プロスター プロスター プロスター プロスター プロスター プロスター プロスター プロスター プロスター プロスター プロスター
                            通常価格 1,040円 825円 1,111円 962円 940円 2,166円 1,674円 1,922円 1,111円 612円 719円 974円 1,352円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   4日目   4日目   4日目   4日目   3日目   4日目  
                            商品タイプ 箱・ケース 箱・ケース 箱・ケース 箱・ケース 箱・ケース 箱・ケース 箱・ケース 腰ベルト 箱・ケース
                            商品用途 ツールホルダー ツールホルダー キャリーバッグ ツールホルダー ツールホルダー キャリーバッグ パーツケース キャリーバッグ ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー
                            特長 パフォーマンスを追求したハイクオリティツールバッグ パフォーマンスを追求したハイクオリティツールバッグ パフォーマンスを追求したハイクオリティツールバッグ パフォーマンスを追求したハイクオリティツールバッグ パフォーマンスを追求したハイクオリティツールバッグ パフォーマンスを追求したハイクオリティツールバッグ パフォーマンスを追求したハイクオリティツールバッグ パフォーマンスを追求したハイクオリティツールバッグ パフォーマンスを追求したハイクオリティツールバッグ - - - パフォーマンスを追求したハイクオリティツールバッグ
                            内容量 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個

                            Noah スクレーパーケースのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました