(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘルメット用血液型シール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ヘルメット用血液型シール

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
288円
税込単価
317円

【特長】シールに名前等を書き込んでからヘルメットに貼って下さい。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ステッカー
  • 寸法(mm):
    幅85×高さ60×奥行き1.0
  • 文字タイプ:
    氏名、会社名、血液型
  • 質量(g):
    1
  • 枠の寸法(mm):
    80×20
  • 注意:
    シールに名前等を書き込んでからヘルメットに貼って下さい。
  • 内容量:
    1袋(5枚)

型番

NO68-044 解除

Loading...

ヘルメット用ステッカー「氏名 会社名 血液型」の仕様

ヘルメット用ステッカー「氏名 会社名 血液型」の外観

寸法:80×20mm
文字タイプ:氏名、会社名、血液型

  • ※ シールに名前等を書き込んでからヘルメットに貼って下さい。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO68-044

1袋(5枚)

1個

288( 317円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
シールに名前等を書き込んでからヘルメットに貼って下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘルメット用血液型シールの型番NO68-044のページです。
型番NO68-044に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘルメット用血液型シール

ヘルメット用血液型シール

    HL-105 ヘルメット用ステッカー

    HL-105 ヘルメット用ステッカー

      ユニット 安全帯未着用防止ステッカー PPステッカー 26×100 10枚入

      ユニット 安全帯未着用防止ステッカー PPステッカー 26×100 10枚入

        HL-106 ヘルメット用ステッカー

        HL-106 ヘルメット用ステッカー

          ヘルメットシール

          ヘルメットシール

            ヘルメット用ステッカー    HL-104

            ヘルメット用ステッカー HL-104

              安全ヘルメットステッカー

              安全ヘルメットステッカー

                ヘルメット用ステッカー 「安全第一 所属 氏名 血液型」

                ヘルメット用ステッカー 「安全第一 所属 氏名 血液型」

                  ユニット ヘルタイ用ネームカバー 377-509・513

                  ユニット ヘルタイ用ネームカバー 377-509・513

                    HC 血液型ステッカー 2枚入

                    HC 血液型ステッカー 2枚入

                      新規入場者ステッカー

                      新規入場者ステッカー

                        ヘルメット用IDカードホルダー EA983AN-201

                        ヘルメット用IDカードホルダー EA983AN-201

                          e (イー) 帽章用樹脂バンドヘルメット用樹脂バンド

                          e (イー) 帽章用樹脂バンドヘルメット用樹脂バンド

                            メーカー トーヨーセフティー アズワン ユニット アズワン つくし工房 日本緑十字社 グリーンクロス 日本緑十字社 ユニット ミドリ安全 ユニット エスコ つくし工房
                            通常価格 288円 656円 1,108円 700円 616円 1,950円 265円 700円 378円 381円 450円 1,200円 368円
                            通常出荷日 5日目   1日目   6日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ ステッカー - ステッカー - ステッカー ステッカー ステッカー ステッカー その他 ステッカー ステッカー その他 外装
                            寸法(mm) 幅85×高さ60×奥行き1.0 - - - - - - - - - - - -
                            文字タイプ 氏名、会社名、血液型 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 1 - - - - - - - - - - - -
                            枠の寸法(mm) 80×20 - - - - - - - - - - - -

                            ヘルメット用血液型シールのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            ヘルメットに
                            評価 5.0満足度:5.02021/07/20
                            サイズ感がちょうど良い。
                            よく見かけるものは大きすぎて貼りづらかったので満足している。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました