(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

冷や冷やクールネック No.7180

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

冷や冷やクールネック No.7180

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 3.5平均満足度3.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
168円 ~ 635円
税込価格
185円 ~ 699円

【特長】・保冷材は家庭用の冷蔵庫の冷凍室で3時間以上冷やしてから使用して下さい...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 季節商品につき、欠品や納品に遅れが生じる場合がございますのでご了承下さい。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
商品タイプ
詳細タイプ
JANコード
質量(g)
付属品
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
首周り用品
ブルー
セット
-
約193
連結保冷材1個付き
1セット(本体、連結保冷剤各1個)

1個

635( 699円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

保冷剤
-
詰め替え用保冷剤
4962087105121
約165
-
1個(4連結)

1個

168( 185円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・保冷材は家庭用の冷蔵庫の冷凍室で3時間以上冷やしてから使用して下さい
・冷却効果は約60分持続します
・四国今治産タオル地使用

(i)ご注意

  • 季節商品につき、欠品や納品に遅れが生じる場合がございますのでご了承下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

冷や冷やクールネック No.7180

冷や冷やクールネック No.7180

    トーヨーセフティ 冷や冷やクールネック

    トーヨーセフティ 冷や冷やクールネック

      TRUSCO たれクール

      TRUSCO たれクール

        クールネックバンド(ブルー)

        クールネックバンド(ブルー)

          IRIS エアベッド

          IRIS エアベッド

            保温・保冷用コンテナ(折りたたみ式)

            保温・保冷用コンテナ(折りたたみ式)

              発泡クーラーボックス

              発泡クーラーボックス

                空調服 BMK-500U用インナースペーサー

                空調服 BMK-500U用インナースペーサー

                  トーヨーセフティ 冷や冷やクールネック ブルー

                  トーヨーセフティ 冷や冷やクールネック ブルー

                    窓用フィルムレフテル

                    窓用フィルムレフテル

                      620x360x390mm/47L クーラーボックス

                      620x360x390mm/47L クーラーボックス

                        640x420x450mm/60Lクーラーボックス

                        640x420x450mm/60Lクーラーボックス

                          メーカー トーヨーセフティー トーヨーセフティー トラスコ中山 エスコ アイリスオーヤマ エスコ エスコ 空調服 トーヨーセフティー 帝人フロンティア エスコ エスコ
                          通常価格 168円 196円 972円 1,110円 3,025円 8,380円 1,440円 3,106円 856円 35,953円 19,020円 24,000円
                          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   4日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能

                          冷や冷やクールネック No.7180のレビュー

                          評価 3.5 平均満足度:3.5 2件のレビュー
                          熱中症予防
                          評価 4.0満足度:4.02019/09/19
                          室温34-36度位の環境で使用しました。もって2時間なので保冷剤を交換しながら使いました。 使用時の不快感はありませんでした。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          熱中症対策に
                          評価 3.0満足度:3.02019/08/28
                          今年8月のエアコンの無い工場内作業の際に、熱中症予防として利用しました。
                          つけ始めは涼しく、首回りの汗も吸ってもらえるので快適で良いです。
                          保冷剤の重さが気になりました。保冷効果は確かに60分程度なのですが、それ以降はデッドウェイトになります。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました