(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防塵メガネ(ワイドタイプ) No.1290

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防塵メガネ(ワイドタイプ) No.1290

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,081円
税込単価
1,189円

くもり止め加工レンズ。【特長】・視界が広いワイドタイプ 眼鏡との併用に最適

詳細情報を確認する

  • 形状:
    ゴーグル
  • 用途:
    防塵
  • 規格:
    JIS
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • レンズ:
    セルロース0.8mm厚
  • 仕様:
    くもり止め加工レンズ
  • 質量(g):
    約80
  • フレーム材質:
    軟質塩化ビニル
  • フレーム色:
    透明
  • 内容量:
    1個

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO1290

1個

1個

1,081( 1,189円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

くもり止め加工レンズ。
【特長】
・視界が広いワイドタイプ 眼鏡との併用に最適

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防塵メガネ(ワイドタイプ) No.1290の型番NO1290のページです。
型番NO1290に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防塵メガネ(ワイドタイプ) No.1290

防塵メガネ(ワイドタイプ) No.1290

    防塵メガネ(ジョッキー型 超軽量タイプ) No.1300

    防塵メガネ(ジョッキー型 超軽量タイプ) No.1300

      防じんメガネ 1343

      防じんメガネ 1343

        TRUSCO セーフティゴーグル ベンチレーター付

        TRUSCO セーフティゴーグル ベンチレーター付

          一眼型保護メガネ SN-735シリーズ

          一眼型保護メガネ SN-735シリーズ

            一眼型安全メガネ オーバーグラスタイプ レンズ透明

            一眼型安全メガネ オーバーグラスタイプ レンズ透明

              一眼型セーフティグラス(メガネ併用可・UVカット・サイド通気穴付)

              一眼型セーフティグラス(メガネ併用可・UVカット・サイド通気穴付)

                防じんメガネ No.1210

                防じんメガネ No.1210

                  一眼型セーフティグラス(小型タイプ)

                  一眼型セーフティグラス(小型タイプ)

                    ゴーグル M-40

                    ゴーグル M-40

                      二眼型セーフティグラス(ウレタンソフト構造)

                      二眼型セーフティグラス(ウレタンソフト構造)

                        一眼型サイド付セーフティグラス GS-33

                        一眼型サイド付セーフティグラス GS-33

                          TRUSCO セーフティゴーグル 上下通気孔付

                          TRUSCO セーフティゴーグル 上下通気孔付

                            メーカー トーヨーセフティー トーヨーセフティー トーヨーセフティー トラスコ中山 山本光学 トラスコ中山 トラスコ中山 トーヨーセフティー トラスコ中山 理研オプテック トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 1,081円 1,115円 950円 545円 2,160円 832円 3,017円 1,047円 971円 2,481円 1,198円 660円 469円
                            通常出荷日 9日目   9日目   5日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   5日目   1日目   9日目   1日目~   1日目   1日目  
                            形状 ゴーグル ゴーグル 一眼型メガネ ゴーグル 一眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ ゴーグル 一眼型メガネ ゴーグル 二眼型メガネ 一眼型メガネ ゴーグル
                            用途 防塵 防塵 防塵 防塵 防塵 防塵 防塵 防塵 防塵 - 防塵 防塵 防塵
                            規格 JIS - JIS ANSI JIS ANSI ANSI JIS ANSI JIS ANSI - ANSI
                            曇り止め
                            UVカット -

                            防塵メガネ(ワイドタイプ) No.1290のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました