(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
取替え式防塵マスク No.1830
  • 数量スライド割引

取替え式防塵マスク No.1830 (レビュー)

通常価格(税別)
2,489円
税込価格
2,738円
通常出荷日
6日目
【特長】
・超極細電石不織布を使用したフィルターはミクロのホコリでも吸い寄せられるようにフィルターに付着させます
・超極細電石不織布は約2μm(350kmの長さで1g)と細く、この繊維の1本1本に電石(静電気)をもたせていますので、どんな粉じんでも瞬間に捕えます
・このマスクに内蔵しているフィルターはジャバラ式(広げれば6倍)だから呼吸が楽にでき、粉じんを瞬時に強力キャッチし、使用時間も長持ちします
・労働安全衛生関係法令に基づき、防じんマスクの使用が規定されている作業場所では、国家検定に合格した防じんマスク(型式検定合格標章が貼付されています)を必ず使用して下さい

取替え式防塵マスク No.1830のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    ガラス製品の研磨作業時に着用
    評価 5.0満足度:5.02019/10/30
    ガラス製品を研磨する際に、この防塵マスクを着用し作業します。ガラス製品の研磨作業はご依頼のあった時に行っていますので、フィルタ(No.1835)の交換は作業の間隔が空いた時や汚れた時に交換するようにしています。いくつかのメーカーの防塵マスクを試しましたが、この防塵マスク(No.1830)の方が手軽に装着でき、息(呼吸)がしやすいので社内でも好評です。気になる点も特になく、問題なく使用できています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

取替え式防塵マスク No.1830

取替え式防塵マスク No.1830

    取替え式防じんマスク サカヰ式1010A-06型

    取替え式防じんマスク サカヰ式1010A-06型

      防塵マスク 1180C-05・フィルターLAS-51C

      防塵マスク 1180C-05・フィルターLAS-51C

        簡易フィルターマスク EM-3

        簡易フィルターマスク EM-3

          防塵マスク(全面形)

          防塵マスク(全面形)

            アズワン 取替式防じんマスク 1-4544-11

            アズワン 取替式防じんマスク 1-4544-11

              取替え式防じんマスクRL3 伝声器付き

              取替え式防じんマスクRL3 伝声器付き

                マスク(防塵)

                マスク(防塵)

                  取替式防じんマスク 3753-RS2

                  取替式防じんマスク 3753-RS2

                    取替式防じんマスク 6000/2091-RL3

                    取替式防じんマスク 6000/2091-RL3

                      取替え式防じんマスク サカヰ式1005RR-05型

                      取替え式防じんマスク サカヰ式1005RR-05型

                        マスク(防塵用)

                        マスク(防塵用)

                          取替式防じんマスク(半面形面体)

                          取替式防じんマスク(半面形面体)

                            メーカー トーヨーセフティー 興研 アズワン E-Value エスコ アズワン トーヨーセフティー エスコ スリーエムジャパン スリーエムジャパン 興研 エスコ 重松製作所
                            通常価格 2,489円 1,560円 390円 305円 34,401円 6,090円 499円 2,720円 2,859円 4,893円 1,950円 8,340円 10,530円
                            通常出荷日 6日目   9日目   1日目   3日目   1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   8日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ マスク本体 マスク本体 - マスク本体 - - - マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体
                            商品用途 取替式防じん 取替式防じん 取替式防じん 一般作業用 - - 取替式防じん 取替式防じん 取替式防じん 取替式防じん 取替式防じん 取替式防じん 取替式防じん
                            規格 RS2 RL1 - - - - RS3 RS2 RS2 RL3 RL2 - RL3
                            詳細タイプ 取替え式防じんマスク - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 89 - - - - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。