(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

汗取りデコパット No.67

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NO67DX
汗取りデコパット No.67 アセトリデコパット NO.67

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
405円
税込単価
446円

四国今治産タオル地使用の汗取りパット

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    内装
  • 質量(g):
    約10
  • 内容量:
    1枚

Loading...

NO67DX の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO67DX

グレー
-
1枚

1個

405( 446円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

四国今治産タオル地使用の汗取りパット

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

汗取りデコパット No.67の型番NO67DXのページです。
型番NO67DXに関する仕様情報を記載しております。

汗取りデコパット No.67のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
NO67-BU
NO67-YL
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード 内容量

287円

( 316円 )
1個 あり

10日目

--

292円

( 321円 )
1個 あり

10日目

4962087103004-

ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました