(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘルメット(アメリカンタイプ) No.170 通気孔無

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ヘルメット(アメリカンタイプ) No.170 通気孔無

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,994円 ~ 2,947円
税込価格
2,193円 ~ 3,242円

軽量とフィット感を追求したアメリカン型のヘルメット。【特長】・G型ヘッドバンド...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アメリカンタイプ
  • 材質:
    ABS樹脂
  • 透明バイザー:
  • シールド面・スライダー面:
  • 通気孔:
  • ひさし長(mm):
    40
  • サイズ:
    53~61cm
  • 内容量:
    1個

型番

未確定22件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

No.170シリーズのカラーバリエーション

No.170シリーズのカラーバリエーション
白、黄、クリーム、緑、うす黄、ロイヤルブルー、オレンジ、赤、紺、ピンク、紫

OT型内装一式

OT型内装一式

G型内装一式(標準)

G型内装一式(標準)

ライナーの外観

ライナーの外観

  • ※ OT型内装を使用したタイプは品番のうしろに「-OT」で表示しています。
  • ※ 上記ライナーはNo.170F、No.170F-OT専用です。

製品重量

No.170:約342g
No.170-OT:約358g
No.170F(スチロールライナー入り):約364g
No.170F-OT(スチロールライナー入り):約380g

商品情報を表示

型番リスト

型番
衝撃吸収ライナー(KP)
詳細タイプ
色詳細
JANコード
質量(g)
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
グリーン
G型内装一式(標準)
-
4962087100232
342
飛来・落下物用+電気用の2種兼用タイプ
1個

3個

2,802( 3,082円 )

9日目

ブルー
G型内装一式(標準)
ロイヤルブルー
4962087100669
342
飛来・落下物用+電気用の2種兼用タイプ
1個

3個

2,802( 3,082円 )

9日目

レッド
G型内装一式(標準)
-
4962087109754
342
飛来・落下物用+電気用の2種兼用タイプ
1個

3個

2,802( 3,082円 )

9日目

その他
G型内装一式(標準)
ピンク
4962087109266
342
飛来・落下物用+電気用の2種兼用タイプ
1個

3個

2,802( 3,082円 )

9日目

その他
G型内装一式(標準)
4962087110040
342
飛来・落下物用+電気用の2種兼用タイプ
1個

3個

2,802( 3,082円 )

9日目

ブルー
OT型内装
ロイヤルブルー
4962087103714
358
飛来・落下物用+電気用の2種兼用タイプ
1個

3個

1,994( 2,193円 )

9日目

オレンジ
OT型内装
オレンジ
4962087106692
358
飛来・落下物用+電気用の2種兼用タイプ
1個

3個

1,994( 2,193円 )

9日目

レッド
OT型内装
-
4962087109891
358
飛来・落下物用+電気用の2種兼用タイプ
1個

1個

2,307( 2,538円 )

9日目

その他
OT型内装
ピンク
4962087109280
358
飛来・落下物用+電気用の2種兼用タイプ
1個

3個

1,994( 2,193円 )

9日目

イエロー
G型内装一式(標準)+スチロールライナー
クリーム
4962087102823
364
飛来・落下物用+墜落時保護用+電気用の3種兼用タイプ。
1個

3個

2,414( 2,655円 )

9日目

オレンジ
G型内装一式(標準)+スチロールライナー
オレンジ
4962087102830
364
飛来・落下物用+墜落時保護用+電気用の3種兼用タイプ。
1個

3個

2,414( 2,655円 )

9日目

レッド
G型内装一式(標準)+スチロールライナー
-
4962087109822
364
飛来・落下物用+墜落時保護用+電気用の3種兼用タイプ。
1個

3個

2,947( 3,242円 )

9日目

ブルー
G型内装一式(標準)+スチロールライナー
4962087101451
364
飛来・落下物用+墜落時保護用+電気用の3種兼用タイプ。
1個

3個

2,414( 2,655円 )

9日目

その他
G型内装一式(標準)+スチロールライナー
ピンク
4962087109273
364
飛来・落下物用+墜落時保護用+電気用の3種兼用タイプ。
1個

3個

2,414( 2,655円 )

9日目

その他
G型内装一式(標準)+スチロールライナー
4962087110057
364
飛来・落下物用+墜落時保護用+電気用の3種兼用タイプ。
1個

3個

2,414( 2,655円 )

9日目

イエロー
OT型内装+スチロールライナー
-
4962087104537
380
飛来・落下物用+墜落時保護用+電気用の3種兼用タイプ。
1個

3個

2,291( 2,520円 )

9日目

グリーン
OT型内装+スチロールライナー
-
4962087104599
380
飛来・落下物用+墜落時保護用+電気用の3種兼用タイプ。
1個

3個

2,291( 2,520円 )

9日目

イエロー
OT型内装+スチロールライナー
うす黄
4962087104001
380
飛来・落下物用+墜落時保護用+電気用の3種兼用タイプ。
1個

3個

2,291( 2,520円 )

9日目

ブルー
OT型内装+スチロールライナー
ロイヤルブルー
4962087105398
380
飛来・落下物用+墜落時保護用+電気用の3種兼用タイプ。
1個

3個

2,291( 2,520円 )

9日目

オレンジ
OT型内装+スチロールライナー
オレンジ
4962087104308
380
飛来・落下物用+墜落時保護用+電気用の3種兼用タイプ。
1個

3個

2,291( 2,520円 )

9日目

レッド
OT型内装+スチロールライナー
-
4962087109938
380
飛来・落下物用+墜落時保護用+電気用の3種兼用タイプ。
1個

3個

2,291( 2,520円 )

9日目

その他
OT型内装+スチロールライナー
ピンク
4962087109297
380
飛来・落下物用+墜落時保護用+電気用の3種兼用タイプ。
1個

3個

2,291( 2,520円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

軽量とフィット感を追求したアメリカン型のヘルメット。
【特長】
・G型ヘッドバンドを採用
・前後へのぐらつきもない
・帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
【用途】
・法律で定める危険な作業。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘルメット(アメリカンタイプ) No.170 通気孔無

ヘルメット(アメリカンタイプ) No.170 通気孔無

    ヘルメット No.310(アメリカンタイプ)

    ヘルメット No.310(アメリカンタイプ)

      ヘルメット(アメリカンタイプ) No.300

      ヘルメット(アメリカンタイプ) No.300

        ひさし透明ヘルメット No.380 イエロー・ブルー・ホワイト

        ひさし透明ヘルメット No.380 イエロー・ブルー・ホワイト

          ひさし透明ヘルメット No.370 イエロー・ブルー・ホワイト

          ひさし透明ヘルメット No.370 イエロー・ブルー・ホワイト

            ヘルメット キャップ型 SC-19PCL RA3 α

            ヘルメット キャップ型 SC-19PCL RA3 α

              ミドリ安全 軽作業帽 SCL-100A

              ミドリ安全 軽作業帽 SCL-100A

                ヘルメット (超軽量/白) EA998BE-1

                ヘルメット (超軽量/白) EA998BE-1

                  ヘルメット (アメリカンタイプ・特大)

                  ヘルメット (アメリカンタイプ・特大)

                    トーヨーセーフティー No.310シリーズ ヘルメット アメリカンタイプ

                    トーヨーセーフティー No.310シリーズ ヘルメット アメリカンタイプ

                      メーカー トーヨーセフティー トーヨーセフティー トーヨーセフティー トーヨーセフティー トーヨーセフティー ミドリ安全 ミドリ安全 エスコ DICプラスチック トーヨーセフティー
                      通常価格 1,994円 2,490円 2,444円 3,266円 3,304円 4,328円 1,232円 7,910円 4,796円 2,063円
                      通常出荷日 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   9日目   5日目~   1日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   8日目~  
                      商品タイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ
                      材質 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ポリカーボネート樹脂 ポリエチレン樹脂 FRP樹脂 ABS樹脂 -
                      透明バイザー
                      シールド面・スライダー面 -
                      通気孔 -

                      ヘルメット(アメリカンタイプ) No.170 通気孔無のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました