(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘルメット(MPタイプ) No.110

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ヘルメット(MPタイプ) No.110

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,993円 ~ 2,524円  特別価格 
税込価格
2,192円 ~ 2,776円  特別価格 

軽量とフィット感を追求したMP型のヘルメット。【特長】・G型ヘッドバンドを採用...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    MPタイプ
  • 材質:
    ABS樹脂
  • 透明バイザー:
  • シールド面・スライダー面:
  • 通気孔:
  • サイズ:
    53~64cm
  • 仕様:
    飛来・落下物用+電気用の2種兼用タイプ
  • 内容量:
    1個

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

ヘルメット MP型の仕様

MPタイプシリーズの外観

MPタイプシリーズの外観

OT型内装一式

OT型内装一式

G型内装一式(標準)

G型内装一式(標準)

ライナーの外観

ライナーの外観

  • ※ T型内装を使用したタイプは品番のうしろに「-OT」で表示しています。
  • ※ 上記ライナーはNo.110F、No.110F-OT専用です。

製品重量
No.110:約364g
No.110-OT:約380g
No.110F(スチロールライナー入り):約381g
No.110F-OT(スチロールライナー入り):約397g

商品情報を表示

型番リスト

型番
衝撃吸収ライナー(KP)
詳細タイプ
色詳細
JANコード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ホワイト
OT型内装
-
4962087103691
約380
1個

3個

1,993( 2,192円 )

9日目

イエロー
OT型内装
クリーム
4962087103769
約380
1個

3個

2,524円

2,484

( 2,732円 )

9日目

グリーン
OT型内装
-
4962087107873
約380
1個

3個

2,524円

2,484

( 2,732円 )

9日目

ブルー
OT型内装
4962087106784
約380
1個

3個

2,524円

2,484

( 2,732円 )

9日目

イエロー
G型内装(標準)+スチロールライナー
-
4962087101352
約381
1個

3個

2,414( 2,655円 )

9日目

レッド
G型内装(標準)+スチロールライナー
-
4962087109839
約381
1個

3個

2,414( 2,655円 )

9日目

ブルー
G型内装(標準)+スチロールライナー
水色
4962087107019
約381
1個

1個

2,414( 2,655円 )

9日目

レッド
OT型内装+スチロールライナー
-
4962087109945
約397
1個

3個

2,290( 2,519円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

軽量とフィット感を追求したMP型のヘルメット。
【特長】
・G型ヘッドバンドを採用。
・前後へのぐらつきない。
・帯電防止処理をしているので、ほこりが付きにくい。
・厚生労働省保護帽検定合格品。
【用途】
・法律で定める危険な作業。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘルメット(MPタイプ) No.110

ヘルメット(MPタイプ) No.110

    ヘルメット(アメリカンタイプ) No.300

    ヘルメット(アメリカンタイプ) No.300

      トーヨーセフティ ヘルメットAE

      トーヨーセフティ ヘルメットAE

        ヘルメット No.310(アメリカンタイプ)

        ヘルメット No.310(アメリカンタイプ)

          児童用防災ヘルメット

          児童用防災ヘルメット

            ヘルメット MPタイプ MPA

            ヘルメット MPタイプ MPA

              ヘルメット TS300OT

              ヘルメット TS300OT

                ヘルメット(折りたたみ式/白) EA998BA-11

                ヘルメット(折りたたみ式/白) EA998BA-11

                  ヘルメット 小型Sサイズ No.110SF

                  ヘルメット 小型Sサイズ No.110SF

                    ヘルメット(折りたたみ式/オレンジ) EA998BA-1

                    ヘルメット(折りたたみ式/オレンジ) EA998BA-1

                      メーカー トーヨーセフティー トーヨーセフティー トーヨーセフティー トーヨーセフティー トーヨーセフティー アズワン アイトス エスコ トーヨーセフティー エスコ
                      通常価格 1,993円 2,444円 1,428円 2,490円 2,654円 3,400円 2,766円 7,020円 2,080円 6,870円
                      通常出荷日 9日目   1日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   1日目~   4日目   1日目   当日出荷可能 9日目   1日目   当日出荷可能
                      商品タイプ MPタイプ アメリカンタイプ - アメリカンタイプ MPタイプ MPタイプ アメリカンタイプ 折りたたみタイプ 野球帽タイプ 折りたたみタイプ
                      材質 ABS樹脂 ABS樹脂 - ABS樹脂 - ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂
                      透明バイザー -
                      シールド面・スライダー面 -
                      通気孔 -

                      ヘルメット(MPタイプ) No.110のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました