(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ひさし透明ヘルメット No.380 イエロー・ブルー・ホワイト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NO380F-OT-G-1
ひさし透明ヘルメット No.380 イエロー・ブルー・ホワイト ヒサシトウメイヘルメット NO.380

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,919円
税込単価
4,311円

帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。【特長】・厚生労働省保護帽検...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アメリカンタイプ
  • 材質:
    ABS樹脂
  • 透明バイザー:
  • シールド面・スライダー面:
  • 通気孔:
  • ひさし長(mm):
    50
  • サイズ:
    53~62cm
  • 仕様:
    飛来・落下物用+墜落時保護用の2種兼用タイプ
  • 内容量:
    1個

型番

NO380F-OT-G-1 解除

Loading...

製品仕様

ひさし透明ヘルメット No.380:関連画像

ひさし透明ヘルメットの外観

ひさし透明ヘルメット No.380:関連画像

OT型内装一式の外観

ひさし透明ヘルメット No.380:関連画像

ライナー(No.380F-OT専用)の外観

No.380F-OT(スチロールライナー入り)
タイプ:飛来、落下物用+墜落時保護用の2種兼用タイプ
製品重量:約408g
No.380F ヘルメットカラー:白、うす黄、ロイヤルブルー
No.380F ひさしカラー:クリア、スモーク、グリーン
通気孔あり
帽体:ABS、ひさし:ポリカーボネート
ひさし長さ:約50mm
サイズ:53~62cm

  • ※ ひさしの取替えはできません。
商品情報を表示

NO380F-OT-G-1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
衝撃吸収ライナー(KP)
詳細タイプ
色詳細
ひさし色
JANコード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO380F-OT-G-1

ホワイト
OT型内装+スチロールライナー
-
グリーン
4962087104483
408
1個

1個

3,919( 4,311円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
【特長】
・厚生労働省保護帽検定合格品。
・ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーディング加工、紫外線も99.9%カット。
【用途】
・法律で定める危険な作業時などに。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ひさし透明ヘルメット No.380 イエロー・ブルー・ホワイトの型番NO380F-OT-G-1のページです。
型番NO380F-OT-G-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ひさし透明ヘルメット No.380 イエロー・ブルー・ホワイト

ひさし透明ヘルメット No.380 イエロー・ブルー・ホワイト

    ひさし透明ヘルメット No.370 イエロー・ブルー・ホワイト

    ひさし透明ヘルメット No.370 イエロー・ブルー・ホワイト

      ひさし透明ヘルメット

      ひさし透明ヘルメット

        ヘルメット No.310(アメリカンタイプ)

        ヘルメット No.310(アメリカンタイプ)

          ヘルメット ST#118-EP 白

          ヘルメット ST#118-EP 白

            ヘルメット(アメリカンタイプ) No.300

            ヘルメット(アメリカンタイプ) No.300

              ヘルメット(アメリカンタイプ) No.170 通気孔無

              ヘルメット(アメリカンタイプ) No.170 通気孔無

                F-03V型 ヘルメット HA2内装KP付

                F-03V型 ヘルメット HA2内装KP付

                  ヘルメット(折りたたみ式/白) EA998BA-11

                  ヘルメット(折りたたみ式/白) EA998BA-11

                    狭所作業用ヘルメット(ソフトカバー付・衝撃吸収ライナー付) ST-1840S-FZ-EPA

                    狭所作業用ヘルメット(ソフトカバー付・衝撃吸収ライナー付) ST-1840S-FZ-EPA

                      トーヨーセーフティー No.170シリーズ ヘルメット アメリカンタイプ

                      トーヨーセーフティー No.170シリーズ ヘルメット アメリカンタイプ

                        メーカー トーヨーセフティー トーヨーセフティー トーヨーセフティー トーヨーセフティー 三商 トーヨーセフティー トーヨーセフティー DICプラスチック エスコ 谷沢製作所 トーヨーセフティー
                        通常価格 3,266円 3,304円 3,095円 2,490円 3,080円 2,444円 1,994円 6,486円 7,020円 9,030円 1,916円
                        通常出荷日 9日目   5日目~   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   1日目~   9日目   7日目   1日目   当日出荷可能 6日目   2日目~  
                        商品タイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ - アメリカンタイプ アメリカンタイプ - 折りたたみタイプ MPタイプ アメリカンタイプ
                        材質 ABS樹脂 ABS樹脂 - ABS樹脂 - ABS樹脂 ABS樹脂 - ABS樹脂 ABS樹脂 -
                        透明バイザー - -
                        シールド面・スライダー面 - -
                        通気孔 - -

                        ひさし透明ヘルメット No.380 イエロー・ブルー・ホワイトのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        NO380F-OT-C
                        NO380F-OT-C-1
                        NO380F-OT-C-5
                        NO380F-OT-C-8
                        NO380F-OT-G
                        NO380F-OT-S
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        衝撃吸収ライナー(KP) 詳細タイプ 色詳細 ひさし色 JANコード 質量(g) 内容量

                        -

                        ( - )
                        1個 -

                        -

                        --------

                        3,919円

                        ( 4,311円 )
                        1個 あり

                        9日目

                        ホワイトOT型内装+スチロールライナー-クリア4962087104476408-

                        3,266円

                        ( 3,593円 )
                        1個 あり

                        9日目

                        イエローOT型内装+スチロールライナー-クリア4962087105374408-

                        3,266円

                        ( 3,593円 )
                        1個 あり

                        9日目

                        ブルーOT型内装+スチロールライナーロイヤルブルークリア4962087105381408-

                        -

                        ( - )
                        1個 -

                        -

                        --------

                        -

                        ( - )
                        1個 -

                        -

                        --------

                        ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました