(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ひさし透明ヘルメット No.370 イエロー・ブルー・ホワイト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ひさし透明ヘルメット No.370 イエロー・ブルー・ホワイト

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,304円 ~ 3,495円
税込価格
3,634円 ~ 3,845円

帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。【特長】・厚生労働省保護帽検...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アメリカンタイプ
  • 材質:
    ABS樹脂
  • 透明バイザー:
  • シールド面・スライダー面:
  • 通気孔:
  • 衝撃吸収ライナー(KP):
  • ひさし長(mm):
    50
  • 詳細タイプ:
    OT型内装+スチロールライナー
  • 質量(g):
    410
  • サイズ:
    53~62cm
  • 仕様:
    飛来・落下物用+墜落時保護用の2種兼用タイプ
  • 内容量:
    1個

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

ひさし透明ヘルメット No.370:関連画像

No.370Fシリーズの外観

ひさし透明ヘルメット No.370:関連画像

OT型内装一式の外観

ひさし透明ヘルメット No.370:関連画像

ライナー(No.370F-OT専用)の外観

No.370F-OT(スチロールライナー入り)
タイプ:飛来、落下物用+墜落時保護用の2種兼用タイプ
製品重量:約410g
ヘルメットカラー:白、うす黄、ロイヤルブルー、紺
ひさしカラー:クリア、スモーク、グリーン
通気孔なし
帽体:ABS、ひさし:ポリカーボネート
ひさし長さ:約50mm
サイズ:53~62cm

  • ※ ひさしの取替えはできません。

No.370
帽体 ABS / ひさし:ポリカボネート
ひさし長さ:約50mm
サイズ:53~62cm
タイプ:物体の飛来または落下による危険を防止または軽減するためのもの。
製品重量:約391g

商品情報を表示

型番リスト

型番
色詳細
ひさし色
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
イエロー
-
クリア
4962087107897
1個

1個

3,495( 3,845円 )

9日目

ブルー
クリア
4962087106678
1個

1個

3,304( 3,634円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
【特長】
・厚生労働省保護帽検定合格品。
・ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーディング加工、紫外線も99.9%カット。
【用途】
・法律で定める危険な作業時などに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ひさし透明ヘルメット No.370 イエロー・ブルー・ホワイト

ひさし透明ヘルメット No.370 イエロー・ブルー・ホワイト

    ひさし透明ヘルメット No.380 イエロー・ブルー・ホワイト

    ひさし透明ヘルメット No.380 イエロー・ブルー・ホワイト

      ひさし透明ヘルメット

      ひさし透明ヘルメット

        ヘルメット No.310(アメリカンタイプ)

        ヘルメット No.310(アメリカンタイプ)

          ヘルメット(アメリカンタイプ) No.300

          ヘルメット(アメリカンタイプ) No.300

            ヘルメット ST#118-EP 白

            ヘルメット ST#118-EP 白

              トーヨーセフティー ヘルメット ヴェンティー NO.390F/391F ホワイト/ブルー

              トーヨーセフティー ヘルメット ヴェンティー NO.390F/391F ホワイト/ブルー

                メーカー トーヨーセフティー トーヨーセフティー トーヨーセフティー トーヨーセフティー トーヨーセフティー 三商 トーヨーセフティー
                通常価格 3,304円 3,266円 3,095円 2,490円 2,444円 3,540円 4,052円
                通常出荷日 9日目   9日目   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   7日目   7日目  
                商品タイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ - アメリカンタイプ
                材質 ABS樹脂 ABS樹脂 - ABS樹脂 ABS樹脂 - -
                透明バイザー -
                シールド面・スライダー面 -
                通気孔 -

                ひさし透明ヘルメット No.370 イエロー・ブルー・ホワイトのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました