(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カジュアルベルト No.38

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カジュアルベルト No.38

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
929円
税込単価
1,022円

【製品仕様】・カジュアルベルト No.38シリーズです。・材質はナイロン製です...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業ベルト
  • 質量(g):
    約133
  • 長さ(mm):
    1080
  • 幅(mm):
    38
  • 内容量:
    1本

型番

38-200673 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番材質ベルト色幅(mm)長さ(mm)製品質量
38-003809ナイロン製381,080約133g
38-003908ナイロン製ベージュ381,080約133g
38-004004ナイロン製381,080約133g
38-004103ナイロン製グレー381,080約133g
38-004202ナイロン製381,080約133g
38-200673ナイロン製381,080約133g
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
カラー
カラー詳細
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

38-200673

-
4962087200673
1本

5個

929( 1,022円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・カジュアルベルト No.38シリーズです。
・材質はナイロン製です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カジュアルベルト No.38の型番38-200673のページです。
型番38-200673に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カジュアルベルト No.38

カジュアルベルト No.38

    PP製ローラーベルト No.33、No.37

    PP製ローラーベルト No.33、No.37

      ナイロンベルト

      ナイロンベルト

        綿製ローラーベルト No.32

        綿製ローラーベルト No.32

          本皮ベルト EDW-F

          本皮ベルト EDW-F

            PP製ピンバックル式ベルト No.34

            PP製ピンバックル式ベルト No.34

              38mm 作業用ベルト

              38mm 作業用ベルト

                綿製2ピンバックルベルト WP-40

                綿製2ピンバックルベルト WP-40

                  ヌメ皮1本ピンバックルベルト

                  ヌメ皮1本ピンバックルベルト

                    40mm 牛革作業用ベルト(黒)

                    40mm 牛革作業用ベルト(黒)

                      ナイロン製作業用ベルト 38mm幅

                      ナイロン製作業用ベルト 38mm幅

                        38x1370mm 作業用ベルト

                        38x1370mm 作業用ベルト

                          クイックベルト 38mm幅

                          クイックベルト 38mm幅

                            メーカー トーヨーセフティー トーヨーセフティー ペンギンエース トーヨーセフティー EDWIN(エドウィン) トーヨーセフティー エスコ トーヨーセフティー コヅチ エスコ トーヨーセフティー エスコ トーヨーセフティー
                            通常価格 929円 631円 1,570円 842円 1,967円 411円 959円 729円 2,379円 5,590円 751円 840円 1,184円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   4日目~   1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 2日目~  
                            商品タイプ 作業ベルト 作業ベルト 作業ベルト 作業ベルト 作業ベルト 作業ベルト 作業ベルト 作業ベルト 作業ベルト 作業ベルト 作業ベルト 作業ベルト -
                            質量(g) 約133 - - 約92 - 約84 - 約124 - - 130 - 125
                            長さ(mm) 1080 1080 - 1080 - 1080 - 1130 - - - - 650~1190
                            幅(mm) 38 - - 32 - 34 - 40 - - 38 - 38
                            内容量 1本 1個 - 1個 - 1個 - 1個 - - - - -

                            カジュアルベルト No.38のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            作業ベルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました